Inicio Montaje de Monitores Bases para Monitores

Bases para Monitores

Nuestros brazos articulados y bases de sobremesa para monitores, le facilitan posicionar sus monitores para poder disponer de un espacio de trabajo más cómodo y productivo.

51 a 60 de 70 resultados
Soporte para Un Monitor - de Altura Ajustable - de Acero
ARMPIVOT
Soporte para Un Monitor - de Altura Ajustable - de Acero

Soporte VESA para Monitor | Montura para Escritorio o Grommet | para Monitores de hasta 34”

94,99 € sin IVA
114,94 € con IVA
Soporte Vertical para Dos Monitores - de Aluminio
ARMDUOVS
Soporte Vertical para Dos Monitores - de Aluminio

Soporte para Dos Monitores | de Altura Ajustable | Para Pantallas de hasta 27 Pulgadas

180,99 € sin IVA
219,00 € con IVA
Base Soporte para 2 Monitores - Horizontal - Color Plata
ARMDUOSS
Base Soporte para 2 Monitores - Horizontal - Color Plata

Soporte para Dos Monitores | con Base de Perfil Bajo | de Aluminio y Acero | para Monitores de hasta 24"

143,99 € sin IVA
174,23 € con IVA
Brazo de Soporte VESA Articulado de Pared para 2 Monitores de 15 a 24 Pulgadas - de Acero
ARMDUALWALL
Brazo de Soporte VESA Articulado de Pared para 2 Monitores de 15 a 24 Pulgadas - de Acero

Ahorre espacio gracias al montaje de dos monitores en su pared

147,99 € sin IVA
179,07 € con IVA
Soporte para Dos Monitores - Vertical - de Acero - VESA
ARMDUALV
Soporte para Dos Monitores - Vertical - de Acero - VESA

Soporte de Monitor | con Montaje en Escritorio o Grommet | de Altura Ajustable | para Monitores de hasta 27"

120,99 € sin IVA
146,40 € con IVA
Soporte para Dos Monitores - Articulado - de Acero y Aluminio
ARMDUALSS
Soporte para Dos Monitores - Articulado - de Acero y Aluminio

Base de Sobremesa para Monitor | de Altura Ajustable | Para Monitores de hasta 32”

237,99 € sin IVA
287,97 € con IVA
Brazo de Soporte de Escritorio Articulado VESA para 2 Monitores de hasta 27 Pulgadas - Montura de Grommet o Mordaza
ARMDUALPS
Brazo de Soporte de Escritorio Articulado VESA para 2 Monitores de hasta 27 Pulgadas - Montura de Grommet o Mordaza

Soporte para Monitor | De Montaje en Escritorio o Soporte de Grommet | No Requiere Herramientas para Ensamblarse | Para Monitores de hasta 27"

337,99 € sin IVA
408,97 € con IVA
Soporte para Dos Monitores con Brazos Móviles - Apilable
ARMDUAL30
Soporte para Dos Monitores con Brazos Móviles - Apilable

Soporte para monitor | Altura ajustable | Configuración horizontal o vertical | Montaje que no requiere herramientas

295,99 € sin IVA
358,15 € con IVA
Brazo de Soporte para Monitor - Articulado - de Aluminio
ARMDUAL3
Brazo de Soporte para Monitor - Articulado - de Aluminio

Soporte para Monitor | con Mordaza en C para Escritorio | con Dos Brazos Giratorios | Ajustable | para Monitores de hasta 32"

327,99 € sin IVA
396,87 € con IVA
Brazo de Soporte para Dos Monitores - Articulado - de Acero
ARMDUAL2
Brazo de Soporte para Dos Monitores - Articulado - de Acero

Soporte de Monitor | Grommet de Escritorio | de Unión Doble | Ajustable | para Monitores de hasta 32"

159,99 € sin IVA
193,59 € con IVA