StarTech.com

Brazo para Escritorio de Dos Monitores - con Barra Horizontal - Soporte de Mordaza/Ojal para Escritorio

Soporte para Dos Monitores | Base de Perfil Bajo | de Altura Ajustable | Para Monitores de hasta 27 Pulgadas

ID del Producto: ARMBARDUOG

  • Ahorre espacio mediante el montaje de dos monitores, de hasta 27", en una sola base (peso máximo de 8kg)
  • Mantenga los monitores alineados con microajuste
  • Trabaje de manera confortable gracias al ajuste de la altura, +/- 30° de inclinación, +/- 30° de giro y 360° de rotación
Ver otros
  • Uso versátil mediante la pieza de sujeción para escritorio o a través del agujero del ojal
  • Coloque los monitores cerca de la superficie de una pared o de un cubículo, gracias al diseño de perfil bajo
143,99 € EUR sin IVA
174,23 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 5 Years
Hardware
Articulado No
Gestión de cables
Grosor de la superficie de montaje Soporte de sujeción en escritorio: Grosor de la mesa: 10mm a 80mm
Abrazadera para ojal: Grosor de la mesa: 10mm a 80mm
Tamaño del agujero para ojal de instalación: 10,5 a 50mm
Montaje en Pared No
Número de pantallas admitidas 2
Opciones de Montaje Pieza de sujeción para mesa y ojal
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje 75x75 mm
100x100 mm
Rendimiento
Ajuste de la altura
Altura del mástil 360mm
Altura máxima 364 mm [14.3 in]
Capacidad de Carga 8 kg [17.7 lb]
Espacio entre doble brazo 835mm
Giro / Pivotación +30° / -30°
Inclinación + 30° / - 30°
Rotación de la pantalla 360°
Tamaño máximo de la pantalla 27in
Tamaño mínimo de la pantalla 13"
Características Físicas
Altura del Producto 51.5 cm [20.3 in]
Ancho del Producto 13.5 cm [5.3 in]
Color Negro
Longitud del Producto 87 cm [34.3 in]
Peso del Producto 4.9 kg [10.8 lb]
Tipo de Gabinete Steel, Aluminum and Plastic
Información de la Caja
Altura de la Caja 12 cm [4.7 in]
Ancho de la Caja 24.8 cm [9.8 in]
Longitud de la Caja 47.8 cm [18.8 in]
Peso (de la Caja) del Envío 5.7 kg [12.5 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - columna
2 - Adaptadores VESA
2 - Clip para gestión de cables (columna)
2 - brazos para monitor
2 - tapas de los extremos
2 - Clips para gestión de cables (brazo para monitor)
2 - Tornillos con capuchón
1 - Soporte de sujeción en escritorio
1 - llave hexagonal
1 - Destornillador con punta de llave hexagonal
8 - Tornillos M4x14
8 - Tornillos M5x14
8 - arandelas planas
1 - Adaptador para montaje a través de ojal
1 - Placa para montaje a través de ojal
5 - almohadillas de goma
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones