StarTech.com
Producto Futuro

Brazo de Soporte de Escritorio Articulado VESA para 2 Monitores de hasta 27 Pulgadas - Montura de Grommet o Mordaza

Soporte para Monitor | De Montaje en Escritorio o Soporte de Grommet | No Requiere Herramientas para Ensamblarse | Para Monitores de hasta 27"

ID del Producto: ARMDUALPS

  • Cree una elegante configuración de dos monitores de hasta 27"
  • Brazos articulados dobles para monitor que permite un amplio rango de movimiento, más ajuste de la altura
  • Montaje que no requiere herramientas, con pieza de sujeción y mástil previamente instalados y conexión de componentes que solo hay que deslizar y encajar con un clic
Ver otros
  • Ajuste su ángulo de visión mediante la inclinación, giro y rotación
  • Resistente y estable diseño en aluminio, compatible con pantallas con montaje VESA (75x75, 100x100) y capacidad máxima de peso de 10kg por pantalla
337,99 € EUR sin IVA
408,97 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 5 Years
Hardware
Articulado
Gestión de cables
Grosor de la superficie de montaje Soporte de sujeción en escritorio: Grosor de la mesa: 20mm a 60mm
Abrazadera para ojal: Grosor de la mesa: 20mm a 60mm
Tamaño de agujero de soporte con ojal: 10 a 60mm
Número de pantallas admitidas 2
Opciones de Montaje Pieza de sujeción para mesa y ojal
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje 75x75 mm
100x100 mm
Rendimiento
Capacidad de Carga 10 kg [22.1 lb]
Extensión máxima del brazo 420 mm [16.5 in]
Giro +180° / -180°
Inclinación +90° / -15°
Maximum Arm Span 940 mm [37 in]
Rotación de la pantalla 360°
Tamaño máximo de la pantalla 27in
Tamaño mínimo de la pantalla 13"
Características Físicas
Altura del Producto 520 mm [20.5 in]
Ancho del Producto 190 mm [7.5 in]
Color Plata
Longitud del Producto 220 mm [8.7 in]
Peso del Producto 5700 g [201.2 oz]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Altura de la Caja 465 mm [18.3 in]
Ancho de la Caja 145 mm [5.7 in]
Longitud de la Caja 330 mm [13 in]
Peso (de la Caja) del Envío 5800 g [204.7 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 4 - brazos giratorios
2 - soportes VESA para monitor
1 - Lateral
1 - Conjunto de mástiles y piezas de sujeción de escritorio
2 - Llaves hexagonales M3
1 - Pieza amortiguante de acetato EVA
8 - Tornillos Moleteados
1 - clip para gestión de cables
1 - Manual del Usuario

Certificaciones

Productos Relacionados

Soporte para Dos Monitores con Brazos Móviles - Apilable
ARMDUAL30
Soporte para Dos Monitores con Brazos Móviles - Apilable

Soporte para monitor | Altura ajustable | Configuración horizontal o vertical | Montaje que no requiere herramientas

295,99 € sin IVA
358,15 € con IVA
Soporte con Brazos Articulados para Dos Monitores
ARMDUAL
Soporte con Brazos Articulados para Dos Monitores

Instale dos pantallas sobre la superficie de su escritorio/mesa, o a través de un ojal, con altura ajustable y gestión de los cables

199,99 € sin IVA
241,99 € con IVA
Brazo para Escritorio de Dos Monitores - con Barra Horizontal - Soporte de Mordaza/Ojal para Escritorio
ARMBARDUOG
Brazo para Escritorio de Dos Monitores - con Barra Horizontal - Soporte de Mordaza/Ojal para Escritorio

Soporte para Dos Monitores | Base de Perfil Bajo | de Altura Ajustable | Para Monitores de hasta 27 Pulgadas

143,99 € sin IVA
174,23 € con IVA
Soporte para Dos Monitores - Vertical - de Acero - VESA
ARMDUALV
Soporte para Dos Monitores - Vertical - de Acero - VESA

Soporte de Monitor | con Montaje en Escritorio o Grommet | de Altura Ajustable | para Monitores de hasta 27"

138,99 € sin IVA
168,18 € con IVA