StarTech.com
Novedad

Filtro de Privacidad para Pantallas de Portátiles de 15IN - para MacBooks

Filtro de Privacidad para Portátil | con Reducción de Luz Azul | Magnético | Garantía de 2 Años

ID del Producto: PRIVSCNMAC15

  • Fácil instalación y desinstalación con prácticas tiras magnéticas que no requieren pegamento ni cintas adhesivas
  • 25% de reducción de luz azul, lo cual reduce los esfuerzos de la vista
  • Elija entre acabado mate o brillante para reducir reflejos y huellas digitales
Ver otros
  • Ideal para concurridas áreas públicas, ya que mantiene un ángulo de visión de +/- 30 grados para privacidad
  • Se ajusta a TAA para compras de acuerdo a GSA
118,99 € EUR sin IVA
143,98 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Opciones de Montaje Montaje Frontal
Rendimiento
Fits Curved Display No
Fits UltraWide Displays No
Tamaño máximo de la pantalla 15in
Tamaño mínimo de la pantalla 15in
Características Físicas
Altura del Producto 0.1 cm [0 in]
Ancho del Producto 34.2 cm [13.5 in]
Color Transparente
Longitud del Producto 22.2 cm [8.7 in]
Peso del Producto 48 g [1.7 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.3 cm [0.1 in]
Ancho de la Caja 38.4 cm [15.1 in]
Longitud de la Caja 25.8 cm [10.2 in]
Peso (de la Caja) del Envío 208 g [7.3 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Pantalla de privacidad
1 - Paño de limpieza
1 - Carpeta plástica

Certificaciones

Productos Relacionados

Filtro de Privacidad para Pantallas de Portátiles de 13IN - Magnético - para MacBooks
Novedad
PRIVSCNMAC13
Filtro de Privacidad para Pantallas de Portátiles de 13IN - Magnético - para MacBooks

Filtro de Privacidad para Portátil | con Reducción de Luz Azul | Mate o Brillante | Garantía de 2 Años

79,99 € sin IVA
96,79 € con IVA
Filtro de Privacidad para Pantallas de Portátiles de 15IN - Universal
Novedad
PRIVSCNLT15
Filtro de Privacidad para Pantallas de Portátiles de 15IN - Universal

Filtro de Privacidad para Portátiles | con Reducción de Luz Azul | Mate o Brillante | Garantía de 2 Años

77,99 € sin IVA
94,37 € con IVA