StarTech.com
Novedad

Mordaza de Soporte para Regleta de Alimentación - Ajustable

Soporte de Mordaza para Regleta de Alimentación - Ajustable

ID del Producto: PWRSTRPCLMP

  • Coloque su regleta de alimentación al alcance, gracias a este soporte de fácil montaje
  • Su pieza de sujeción permite la fácil instalación en los bordes de superficies de hasta 50mm de grosor, como escritorios, mesas, mostradores y otras superficies planas
  • El ajuste del ancho funciona con un muelle y es compatible con la mayoría de las regletas de alimentación (de 40mm a 60mm)
Ver otros
  • Gestión de los cables, para que se mantengan organizados y fuera de la vista
  • Las tiras de silicona se adhieren firmemente a su regleta de alimentación, así como las tiras de espuma que protegen la superficie del escritorio
29,99 € EUR sin IVA
36,29 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 5 Years
Hardware
Gestión de cables
Grosor de la superficie de montaje Soporte de sujeción en escritorio: Grosor de la mesa: hasta 50,8mm
Rendimiento
Ancho ajustable Compatible con la mayoría de las regletas de alimentación (de 40mm a 60mm)
Características Físicas
Altura del Producto 64 mm [2.5 in]
Ancho del Producto 100 mm [3.9 in]
Color Negro
Longitud del Producto 68 mm [2.7 in]
Peso del Producto 300 g [10.6 oz]
Tipo de Gabinete Plastic and Aluminum
Información de la Caja
Altura de la Caja 68 mm [2.7 in]
Ancho de la Caja 105 mm [4.1 in]
Longitud de la Caja 160 mm [6.3 in]
Peso (de la Caja) del Envío 344 g [12.1 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Soporte para regleta de alimentación en escritorio
1 - Guía Rápida de Inicio

Certificaciones