StarTech.com

Soporte para Dos Monitores - Articulado - de Acero y Aluminio

Base de Sobremesa para Monitor | de Altura Ajustable | Para Monitores de hasta 32”

ID del Producto: ARMDUALSS

  • Ahorre espacio instalando dos monitores de hasta 32" (y 8kg de peso máximo) en una sola base
  • Rotación de la pantalla desde modo horizontal a vertical (para el uso en modo vertical el soporte admite pantallas ultraanchas de ancho máximo de 77,7cm)
  • Soporte independiente para monitor, con ajuste de la altura a lo largo del mástil de 42,4cm
Ver otros
  • Rotación de la pantalla horizontal a vertical, más inclinación a +90/-40 grados o giro a +90/-90 grados
  • Máxima extensión del brazo de 42,2cm
237,99 € EUR sin IVA
287,97 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 5 Years
Hardware
Articulado
Gestión de cables
Número de pantallas admitidas 2
Opciones de Montaje Soporte (vertical) para escritorio/mesa
Orientación Horizontal
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje 75x75 mm
100x100 mm
Rendimiento
Ajuste de la altura
Capacidad de Carga 8 kg [17.7 lb]
Extensión máxima del brazo 422 mm [16.6 in]
Giro +90° / - 90°
Inclinación +90° / -40°
Rotación de la pantalla +180° / -180°
Tamaño máximo de la pantalla 32in
Características Físicas
Altura del Producto 590 mm [23.2 in]
Ancho del Producto 290 mm [11.4 in]
Color Negro y Plata
Longitud del Producto 860 mm [33.9 in]
Peso del Producto 4150 g [146.5 oz]
Tipo de Gabinete Aluminum, Steel and Plastic
Información de la Caja
Altura de la Caja 10 cm [3.9 in]
Ancho de la Caja 312 mm [12.3 in]
Longitud de la Caja 550 mm [21.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 5205 g [183.7 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 2 - brazos giratorios
1 - Mástil
1 - base
1 - Lateral
1 - clip para gestión de cables
2 - Soportes VESA
8 - Tornillos M4 x 12mm
8 - tornillos M4 x 16mm
8 - Tornillos M5 x 12mm
8 - Tornillos M5 x 16mm
8 - Tornillos M4 x 20mm
8 - Tornillos M5 x 20mm
8 - Arandelas
16 - Espaciadores
1 - llave hexagonal (3mm)
1 - llave hexagonal (4mm)
1 - llave hexagonal (6mm)
1 - Manual del Usuario

Certificaciones

Productos Relacionados

Soporte para Dos Monitores
ARMBARDUO
Soporte para Dos Monitores

Ahorre espacio al instalar dos monitores LCD o LED de hasta 24" en una sola base de perfil bajo

138,99 € sin IVA
168,18 € con IVA
Soporte Vertical de Acero de Servicio Pesado para dos Monitores - Base Ajustable VESA para Pantallas de hasta 27 Pulgadas
ARMBARDUOV
Soporte Vertical de Acero de Servicio Pesado para dos Monitores - Base Ajustable VESA para Pantallas de hasta 27 Pulgadas

Aumente su productividad y libere espacio mediante el montaje de dos monitores, apilados, gracias a este atractivo soporte para escritorio/mesa

138,99 € sin IVA
168,18 € con IVA
Base de Sobremesa para un Monitor - Ajustable - de Acero - Plateado
ARMPIVSTND
Base de Sobremesa para un Monitor - Ajustable - de Acero - Plateado

Soporte VESA para Monitor | Funciona con Pantallas Thunderbolt / Apple Cinema y con iMacs | para Monitores de hasta 34”

145,99 € sin IVA
176,65 € con IVA

Accesorios