Inicio Montaje de Monitores Plataformas de trabajo sentado-de pie

Plataformas de trabajo sentado-de pie

En lugar de adaptarse a su entorno, deje que el entorno se adapte a usted. Nuestra totalmente funcional plataforma de trabajo sentado-de pie le ayuda a evitar preocupaciones sobre su salud asociadas generalmente a trabajar sentado todo el día.

Nuestra línea de plataformas de trabajo sentado-de pie ofrece:

  • Ergonómicos espacios de trabajo de pie que contribuyen a mejorar su salud
  • Ajustes entre opciones de trabajo sentado o de pie mediante un solo toque, para mayor flexibilidad
  • Opciones de montaje de monitores para dejar libre espacio en su escritorio o mesa de trabajo
11 a 20 de 20 resultados
Reposapiés Ergonómico Basculante con Gestión de Cableado
FTRST2
Reposapiés Ergonómico Basculante con Gestión de Cableado

Reposapiés de Oficina | con Diseño tipo Almeja | Soporta Regletas de Alimentación de una Línea

65,99 € sin IVA
79,85 € con IVA
Descansapiés Ajustable para Debajo del Escritorio o Mesa - Descansapiés Ergonómico de Ángulo y Altura Ajustable
53,99 € sin IVA
65,33 € con IVA
Conversor de Escritorio a Estación de Pie y Sentado con Brazo de Monitor - con Plataforma de Trabajo de 88cm Ajustable en Altura
BNDSTSLGSLIM
Conversor de Escritorio a Estación de Pie y Sentado con Brazo de Monitor - con Plataforma de Trabajo de 88cm Ajustable en Altura

Convierta su escritorio/mesa en una plataforma de trabajo de pie y sentado, con fácil ajuste de la altura y total movimiento del soporte para un monitor de hasta 26"

714,99 € sin IVA
865,14 € con IVA
Conversor de Escritorio a Estación de Pie y Sentado con Brazo de Monitor 30
BNDSTSLGPVT
Conversor de Escritorio a Estación de Pie y Sentado con Brazo de Monitor 30" - con Plataforma de Trabajo de 88cm Ajustable en Altura

Convierta su escritorio/mesa en una plataforma de trabajo de pie y sentado, con fácil ajuste de la altura y soporte para un solo monitor de hasta 30"

634,99 € sin IVA
768,34 € con IVA
Conversor de Escritorio a Estación de Pie y Sentado para 2 Monitores con Plataforma de Trabajo de 88cm Ajustable en Altura
BNDSTSLGDUAL
Conversor de Escritorio a Estación de Pie y Sentado para 2 Monitores con Plataforma de Trabajo de 88cm Ajustable en Altura

Convierta su escritorio/mesa en una plataforma de trabajo, con fácil ajuste de la altura y soporte para doble monitor

739,99 € sin IVA
895,39 € con IVA
Tabla de Equilibrio Ergonómica para Escritorios de Pie o Estaciones de Trabajo de Pie o Sentado
BALBOARD
Tabla de Equilibrio Ergonómica para Escritorios de Pie o Estaciones de Trabajo de Pie o Sentado

Posibilite el movimiento de bajo impacto mientras permanece de pie, para mejorar la postura y el equilibrio e inyectarle energía a su jornada laboral

88,99 € sin IVA
107,68 € con IVA
Estación de Trabajo de Pie y Sentado para Dos Monitores de hasta 24
ARMSTSLG
Estación de Trabajo de Pie y Sentado para Dos Monitores de hasta 24" o Un Monitor de 30" - Escritorio Ergonómico Ajustable

Trabaje de forma confortable y aumente su productividad, al convertir su escritorio/mesa en una espaciosa área de trabajo sentado y de pie

539,99 € sin IVA
653,39 € con IVA
Conversor de Escritorio a Estación de Pie y Sentado - Plataforma de Trabajo de 88cm Ajustable en Altura
ARMSTSL
Conversor de Escritorio a Estación de Pie y Sentado - Plataforma de Trabajo de 88cm Ajustable en Altura

Trabaje de forma confortable y aumente su productividad, al convertir su escritorio/mesa en una espaciosa área de trabajo sentado y de pie

539,99 € sin IVA
653,39 € con IVA
Brazo para 2 Monitores de hasta 24 Pulgadas - Brazo de Soporte VESA para dos Pantallas  de Pie y Sentado de Altura Ajustable
ARMSTSCP2
Brazo para 2 Monitores de hasta 24 Pulgadas - Brazo de Soporte VESA para dos Pantallas de Pie y Sentado de Altura Ajustable

Disfrute de un espacio de trabajo más ergonómico gracias a este soporte para dos monitores de trabajo de pie o sentado

559,99 € sin IVA
677,59 € con IVA
Brazo de Soporte de Pie y Sentado Ajustable VESA para Monitores de hasta 24 Pulgadas con Soporte para Teclado y Ratón
ARMSTSCP1
Brazo de Soporte de Pie y Sentado Ajustable VESA para Monitores de hasta 24 Pulgadas con Soporte para Teclado y Ratón

Disfrute de un espacio de trabajo más ergonómico gracias a este soporte para plataforma de trabajo de pie o sentado

493,99 € sin IVA
597,73 € con IVA
Estación de Trabajo de Pie y Sentado
ARMSTS
Estación de Trabajo de Pie y Sentado

Convierta su escritorio/mesa en un espacio para trabajar sentado o de pie, gracias al fácil ajuste de la altura de la plataforma de trabajo, para mayor confort y productividad

379,99 € sin IVA
459,79 € con IVA