StarTech.com

Alfombra Ergonómica Antifatiga para Escritorios de Pie o Sentado

Evite la fatiga y aumente su confort al trabajar de pie junto a su escritorio, gracias a esta alfombra con diseño ergonómico

ID del Producto: STSMAT

  • Alfombra antifatiga de diseño ergonómico que facilita movimientos que resultan más sanos y aumentan el confort
  • El material de poliuretano de la más alta calidad ofrece una superficie acolchada sobre la que estar de pie, que ayuda a reducir la tensión sobre sus pies, rodillas, caderas y espalda
  • De tamaño ideal de 508mm x 762mm, se puede guardar fácilmente bajo el escritorio/la mesa cuando no se utilice
Ver otros
  • Acabado en PVC imitación cuero, de atractivo color negro y superficie de baja corriente estática
  • Superficie de cara inferior antideslizante
  • Bordes biselados para evitar tropiezos
  • Superficie impermeable que facilita su limpieza
116,99 € EUR sin IVA
141,56 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Observaciones / Requisitos
Nota La superficie de la alfombrilla antifatiga no está diseñada para su uso con tacones, pues pueden dañarla.
Características Físicas
Altura del Producto 1.8 cm [0.7 in]
Ancho del Producto 51.2 cm [20.2 in]
Color Negro
Longitud del Producto 77 cm [30.3 in]
Peso del Producto 1.3 kg [2.8 lb]
Información de la Caja
Altura de la Caja 46 mm [1.8 in]
Ancho de la Caja 53.1 cm [20.9 in]
Longitud de la Caja 78.3 cm [30.8 in]
Peso (de la Caja) del Envío 1.7 kg [3.8 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - alfombra antifatiga

Certificaciones

Productos Relacionados

Estación de Trabajo de Pie y Sentado
ARMSTS
Estación de Trabajo de Pie y Sentado

Convierta su escritorio/mesa en un espacio para trabajar sentado o de pie, gracias al fácil ajuste de la altura de la plataforma de trabajo, para mayor confort y productividad

379,99 € sin IVA
459,79 € con IVA