StarTech.com

Alfombra Tapete Antifatiga para Escritorio de Pie - Grande

Evite la fatiga y aumente su confort al trabajar de pie, gracias a esta alfombrilla grande de suelo con diseño ergonómico

ID del Producto: STSMATL

  • Aumente su confort y reduzca el cansancio al trabajar gracias a esta alfombrilla antifatiga para escritorios de trabajo de pie
  • Alfombrilla antifatiga grande de uso versátil: 61 x 91 x 1,9 cm
  • Flexible acolchamiento de 2cm de grosor, hecho de poliuretano, a fin de reducir la tensión
Ver otros
  • Superficie de cara inferior antideslizante que evita que la alfombrilla ergonómica se deslice
  • Bordes biselados para evitar tropiezos
131,99 € EUR sin IVA
159,71 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Observaciones / Requisitos
Nota La superficie de la alfombrilla antifatiga no está diseñada para su uso con tacones, pues pueden dañarla.
Características Físicas
Altura del Producto 1.9 cm [0.7 in]
Ancho del Producto 60.9 cm [24 in]
Color Negro
Longitud del Producto 92.1 cm [36.3 in]
Peso del Producto 1.8 kg [4 lb]
Información de la Caja
Altura de la Caja 27 mm [1.1 in]
Ancho de la Caja 61.7 cm [24.3 in]
Longitud de la Caja 92.6 cm [36.5 in]
Peso (de la Caja) del Envío 2.3 kg [5 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - alfombra antifatiga

Certificaciones

Productos Relacionados

Alfombra Ergonómica Antifatiga para Escritorios de Pie o Sentado
STSMAT
Alfombra Ergonómica Antifatiga para Escritorios de Pie o Sentado

Evite la fatiga y aumente su confort al trabajar de pie junto a su escritorio, gracias a esta alfombra con diseño ergonómico

116,99 € sin IVA
141,56 € con IVA