StarTech.com

Tapete Antifatiga para Escritorios de Pie - Alfombra Antifatiga para Escritorio Activo de Pie

Tapete Antifatiga Ergonómico con Relieve | 66,04cm x 73,66cm | Topografía en 3D Acolchada | con Barra de Masajes Texturizada

ID del Producto: STSMATC

  • Esta alfombrilla antifatiga, de diseño ergonómico y relieve calculado, le facilita el movimiento cuando trabaja de pie
  • Características Premium 3D: barra de masaje con texturas, con centro flexible, punto central en relieve (lágrima) y paneles laterales elevados
  • El acolchonamiento grueso y flexible se compone de espuma de poliuretano, a fin de proporcionar mayor confort al estar de pie
Ver otros
  • Alfombrilla antifatiga (tamaño grande): 66 x 74cm
  • Deslícela con tan solo un pie hasta la posición deseada
169,99 € EUR sin IVA
205,69 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Rendimiento
Topografía 3D con contornos barra de masaje con texturas, con centro flexible, punto central en relieve (lágrima) y paneles laterales elevados.
Características Físicas
Altura del Producto 70 mm [2.8 in]
Ancho del Producto 730 mm [28.7 in]
Color Negro
Longitud del Producto 655 mm [25.8 in]
Peso del Producto 3400 g [120 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 85 mm [3.3 in]
Ancho de la Caja 685 mm [27 in]
Longitud de la Caja 755 mm [29.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 4.2 kg [9.3 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tapete Antifatiga
1 - Guía rápida de inicio

Certificaciones