StarTech.com

Estación de Trabajo de Montaje en Pared - para 2 Monitores - Premium

Escritorio de Montaje en Pared para Pie y Sentado | Con Brazo Articulado para Monitores de hasta 30" | con Brazo para Teclado

ID del Producto: WALLSTSI2

  • Compacta estación de trabajo para dos monitores y montaje en pared, con brazos con muelle que permiten el fácil ajuste de la altura de sus monitores
  • Trabaje de forma confortable con brazos independientes para doble monitor (hasta 30" cada uno) y teclado
  • Extienda los brazos articulados para monitor hasta a 65cm de la pared y la bandeja del teclado a hasta 78,4cm
Ver otros
  • Ahorre espacio plegando la estación de trabajo cerca de la pared (brazos para monitor dentro de 12cm, y bandeja de teclado dentro de 8,9cm de la pared)
  • Optimice la vista mediante la inclinación, giro y rotación, más el ajuste de la altura a lo largo del mástil
743,99 € EUR sin IVA
900,23 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Gestión de cables
Montaje en Pared
Número de pantallas admitidas 2
Opciones de Montaje Montaje en pared
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje 75x75 mm
100x100 mm
Rendimiento
Ajuste de la altura
Capacidad de Carga 9 kg [19.9 lb]
Extensión máxima del brazo 650 mm [25.6 in]
Giro +/- 120°
Giro / Pivotación 180° al mástil de la pared
180° en el extremo superior
360° en el codo
Inclinación +90° / -15°
Keyboard Tray Tilt +90° / - 15°
Maximum Keyboard Tray Extension 784 mm [30.9 in]
Rotación de la pantalla 360°
Tamaño máximo de la pantalla 30in
Tamaño mínimo de la pantalla 13"
Weight Capacity of Keyboard Tray 2.5 kg [5.5 lb]
Características Físicas
Altura del Producto 800 mm [31.5 in]
Ancho del Producto 800 mm [31.5 in]
Color Plata
Keyboard Tray Depth 258 mm [10.2 in]
Keyboard Tray Width 683 mm [26.9 in]
Longitud del Producto 1060 mm [41.7 in]
Peso del Producto 9755 g [344.4 oz]
Tipo de Gabinete Aluminum, Steel and Plastic
Información de la Caja
Altura de la Caja 150 mm [5.9 in]
Ancho de la Caja 590 mm [23.2 in]
Longitud de la Caja 950 mm [37.4 in]
Peso (de la Caja) del Envío 14400 g [508.3 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Mástil de aluminio
1 - soporte para montaje en pared
1 - Soporte para montaje en pared con placa de bloqueo
2 - brazos con muelle
2 - Brazos giratorios con logotipo
2 - brazos giratorios
2 - Bases para Monitores
4 - Tornillos para Pared
4 - Anclajes de tornillo para pared
8 - Tornillos de apriete a mano
1 - Bandeja para Teclado
3 - Gestores de cables
1 - Reposamuñeca
1 - Soporte para ratón
1 - Bandeja para ratón
1 - Placa fija de bandeja para ratón
1 - Tira sujetacables de gancho y bucle
2 - Tiras de goma antideslizantes
2 - Llaves hexagonales M3
2 - Llaves hexagonales M6
2 - Tornillos M4x8
1 - Almohadilla para ratón (fabricado con espuma "EVA", copolímero de etileno y de acetato de vinilo)
1 - Soporte para monitor
1 - Manual del Usuario

Certificaciones

Productos Relacionados

Estación de Trabajo de Montaje en Pared - para 1 Monitor - Premium
WALLSTSI1
Estación de Trabajo de Montaje en Pared - para 1 Monitor - Premium

Escritorio de Montaje en Pared para Pie y Sentado | Con Brazo Articulado para Monitores de hasta 30" | con Brazo para Teclado

641,99 € sin IVA
776,81 € con IVA
Estación de Trabajo de Pie y Sentado para Montaje en Pared - Para Un Monitor de hasta 24 Pulgadas - Escritorio Ergonómico
WALLSTS1
Estación de Trabajo de Pie y Sentado para Montaje en Pared - Para Un Monitor de hasta 24 Pulgadas - Escritorio Ergonómico

Convierta fácilmente su área de trabajo en un escritorio para trabajar de pie y alcance, de esta manera, una mayor comodidad y productividad

609,99 € sin IVA
738,09 € con IVA
Estación de Trabajo de Pie y Sentado para Montaje en Pared - Para Dos Monitores de hasta 24 Pulgadas - Escritorio Ergonómico
WALLSTS2
Estación de Trabajo de Pie y Sentado para Montaje en Pared - Para Dos Monitores de hasta 24 Pulgadas - Escritorio Ergonómico

Convierta fácilmente su área de trabajo de doble monitor en una mesa de trabajo de pie para alcanzar una mayor comodidad y productividad

734,99 € sin IVA
889,34 € con IVA
Alfombra Ergonómica Antifatiga para Escritorios de Pie o Sentado
STSMAT
Alfombra Ergonómica Antifatiga para Escritorios de Pie o Sentado

Evite la fatiga y aumente su confort al trabajar de pie junto a su escritorio, gracias a esta alfombra con diseño ergonómico

154,99 € sin IVA
187,54 € con IVA
Alfombra Tapete Antifatiga para Escritorio de Pie - Grande
STSMATL
Alfombra Tapete Antifatiga para Escritorio de Pie - Grande

Evite la fatiga y aumente su confort al trabajar de pie, gracias a esta alfombrilla grande de suelo con diseño ergonómico

174,99 € sin IVA
211,74 € con IVA