StarTech.com

Reposapiés Ergonómico Basculante con Gestión de Cableado

Reposapiés de Oficina | con Diseño tipo Almeja | Soporta Regletas de Alimentación de una Línea

ID del Producto: FTRST2

  • Superficie antideslizante permite más control
  • Utilice la función de balanceo para mejorar la circulación y la sensación de confort
  • Diseño de amplia plataforma (41cm x 31cm) que se ajusta a diversos requisitos
  • La gestión integrada de cables mantiene su estación de trabajo organizada y ordenada.
65,99 € EUR sin IVA
79,85 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 5 Years
Rendimiento
Ajuste de la altura No
Altura máxima 108.9 mm [4.3 in]
Inclinación +30° / 0°
Características Físicas
Altura del Producto 100.000
Ancho del Producto 350.000
Color Negro
Longitud del Producto 43 cm [16.9 in]
Peso del Producto 1500.000
Información de la Caja
Altura de la Caja 115 mm [4.5 in]
Ancho de la Caja 370 mm [14.6 in]
Longitud de la Caja 455 mm [17.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 1950 g [68.8 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Reposapies
2 - Cinta adhesiva de 20 x 40mm
1 - Guía Rápida de Inicio

Certificaciones