StarTech.com

Soporte de TV para Pared - con Movimiento Total - Premium - Plateado

Soporte de Pantalla para Pared | de Acero/Aluminio | Para TVs de 32" a 75"

ID del Producto: FPWARPS

  • Ahorre espacio con la instalación en pared de su televisor de 32" a 75"
  • Fácil ajuste mediante brazos articulados de movimiento completo
  • Giros entre +/- 60 grados, e inclinaciones entre +/- 15 grados, para visualización ideal
Ver otros
  • Los brazos se extienden de 105mm a 550mm desde la pared
  • Diseño resistente y elegante, fabricado en acero y aluminio (capacidad para hasta 85kg de peso)
514,99 € EUR sin IVA
623,14 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 5 Years
Hardware
Gestión de cables
Montaje en Pared
Número de pantallas admitidas 1
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje 200x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x400 mm
600x400 mm
700x400 mm
800x400 mm
Rendimiento
Capacidad de Carga 85 kg [187.9 lb]
Distancia máxima hasta la pared 550mm
Distancia mínima hasta la pared 105mm
Distancia máxima hasta la pared: 550mm
Fits Curved Display
Giro / Pivotación + 60° / - 60°
Inclinación + 15° / - 15°
Tamaño máximo de la pantalla 75"
Tamaño mínimo de la pantalla 32"
Video Wall No
Características Físicas
Altura del Producto 52.4 cm [20.6 in]
Ancho del Producto 52 cm [20.5 in]
Color Negro y Plata
Longitud del Producto 86.5 cm [34.1 in]
Peso del Producto 10.3 kg [22.8 lb]
Tipo de Gabinete Steel, Aluminum and Plastic
Información de la Caja
Altura de la Caja 14 cm [5.5 in]
Ancho de la Caja 46 cm [18.1 in]
Longitud de la Caja 91 cm [35.8 in]
Peso (de la Caja) del Envío 12.7 kg [28 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Instalación de soporte para TV de montaje en pared
2 - soportes verticales
1 - llave hexagonal (6mm)
2 - Tornillos para soportes verticales
8 - anclajes para hormigón
8 - tornillos para pared
4 - Tornillos M4 x 12mm
4 - Tornillos M4 x 18mm
4 - Tornillos M5 x 12mm
4 - Tornillos M6 x 12mm
4 - Tornillos M6 x 18mm
4 - Tornillos M8 x 12mm
4 - arandelas planas
4 - Tornillos M8 x 18mm
1 - Manual del Usuario

Certificaciones

Productos Relacionados

Soporte de TV de Pantalla Plana para Pared - Pivotante
FLATPNLWALL
Soporte de TV de Pantalla Plana para Pared - Pivotante

Soporte de Pared para Pantalla | de Acero | Para TVs de 32" a 75"

73,99 € sin IVA
89,53 € con IVA
Soporte de TV con Movimiento Total para Pared
FPWARTB2
Soporte de TV con Movimiento Total para Pared

Soporte de TV de Pantalla Plana | de Acero | Para Pantallas de 32" a 70"

250,99 € sin IVA
303,70 € con IVA
Soporte de TV de 32
FPWARTB1M
Soporte de TV de 32" a 55" con Movimiento Total para Pared - con Brazo Articulado

Soporte de Pantalla para Pared | de Acero | Para Pantallas de 32" a 55"

94,99 € sin IVA
114,94 € con IVA
Soporte para Vídeo Wall - con Diseño Desplegable - con Micro Ajustes
VIDWALLMNT
Soporte para Vídeo Wall - con Diseño Desplegable - con Micro Ajustes

Sistema de Soporte para Vídeo Wall | de Acero | Antirrobo | Para Pantallas de 45" a 70"

437,99 € sin IVA
529,97 € con IVA
Soporte de TV de Perfil Bajo para Pared - Pivotante
FPWTLTBAT
Soporte de TV de Perfil Bajo para Pared - Pivotante

Soporte de Pantalla para Pared | Antirrobo | Para Pantallas de 37" a 75"

75,99 € sin IVA
91,95 € con IVA
Soporte de TV de Perfil Bajo para Pared - Fijo
FPWFXBAT
Soporte de TV de Perfil Bajo para Pared - Fijo

Soporte de Pantalla para Pared | Antirrobo | Para Pantallas de 37" a 75"

59,99 € sin IVA
72,59 € con IVA