StarTech.com

Soporte de Pared para TV - Brazo Articulado con Movimiento Total

Soporte de Pared para TV de Servicio Pesado | de Acero | para Pantallas hasta 100IN

ID del Producto: FPWARTS2

  • Instale una pantalla grande con soporte VESA, de hasta 100" y peso máximo de 75kg (se ajusta a televisores curvos, compatibles con el soporte VESA)
  • Ajuste de movimiento completo, gracias al brazo largo que gira y se extiende hasta 805mm de la pared y se retrae 75mm
  • Los deslizamientos laterales después de la instalación ayudan a centrar el soporte en la pared, incluso en el caso de tacos no centrados, o instalar el televisor en una esquina
Ver otros
  • Inclinación entre +2 a -15 grados, para fácil ajuste del ángulo de visualización, y giro entre +90 a -90 grados
  • Ajuste a nivel de la pantalla a hasta 3 grados hacia la izquierda o derecha, después de la instalación
318,99 € EUR sin IVA
385,98 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 5 Years
Hardware
Articulado
Gestión de cables
Minimum Profile from Wall 70 mm [2.8 in]
Montaje en Pared
Número de pantallas admitidas 1
Opciones de Montaje Montaje en pared
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje 200x100 mm
200x200 mm
300x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x300 mm
400x400 mm
600x400 mm
Rendimiento
Ajuste de nivel de pantalla +3° / -3°
Capacidad de Carga 75 kg [165.8 lb]
Extensión máxima del brazo 650 mm [25.6 in]
Fits Curved Display
Giro +90° / - 90°
Giro / Pivotación +90° / -90°
Inclinación +2° / -15°
Minimum Arm Extension 70 mm [2.8 in]
Tamaño máximo de la pantalla 100"
Tamaño mínimo de la pantalla 37"
Características Físicas
Altura del Producto 487.000
Ancho del Producto 800.000
Longitud del Producto 67 cm [26.4 in]
Peso del Producto 16800.000
Información de la Caja
Altura de la Caja 10 cm [3.9 in]
Ancho de la Caja 92.5 cm [36.4 in]
Longitud de la Caja 55 cm [21.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 18.9 kg [41.7 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conjunto de soporte en pared para televisor
1 - Soporte para Montaje en Pared
2 - Soportes de montaje de televisor
2 - cubiertas decorativas
2 - Placas de montaje
7 - Tornillos M6 x 15
7 - Arandelas redondas, pequeñas
1 - Llave
1 - Llave hexagonal
4 - Tornillos M5 x 14mm
4 - Tornillos M6 x 14mm
4 - Tornillos M6 x 30mm
4 - Tornillos M8 x 30mm
4 - Tornillos M8 x 50mm
4 - Arandelas rectangulares
8 - Espaciadores pequeños
8 - Espaciadores grandes
6 - Tornillos de montaje
6 - anclajes para la pared
6 - Arandelas redondas, grandes
1 - Manual del Usuario

Certificaciones