Create a comfortable and productive workspace with monitor, TV and tablet mounts from StarTech.com

COLGAR INCLINAR GIRAR PROTEGER

Diseñados para ajustarse a sus requisitos concretos, nuestros soportes para pantalla han sido fabricados con confort, calidad y versatilidad en mente.

El mejor precio. La más alta calidad.

Fabricados y sometidos a prueba para soportar las exigencias de un ajetreado día de trabajo.

Diseño exclusivo de fácil uso

Nuestros productos son los preferidos por profesionales de empresas en todo el mundo, ya que nuestros diseños se ajustan a los requisitos de cada uno de nuestros clientes.

VESA logo
Total compatibilidad con VESA

La compatibilidad con VESA es indispensable para los soportes de monitor y TV. Nuestra completa selección de soportes es compatible con diversos diseños VESA, lo cual facilita la búsqueda de cualquier soporte para cualquier aplicación.

Sin riesgos

Adquiéralos a través de un líder en hardware y soporte informático, en el cual confían los profesionales informáticos de todo el mundo.

SOPORTES PARA MONITOR

Mejore el confort, aumente la productividad y ahorre espacio en su escritorio/mesa, ya que todos sus monitores se ajustan de forma personalizada para adaptarse a sus requisitos de estación de trabajo y visualización.

Trabaje más confortablemente - Nuestros soportes para monitor le permiten ajustar de forma personalizada sus pantallas, a fin de adaptarse a sus requisitos específicos. Ya sea que trabaje en un espacio reducido o con una estación de trabajo de gran tamaño, los soportes para monitor pueden ayudarle a aprovechar mejor el espacio y a ajustar de forma personalizada la posición de sus pantallas. Incluyen mecanismos para el ajuste de la altura y de la inclinación, a fin de poder adaptar a gusto personal la visualización de sus pantallas, sin interrupción de su trabajo.

Aumente su productividad, gracias a la eficacia que le ofrece el diseño multimonitor - Agregar monitores adicionales a un ordenador permite obtener espacio extra de pantalla, algo necesario para simplificar el trabajo multitarea y lograr la máxima productividad. El uso de dos pantallas facilita la consulta de material de referencia en una pantalla, mientras se trabaja en otra, lo cual ahorra tiempo y evita las molestias de tener que cambiar una y otra vez entre documentos.

Consejos para la posición adecuada del monitor:

  • La parte superior del marco de la pantalla del ordenador debería estar a la misma altura que sus ojos
  • La distancia entre sus ojos y la pantalla debería ser de 40cm a 74cm
  • El ángulo hacia abajo del horizonte visual debería variar entre 15° a 30°
  • Haga pausas adecuadas para la vista siguiendo la regla "20-20-20": tome un descanso de 20 segundos sin mirar a la pantalla cada 20 minutos y dirija la mirada hacia cualquier objeto a 6 metros de distancia

El uso de varias pantallas significa mayor productividad.

Un estudio de la Universidad de Utah demuestra que el uso de varias pantallas puede generar 10% de producción adicional a una velocidad 16% más rápida. Hay investigaciones que demuestran que las personas que utilizan varias pantallas logran:

  • 24% de más confort
  • 45% de mejora del seguimiento de tareas
  • 28% de mejora del enfoque en las tareas
  • 33% menos errores

Aproveche al máximo su espacio de trabajo y su tiempo de trabajo, gracias a las soluciones de soporte de pantallas de StarTech.com.

SOPORTES PARA TABLET

Agregue fácilmente un tablet a su estación de trabajo o quiosco de cara al cliente, mediante los soportes y podios para escritorio y suelo, a fin de asegurarse de que quedan seguros durante su ausencia.

Ajuste de movimiento completo - Los soportes ajustables para tablet le permiten teclear y deslizar sus dedos en la pantalla sin tener que sostener el tablet en la mano ni colocarlo en su escritorio. Un soporte para tablet le permite cambiar o ajustar fácilmente el ángulo de visión y la orientación (horizontal o vertical) de su tablet mientras está colocado en el soporte.

Consejos rápidos sobre su soporte para tablet

Usuario de oficina (escritorio o sala de juntas):
Los tablets constituyen soluciones informáticas de peso ligero y tamaño compacto para oficinas y salas de juntas. En el caso de uso en escritorio, un soporte para tablet se puede integrar fácilmente en una estación de trabajo, a fin de ofrecer el máximo confort y funcionalidad. Un soporte para tablet que permite ajustes de la altura y la inclinación permite a los usuarios crear su propia experiencia óptima de visualización. En el caso de una sala de juntas, un duradero soporte para tablet en posición fija evitará robos y daños cuando varias personas utilicen la tablet a lo largo del día.

Quiosco en el escaparate o la entrada de un comercio:
Un soporte para tablet que se utiliza en un quiosco de escaparate o entrada de un comercio puede no estar siempre bajo el cuidado y la protección de un usuario fiable, por lo que no solo debe ofrecer una solución duradera, sino segura. La durabilidad es indispensable cuando el tablet es manipulado por varios usuarios, mientras que una solución con bloqueo/candado puede evitar robos.

* Recordatorio: No todos los tablets son iguales. El tamaño y posición de los controles puede variar entre marcas y generación de los modelos de tablet. Asegúrese de que el soporte que elija es compatible con su modelo favorito de tablet.

Navegue por nuestra amplia selección de soportes para tablet

SOPORTES PARA TV

Mejore la visualización de las imágenes de sus aparatos audiovisuales, gracias a los soportes de pared y techo para TV que le permiten colgar, inclinar, girar y fijar sus pantallas de TV de entre 32 a 100 pulgadas.

Fixed Mount: Los soportes fijos resultan ideales para usuarios que buscan una opción de instalación de perfil bajo. Los soportes fijos se pueden instalar muy cerca de la pared y constituyen una solución de montaje elegante y sencilla. Los soportes fijos se ajustan mejor a entornos en donde la iluminación se pueda controlar y ajustar fácilmente, a fin de evitar reflejos en la pantalla.

Soporte inclinable: Los soportes inclinables permiten a los usuarios una amplia gama de opciones de visualización, lo cual permite a los individuos inclinar la posición del televisor, a fin de lograr un ángulo de visión confortable y minimizar los reflejos.

Soporte articulado, con movimiento completo: Los soportes articulados con movimiento completo ofrecen a los usuarios ángulos y posiciones óptimos para la visualización. Les permiten la fácil inclinación hacia arriba o abajo del televisor, alejarlo o acercarlo a la pared, así como girarlo de un lado a otro, según el lugar donde estén sentados los televidentes. Los soportes articulados con movimiento completo también permiten alejar más el televisor de la pared que la mayoría de los demás soportes convencionales, lo cual permite más espacio detrás del soporte para la gestión de cables y la colocación de un reproductor de señalización digital.



Soporte para techo: Para áreas con espacio de pared y suelo limitado, los soportes de TV para techo constituyen una solución elegante y que ahorra espacio. Muchos incluyen el ajuste de la altura para permitir a los usuarios colocar el televisor a la altura o distancia preferible desde el techo. También incluyen muchos de los mismos movimientos disponibles para otras soluciones de soportes de TV, como opciones de fijación, inclinación y giro. La inclinación puede ayudar a los usuarios a ajustar el aparato según la iluminación, mientras que la capacidad de giro del televisor permite colocarlo a distintos ángulos de visión y, por tanto, según las funcionalidades del soporte, permitir a los usuarios rotar el televisor 180 grados, para colocarlo en prácticamente casi cualquier posición. Los mástiles y soportes para techo también permiten ajustar y fijar el aparato a varios ángulos, lo cual permite la instalación en techos inclinados o al ras.

Seguridad: Hay muchas soluciones de soporte para TV equipadas con funciones antirrobo que garantizan que el aparato se mantenga seguro y fijo mientras se visualiza. Proteja sus activos en áreas con mucha circulación de personas y bajo supervisión mínima, mediante soportes con barras de acero de servicio pesado que se pueden bloquear en posición.

Navegue por nuestra amplia selección de soportes para TV

RECURSOS

Descubra la solución de soporte adecuada para sus requisitos, mediante estos recursos.

Navegue por nuestra amplia selección de soportes para pantalla

Avalados por nuestros clientes

  • ARMDUAL30
    ¡Uno de los mejores soportes para monitor que he utilizado! ¡Es fabuloso! Este resistente soporte está muy bien fabricado, para servicio pesado, y ofrece un amplio rango de movimientos y ajustes precisos para la configuración de cualquier monitor.
    Raul G.
  • ARMUNONB
    Es una solución perfecta. Muy resistente... fáciles movimientos. Ahorra espacio en mi escritorio. Permite la rotación del aparato. Definitivamente lo recomiendo.
  • ARMPIVSTND
    Antes, cuando utilizaba mi monitor Thunderbolt, generalmente terminaba con dolor de cuello al tener que subir la cabeza para ver toda la pantalla. Era necesario bajar de posición el monitor para que no me causara dolor... Instalé este soporte en menos de 30 minutos. Las instrucciones incluidas son excelentes. Muy buen producto, el cual recomiendo también para modelos como el iMac.
    William H.
  • ARMTBLTDT
    El diseño de este soporte es el mejor que he visto en el mercado: de peso ligero, se puede instalar en una pared o en un escritorio/mesa, y se puede inclinar a cualquier ángulo. Además, es fácil retirar el tablet de la pieza de sujeción a presión (con muelle).
    4 estrellas - Cliente de Amazon
  • STNDTBLT1A5T
    Funciona a la perfección con modelos de tablet tanto iPad, como Android. Excelente fabricación y no es para nada pesado. ¡Excelente producto!
    5 estrellas - JBN - Cliente de Amazon
  • ARMTBLTI
    Fabuloso soporte: se fija de forma segura en la mesa mediante una tuerca que solo se puede aflojar con una llave. Hemos sometido a prueba varios métodos de soporte de unidades iPad utilizadas en cajas y este es sin punto de comparación el mejor soporte y el más flexible.
    Aaron S. - 5 estrellas - Cliente de Amazon
  • FPWFXBAT
    El soporte es por sí solo fabuloso. Está fabricado con materiales resistentes (la barra de bloqueo es genial), con todo el hardware incluido para todo tipo de TV, espaciadores y diferentes clases de anclajes. Fácil instalación y con un nivel de seguridad convincente. Algo que quiere cualquier cliente que haya tenido experiencias con el montaje colgante de un costoso televisor.
    5 estrellas Review - Andrew
  • FPWARTB2
    ¡Se nota la calidad de este soporte!
    5 estrellas - Scott
  • FPWARTB2
    Reemplazamos nuestro proyector en la sala de juntas con un televisor de 50" y este soporte para pared. Me encanta toda la flexibilidad de movimientos que permite este soporte, para que un presentador pueda mover o señalar el televisor de diferentes maneras. El soporte es muy resistente y no tuve el más mínimo temor al cambiar y girar el soporte.
    4 estrellas - ABThompsons
  • VIDWALLMNT
    Increíblemente estable, fácil instalación. La posibilidad de alejar la pantalla de la pared para tener acceso a la parte trasera del aparato es lo que DIFERENCIA a este soporte de otros.