StarTech.com

Base para Dos Monitores con Hub USB de 2 Puertos y Pass-Through de Audio

Aumente la productividad mediante el montaje de dos monitores de hasta 30", con total movimiento de articulación

ID del Producto: ARMSLIMDUO

  • El soporte para doble monitor admite monitores de 12" a 30", uno al lado del otro
  • Dos brazos independientes con total movimiento de articulación y ajuste de la altura mediante muelle
  • Dos puertos USB pass-through y dos puertos de audio de 3,5mm
Ver otros
  • Con capacidad para hasta 8,0kg de peso por brazo de montaje
  • Fabricado en aluminio asegurando su durabilidad
  • Rotación de la pantalla en modo retrato y paisaje
  • 360° de rotación alrededor del mástil de soporte y el codo
  • Cables integrados de 1,4m para los puertos USB y de audio pass-through
  • Gestión de cables que los mantiene ocultos
  • Instálelo en un escritorio o una mesa mediante una pieza de sujeción en C
  • El soporte VESA 75x75/100x100 funciona con todos los monitores compatibles con VESA
  • Mecanismo VESA que permite el desenganche rápidamente
247,99 € EUR sin IVA
300,07 € EUR con IVA

General

Mejore la productividad y libere valioso espacio en su área de trabajo, gracias al brazo para doble monitor, modelo ARMSLIMDUO. Dos brazos independientes facilitan el ajuste de su configuración de doble monitor, además de que los dos puertos USB pass-through y los enchufes de conjunto de auriculares y micrófono facilitan a su vez el acceso a los puertos. 

Cree una configuración más ergonómica de doble monitor

Libere espacio valioso en su área de trabajo al montar dos monitores sobre su escritorio/mesa, uno al lado del otro.

Cuando instale sus pantallas con el brazo para doble monitor sobre la superficie de su escritorio o mesa podrá ajustar la altura, posición y ángulos de visión de su pantalla fácilmente, a fin de crear un entorno de trabajo más confortable y ergonómico. También tendrá la ventaja adicional de poder recuperar espacio valioso en su área de trabajo gracias a no tener que colocar los soportes de monitor sobre su escritorio, además de que el sistema de gestión de cables los mantendrá ocultos.

El soporte de doble brazo para monitores admite de forma sencilla monitores de 12" a 30", uno al lado del otro. Cada brazo soporta hasta 8,0kg de peso.

Puertos USB pass-through y puertos de audio integrados

El soporte ARMSLIMDUO le ofrece fácil acceso a dos puertos USB pass-through y dos puertos de audio situados en la parte frontal de la base. Dichos puertos le permiten extender de forma práctica los puertos de su ordenador portátil o de sobremesa, mediante los cables integrados. Lo cual le permite conectar su micrófono, conjunto de auriculares y micrófono o dispositivos USB, sin tener que dar rodeos para acceder a los puertos de su ordenador. También le permite una configuración más ordenada de los cables, lo cual contribuye a a tener un espacio de trabajo más productivo y más organizado. 

Brazos articulados con total movimiento y ajuste de la altura mediante muelle

Los brazos del soporte para monitor para montaje en escritorio permiten un amplio rango de movimientos en varios ejes, como la inclinación, los giros y la rotación de sus monitores, con el fin de ajustar su ángulo de vista en cualquier momento, para ajustarse a sus cambiantes requisitos. Para ver mayor contenido de páginas o bloques de código sin tener que desplazarse, los brazos también permiten la rotación de cada monitor en posición vertical u horizontal.

El muelle que facilita el ajuste de la altura permite subir o bajar sus monitores sin esfuerzo. Puede ajustar la tensión del muelle según lo prefiera.

Duradera fabricación y fácil configuración

El soporte ARMSLIMDUO, de resistente fabricación en aluminio, tiene capacidad para sujetar de forma fija dos monitores, mediante el uso de un soporte VESA estándar. La pieza de sujeción en C facilita la instalación, sobre su escritorio o mesa, del brazo para doble monitor. La función de inserción rápida facilita la conexión de su monitor.

El soporte ARMSLIMDUO está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Instale dos pantallas a un costado de su escritorio o mesa, con diversas opciones de ajuste

Ideal para entornos de trabajo con mucha actividad, como centros de atención sanitaria, financieros y comerciales

Separe sus pantallas o situelas en lados opuestos con el fin de habilitar estaciones de trabajo multiusuario

Rote su pantalla en modo de retrato para trabajar en programación y diseño web

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Articulado
Número de pantallas admitidas 2
Opciones de Montaje Soporte de sujeción en escritorio
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje 75x75 mm
100x100 mm
Rendimiento
Ajuste de la altura
Capacidad de Carga 8 kg [17.7 lb]
Extensión máxima del brazo 567.5 mm [22.3 in]
Giro 180°
Giro / Pivotación 135° alrededor del mástil de soporte
360° alrededor del codo
Grosor de la superficie de montaje 90mm
Inclinación +90° / -65°
Maximum Arm Span 1135 mm [44.7 in]
Rotación de la pantalla 360°
Tamaño máximo de la pantalla 30in
Características Físicas
Color Negro
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 7480 g [264 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - brazo de montaje
2 - soportes de sujeción en escritorio (soporte superior)
2 - soportes de sujeción en escritorio (soporte inferior)
2 - soportes VESA para monitor
8 - Tornillos M4x12mm
8 - Tornillos M4x30mm
8 - espaciadores plásticos
1 - Llave Allen M4
1 - Llave Allen M5
8 - Tornillos M6x12mm
4 - Tornillos M8x12mm
2 - almohadillas de goma
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Soporte con Brazos Articulados para Dos Monitores
ARMDUAL
Soporte con Brazos Articulados para Dos Monitores

Instale dos pantallas sobre la superficie de su escritorio/mesa, o a través de un ojal, con altura ajustable y gestión de los cables

216,99 € sin IVA
262,56 € con IVA
Soporte para Dos Monitores con Brazos Móviles - Apilable
ARMDUAL30
Soporte para Dos Monitores con Brazos Móviles - Apilable

Ahorre espacio y trabaje cómodamente instalando dos pantallas con movimiento en cualquier dirección

326,99 € sin IVA
395,66 € con IVA
Soporte para Dos Monitores
ARMBARDUO
Soporte para Dos Monitores

Ahorre espacio al instalar dos monitores LCD o LED de hasta 24" en una sola base de perfil bajo

138,99 € sin IVA
168,18 € con IVA

Accesorios

Soporte de Producto

Controladores y Descargas