Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Base Soporte VESA para 3 Monitores de hasta 27 Pulgadas - Montura VESA para 3 Pantallas

ID del Producto: ARMBARTRIO

Aumente su productividad y libere espacio mediante el montaje de tres monitores en este soporte de escritorio

Características
  • Soporte independiente para monitor con capacidad para 3 monitores de hasta 27" (686mm) de tamaño y 8 kg de peso

  • Base maciza de metal y fabricación en acero de servicio pesado para un soporte óptimo

  • Altura ajustable a 450mm

Más Características . . .
  • Brazos articulados para el fácil ajuste de la posición de los monitores

  • Los microajustes permiten nivelar la visualización de los 3 monitores

  • Rotación a 360°, giro de + 45° / -45° e inclinación de + 45° / -45°, para ajustes ideales del ángulo de visión

  • Compatible con monitores aptos para soportes VESA: 75x75, 100x100

  • Gestor de cableado integrado

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

INGES ESPES
Disponible en
308,99 € EUR sin IVA
370,79 € con IVA

ID: ARMBARTRIO

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

Este soporte independiente de triple monitor le ahorra espacio valioso en su escritorio/mesa, con el fin de crear un espacio de trabajo más confortable y ergonómico.  Fabricado con acero de la más alta calidad, este resistente soporte para monitor mantiene suspendidos hasta 3 monitores, por encima de su escritorio/mesa u otra superficie de trabajo. 

ARMBARTRIO con tres pantallas

Trabaje con más confort y aumente la productividad

Despeje la superficie de su escritorio/mesa para crear un espacio de trabajo ergonómico.  Este soporte para monitor de ordenador aumenta la eficiencia y productividad, con capacidad para tres monitores de 13" a 27" (330 a 686mm) de tamaño y 8 kg de peso por monitor. Resulta ideal para oficinas, salas de control, en bancos, inmobiliarias y otros entornos en los que el uso de varios monitores resultan esenciales para la productividad. 

Ajuste sus monitores a la posición ideal, gracias a los brazos articulados. Fácil rotación a hasta 360°, inclinación a hasta 45°, hacia arriba o abajo, y giros entre + 45° / -45°, para ajustar la posición de su pantalla. La estructura permite posicionar y rotar el monitor de forma fácil, sin esfuerzo, en cualquier dirección, con el fin de reducir los reflejos en la pantalla y colocarla en el ángulo ideal de visión. Los microajustes permiten nivelar la posición de sus tres monitores. También puede ajustar la altura de sus monitores a lo largo del mástil vertical, con un ajuste máximo de altura de 450mm, a fin de reducir la tensión en cuello y vista.

Fabricación en acero macizo

Este soporte para monitor de acero de servicio pesado con una base de acero macizo sostiene de forma segura sus monitores y ofrece un rendimiento duradero. El acabado de la superficie tiene un revestimiento a base de polvo que ayuda a evitar los rasguños.

Fácil instalación

El soporte para monitor está diseñado para la fácil instalación en un escritorio, mesa u otro espacio de trabajo. Para facilitar aún más el montaje, el soporte VESA incluye muescas que le permiten preajustar el tornillo de montaje y luego deslizar el monitor en su sitio y apretar el tornillo. Para mantener su zona de trabajo libre de desorden, este soporte para monitor también incluye clips que permiten mantener sus cables ordenadamente y fuera de la vista.

El soporte ARMBARTRIO está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones
  • Cree un espacio de trabajo más ergonómico en entornos de oficinas tradicionales u oficina en casa
  • Aumente su productividad mediante el uso de 3 monitores, lo cual resulta ideal en salas de control, oficinas de servicios financieros, así como entornos de inmobiliarias y de otro tipo en que se trabaja con datos en tiempo real
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Gestión de cables
Montaje en Pared No
Número de pantallas admitidas 3
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje 100x100 mm
75x75 mm
Rendimiento
Ajuste de la altura
Altura máxima 450 mm [17.7 in]
Capacidad de Carga 8 kg [17.7 lb]
Giro / Pivotación +45° / -45°
Inclinación + 45° / - 45°
Rotación de la pantalla 360°
Tamaño máximo de la pantalla 27in
Tamaño mínimo de la pantalla 13"
Características Físicas
Altura del Producto 495 mm [19.5 in]
Ancho del Producto 350 mm [13.8 in]
Color Negro
Longitud del Producto 1425 mm [56.1 in]
Peso del Producto 7 kg [15.4 lb]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 7.9 kg [17.4 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - placa de base
1 - barra cruzada
1 - Mástil
1 - soporte VESA para monitor
6 - clips para gestión de cables
1 - collar para la gestión de cables
1 - collar de base
1 - llave hexagonal (3mm)
1 - llave hexagonal (5mm)
1 - llave hexagonal (6mm)
12 - Tornillos M4x12mm
12 - Tornillos M5x12mm
12 - Arandelas
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones
Brazo articulado para 3 monitores de hasta 24 Pulgadas - Con ajuste de altura sin herramientas
ARMTRIO

Brazo articulado para 3 monitores de hasta 24 Pulgadas - Con ajuste de altura sin herramientas

Ahorre espacio con el montaje de tres pantallas, mediante brazos articulados que crean un efecto envolvente

308,99 € sin IVA
370,79 € con IVA

Controladores & Descargas

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.