StarTech.com

Soporte Ajustable de CPU para Pared - Base Ajustable de Ordenador para Pared - Bracket de Montaje para Ordenador

Aproveche al máximo su espacio de trabajo, mediante el montaje en pared de su CPU, para facilitar su acceso

ID del Producto: CPUWALLMNT

  • Mantenga su ordenador fuera de su zona de trabajo para ahorrar espacio
  • El marco metálico de servicio pesado tiene capacidad para un peso de hasta 10kg
  • Fácil instalación, con todo el hardware necesario incluido
Ver otros
  • Alargue la durabilidad de su ordenador instalándolo por encima del suelo y alejado de la suciedad y el polvo
  • Ancho ajustable entre 122mm a 212mm, que se ajusta a la mayoría de modelos de ordenador
  • El diseño de marco abierto permite el acceso sin limitaciones a su ordenador
  • Tenga la certeza de que su ordenador quedará instalado de forma segura, gracias a las correas incluidas
59,99 € EUR sin IVA
72,59 € EUR con IVA

General

Este soporte de CPU para montaje en pared constituye una excelente solución tanto para ahorrar espacio, como para alargar la durabilidad de su equipo. Colgar la torre de su ordenador en una pared ayuda a reducir la contaminación interna debida al polvo y la suciedad.

Organice su espacio de trabajo

Este soporte para montaje en pared de un ordenador le ahorra espacio tanto en el suelo, como en un escritorio, para que se concentre en las tareas realmente importantes. El marco metálico negro de servicio pesado es resistente y fiable, lo cual garantiza la fijación segura de su ordenador.

Se ajusta a su ordenador

La base ajustable del soporte de CPU para montaje en pared facilita su ajuste a diversos modelos de ordenador, con un ancho entre 122mm a 212mm. Tiene capacidad de peso de hasta 10kg. Las correas ajustables garantizan la seguridad del montaje de su ordenador.

Sin limitaciones de acceso

El diseño de marco abierto del soporte para CPU permite el acceso no limitado a su ordenador.

Sencilla configuración

Esté siempre preparado rápidamente. El soporte de CPU para montaje en pared resulta fácil de instalar e incluye todo el hardware necesario, así como una guía para que la instalación resulte sencilla. Se instala fácilmente en paredes u otras superficies verticales resistentes.

Este soporte está respaldado por StarTech.com con una garantía de 5 años y por soporte técnico gratuito de por vida. 

Aplicaciones

Cree un espacio de trabajo sin estorbos y amplíe la durabilidad de su equipo de ordenador, en entornos de oficinas, empresas, así como comerciales o de instituciones

Mejore su oficina en casa aprovechando al máximo el espacio en su escritorio

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 5 Years
Hardware
Opciones de Montaje Montaje en pared
Rendimiento
Capacidad de Carga 10 kg [22.1 lb]
Características Físicas
Altura del Producto 154 mm [6.1 in]
Ancho del Producto 212 mm [8.3 in]
Color Negro
Longitud del Producto 235 mm [9.3 in]
Peso del Producto 2.2 kg [4.9 lb]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 2.3 kg [5.1 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Soporte para CPU
2 - correas ajustables
3 - anclajes para la pared
3 - Tornillos
2 - tornillos
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones