StarTech.com

Brazo de Soporte de Pie y Sentado Ajustable VESA para Monitores de hasta 24 Pulgadas con Soporte para Teclado y Ratón

Disfrute de un espacio de trabajo más ergonómico gracias a este soporte para plataforma de trabajo de pie o sentado

ID del Producto: ARMSTSCP1

  • Convierta su escritorio en una estación de trabajo ergonómica, mediante este brazo ajustable para monitor (hasta 24") instalable en plataformas de trabajo de pie o sentado
  • Ajuste de la altura de la superficie de trabajo: 450mm
  • Ajuste de la altura del soporte para monitor: 124mm
Ver otros
  • Ajuste su monitor a la posición ideal, con giro entre -90° a 90° e inclinación entre -5° a 35°
  • Distancia de visualización: 408,7mm
  • Rotación de 360° para visualización horizontal o vertical
  • El gestor integrado de cables mantiene su estación de trabajo bien organizada
  • El brazo se repliega y la bandeja del teclado se pliega a hasta 90°, lo cual ahorra espacio cuando no está en uso
  • Pieza de sujeción y ojal de la base de posición opcional para una instalación flexible, en espacios limitados, como esquinas o laterales de partes traseras
  • Compatible con soportes VESA de 100x100mm y 75x75mm
  • Conformidad con TAA
578,99 € EUR sin IVA
700,58 € EUR con IVA

General

Este brazo de monitor para plataforma de trabajo de pie o sentado transforma su escritorio o superficie de mesa en una estación de trabajo ergonómica. El brazo para monitor incluye una bandeja del teclado, además de fácil ajuste de la altura, para poder alternar fácilmente entre el trabajo sentado y de pie, sin interrumpir su flujo de trabajo. Mueva su estación de trabajo hacia arriba o hacia abajo, a la izquierda o a la derecha, como sea necesario.

Ajuste la altura con tan solo un movimiento ligero

Ajuste su posición con un solo movimiento suave. Solo tiene que elevar la superficie de trabajo hasta 450 mm, para elevar tanto su monitor, como su teclado. Puede ajustar la tensión del muelle según lo prefiera. El brazo para monitor tiene una altura ajustable a 124mm a lo largo de la columna

Ajustes óptimos

Brazo para monitor (de hasta 24") instalable en plataformas de trabajo de pie o sentado. El brazo articulado gira entre -90° a 90° y se inclina entre -30° a 65° para visualización ideal. El soporte VESA también se puede rotar hasta 360º, para posición vertical u horizontal

Amplio espacio de trabajo

El brazo para monitor incluye una bandeja grande de teclado (449mm x 207mm) La bandeja deslizante (217mm x 213mm) sirve para su ratón, instalada a la izquierda o derecha.

Para aprovechar su espacio de trabajo al máximo, es posible plegar el brazo para monitor cuando no se utilice, para tener más espacio libre. La bandeja del teclado también se pliega a hasta 90°.

Instalación flexible

El compacto brazo para monitor de plataforma de trabajo de pie-sentado incluye las opciones de ojal y sujeción en escritorio, para ajustarse a su espacio de trabajo, incluso en esquinas con espacio limitado.

El modelo ARMSTSCP1 está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida. 

Aplicaciones

Cree una plataforma para trabajo de pie y sentado en entornos de atención sanitaria, cubículos u oficinas con espacio limitado

Solución que resulta económica, con opciones de montaje mediante abrazadera u ojal en escritorios/mesas existentes

Funciona bien con escritorios/mesas de esquina ubicados en espacios limitados

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Gestión de cables
Número de pantallas admitidas 1
Opciones de Montaje Pieza de sujeción para mesa y ojal
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje 100x100 mm
75x75 mm
Rendimiento
Ajuste de la altura
Giro / Pivotación +90° / -90°
Grosor de la superficie de montaje Soporte de sujeción en escritorio: Grosor de la mesa: 8mm a 50mm
Abrazadera para ojal: Grosor de la mesa: 8mm a 50mm
Agujero en la mesa para ojal de instalación: 8,5 a 65mm
Inclinación +35° / -5°
Peso máximo que admite el brazo para monitor en montaje mediante ojal 8kg
Capacidad de peso de la bandeja del teclado en montaje mediante ojal: 2,5kg
Peso máximo que admite el brazo para monitor en montaje mediante sujeción en escritorio: 8kg
Capacidad de peso de la bandeja del teclado en montaje mediante sujeción en escritorio: 1,5kg
Rotación de la pantalla 360°
Tamaño máximo de la pantalla 24in
Características Físicas
Altura del Producto 1020 mm [40.2 in]
Ancho del Producto 1150 mm [45.3 in]
Color Negro
Longitud del Producto 666 mm [26.2 in]
Peso del Producto 11.4 kg [25.2 lb]
Tipo de Gabinete Steel, Aluminum and Plastic
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 12.4 kg [27.4 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Brazo para monitor
1 - columna
1 - bandeja del teclado
1 - cubierta para bandeja del teclado
1 - base
1 - soporte VESA para monitor
1 - arandela plástica
1 - arandela metálica
1 - tornillo M8x20mm
2 - Tornillos M6x25mm
4 - tornillos M6x12mm
3 - tornillos M6x10mm
1 - tornillo M6x8mm
4 - tornillos M4x10mm
4 - tornillos de la base
1 - llave hexagonal de 2,5mm
1 - llave hexagonal (5mm)
1 - llave hexagonal (6mm)
2 - tira adhesiva
1 - destornillador para brocas
1 - almohadilla para la base
1 - placa para la base
1 - tornillo M8x65mm
1 - Placa de soporte vertical
4 - tornillos de pieza de sujeción
1 - soporte de sujeción en L
1 - kit de tornillos para soporte de sujeción
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Brazo para 2 Monitores de hasta 24 Pulgadas - Brazo de Soporte VESA para dos Pantallas  de Pie y Sentado de Altura Ajustable
ARMSTSCP2
Brazo para 2 Monitores de hasta 24 Pulgadas - Brazo de Soporte VESA para dos Pantallas de Pie y Sentado de Altura Ajustable

Disfrute de un espacio de trabajo más ergonómico gracias a este soporte para dos monitores de trabajo de pie o sentado

719,99 € sin IVA
871,19 € con IVA
Estación de Trabajo de Pie y Sentado
ARMSTS
Estación de Trabajo de Pie y Sentado

Convierta su escritorio/mesa en un espacio para trabajar sentado o de pie, gracias al fácil ajuste de la altura de la plataforma de trabajo, para mayor confort y productividad

350,99 € sin IVA
424,70 € con IVA
Conversor de Escritorio a Estación de Pie y Sentado - Plataforma de Trabajo de 88cm Ajustable en Altura
ARMSTSL
Conversor de Escritorio a Estación de Pie y Sentado - Plataforma de Trabajo de 88cm Ajustable en Altura

Trabaje de forma confortable y aumente su productividad, al convertir su escritorio/mesa en una espaciosa área de trabajo sentado y de pie

539,99 € sin IVA
653,39 € con IVA

Accesorios