StarTech.com

Soporte de TV de Pantalla Plana para Pared - Pivotante

Soporte de Pared para Pantalla | de Acero | Para TVs de 32" a 75"

ID del Producto: FLATPNLWALL

  • Ahorre espacio gracias a este soporte (montaje en pared) para TV de pantalla plana de 32" a 75"
  • Incline su televisor hacia arriba o abajo (+15 a -15 grados) para facilitar su visualización
  • El soporte de acero, de servicio pesado, para montaje de TV en una pared tiene capacidad para un peso de hasta 75kg
Ver otros
  • Se adapta a televisores curvos, con un soporte VESA compatible
  • Diseño de enganche y montaje que facilita la configuración con televisores compatibles con VESA
73,99 € EUR sin IVA
89,53 € EUR con IVA

General

Cree una impresionante configuración de pantalla y aproveche el espacio al máximo, gracias a este soporte de pared para TV de pantalla plana o monitores de tamaño grande. El soporte para montaje en pared, de servicio pesado, es compatible con soporte VESA, para televisores de 32" a 75", con práctico ajuste de inclinación que facilita la visualización.

 

Televisor grande de pantalla plana instalado en la pared de una sala de juntas, mediante el soporte FLATPNLWALL de TV

Ideal para salas de juntas o paneles de señalización digital

Ahorre valioso espacio e instale su TV de pantalla plana donde sus visitantes, clientes y empleados puedan visualizarlo mejor. Ideal para salas de juntas, vestíbulos u otros lugares en que desee instalar de forma impresionante y segura un televisor grande de pantalla plana o un panel de señalización digital. Este resistente soporte para pared tiene capacidad para televisores grandes de pantalla plana de 32" a 75" y hasta 75kg de peso.

Incline su pantalla hasta el ángulo que facilite la visualización

El soporte de TV para montaje en pared le permite colocar su televisor en el ángulo adecuado de visualización. El ajuste de inclinación permite colocar su televisor arriba o abajo del nivel visual y que resulte cómoda la visualización. Los botones de ajuste de la inclinación facilitan la colocación de su televisor al ángulo ideal de visualización.

Diseño tipo enganche del soporte FLATPNLWALL de TV para montaje en pared

Configuración fácil y segura

El diseño tipo enganche de este soporte de montaje de TV en pared facilita su rápida instalación. Solo tiene que insertar los enganches integrados de los soportes verticales a la parte trasera de su TV. Una vez enganchados los soportes, puede colgar de forma segura su televisor en el soporte para montaje en pared. La gestión de cables le ayuda a mantener los cables ocultos.

El soporte FLATPNLWALL está avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Instale su TV de forma segura sobre la pared

Mantenga a sus visitantes informados y entretenidos

Ideal para vestíbulos, auditorios, aulas de clases y espacios de reuniones

Ahorre espacio en el salón de su casa o en su cine en casa

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 5 Years
Hardware
Montaje en Pared
Número de pantallas admitidas 1
Opciones de Montaje Montaje en pared
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje 200x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x400 mm
600x400 mm
700x400 mm
Rendimiento
Anti-theft No
Capacidad de Carga 75 kg [165.8 lb]
Fits Curved TV
Inclinación + 15° / - 15°
Tamaño máximo de la pantalla 75"
Tamaño mínimo de la pantalla 32"
Video Wall No
Características Físicas
Altura del Producto 500 mm [19.7 in]
Altura Interna 500 mm [19.7 in]
Ancho del Producto 83 mm [3.3 in]
Ancho Interno 810 mm [31.9 in]
Color Negro
Longitud del Producto 810 mm [31.9 in]
Peso del Producto 3.8 kg [8.5 lb]
Profundidad Interna 83 mm [3.3 in]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 4.9 kg [10.7 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - placa de pared
1 - soporte izquierdo
1 - soporte derecho
1 - Llave Allen
4 - Tornillos M5x14mm
4 - Tornillos M6x14mm
4 - Tornillos M8x30mm
4 - Tornillos M6x30mm
4 - Tornillos M8x50mm
4 - Arandelas
8 - espaciadores cortos
8 - espaciadores largos
6 - tornillos de 6,3x55mm
6 - anclajes para hormigón
6 - arandelas planas
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Accesorios