StarTech.com

Cable HDMI de alta velocidad con Ethernet - HDMI a Micro HDMI 91cm - Macho a Macho

Connect an HDMI® Micro-equipped Smartphone or Portable Device to your HDMI-capable TV or Display

ID del Producto: HDMIADMM3

  • Conectores HDMI® revestidos en oro
  • Soporta la especificación HDMI® de Alta Velocidad
  • Listo para 3D y Ethernet
11,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 19
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Macho
Conector B 1 - Micro HDMI (19 pines) Macho
Características Físicas
Cable OD 4.2 mm [0.2 in]
Calibre del Conductor 34 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 0.9 m [3 ft]
Longitud del Producto 0.9 m [3 ft]
Peso del Producto 34.5 g [1.2 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 11 mm [0.4 in]
Ancho de la Caja 13.5 cm [5.3 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 23 cm [9.1 in]
Peso (de la Caja) del Envío 39.2 g [1.4 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - 3 ft High Speed HDMI® Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Micro M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

High Speed HDMI® Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Mini - M/M
HDMIACMM6
Cable HDMI de alta velocidad con Ethernet 1,8m - HDMI Macho - Mini HDMI Macho

Conecte un Smartphone o Dispositivo Portátil equipado con un conector Mini HDMI® a su televisor o pantalla con capacidad HDMI

10,99 €
2609+ Disponible en stock
High Speed HDMI® Cable - Port Saver Cable - M/F
HDMIEXTAA6IN
6in High Speed HDMI Port Saver Cable M/F - Ultra HD 4k x 2k HDMI Cable

Protects HDMI®-capable Video card and monitor interfaces from damage and wear

12,99 €
251+ Disponible en stock

Accesorios