StarTech.com

Cable de 1,8m HDMI Estándar con Rotación

Conecte dispositivos equipados con HDMI® incluso en espacios reducidos.

ID del Producto: HDMIROTMM6

  • Two 180° HDMI® Swivel/Pivot connectors
  • Supports High Speed HDMI device connections
  • Gold-plated HDMI connectors
  • Supports resolutions up to 4k x 2k
10,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
296+ Disponible en stock
Dónde comprar
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 19
Grado de Inflamabilidad Clasificación CMG (uso general)
Revestimiento del Conector Oro
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Resolución Digital Máxima 4K x 2K @ 30 Hz
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Macho
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Macho
Características Físicas
Cable OD 7.3 mm [0.3 in]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 1.8 m [6 ft]
Longitud del Producto 1.8 m [6 ft]
Peso del Producto 123 g [4.3 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 21 cm [8.3 in]
Ancho de la Caja 20 mm [0.8 in]
Longitud de la Caja 10.9 cm [4.3 in]
Peso (de la Caja) del Envío 124 g [4.4 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - 6 ft 180° Rotating High Speed HDMI Cable - HDMI - M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

High Speed HDMI® Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Mini - M/M
HDMIACMM6
Cable HDMI de alta velocidad con Ethernet 1,8m - HDMI Macho - Mini HDMI Macho

Conecte un Smartphone o Dispositivo Portátil equipado con un conector Mini HDMI® a su televisor o pantalla con capacidad HDMI

10,99 €
2609+ Disponible en stock

Accesorios