StarTech.com

Cable de 20cm de Extensión de Alimentación Corriente SATA - 15 pines

Extienda las conexiones de alimentación SATA en hasta 8 pulgadas

ID del Producto: SATAPOWEXT8

  • Conectores SATA Macho 15 pines a Hembra 15 pines
5,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
363+ Disponible en stock
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Conector(es)
Conector A 1 - Alimentación SATA (15 pines) Conector
Conector B 1 - Alimentación SATA (15 pines) Receptáculo (toma)
Características Físicas
Altura del Producto 0.8 cm [0.3 in]
Ancho del Producto 30 mm [1.2 in]
Calibre del Conductor 18 AWG
Longitud del Cable 203.2 mm [8 in]
Longitud del Producto 203.2 mm [8 in]
Peso del Producto 17 g [0.6 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 8 mm [0.3 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 22 g [0.8 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de Extensión de Alimentación SATA 15 Pines 8 pulgadas

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de Extensión SATA de 22 Pines - Serial ATA Macho - SATA Hembra - 0,3m
SATA22PEXT
Cable de Extensión SATA de 22 Pines - Serial ATA Macho - SATA Hembra - 0,3m

Extienda en 0,3m una conexion SATA de alimentación y datos

8,99 €
637+ Disponible en stock
Cable de 30cm de Extensión de Alimentación Corriente SATA - 15 pines
SATAPOWEXT12
Cable de 30cm de Extensión de Alimentación Corriente SATA - 15 pines

Extienda una Conexión de Alimentación SATA en hasta 30 cm

6,99 €