StarTech.com

18in Dual Drive Ultra ATA IDE Hard Drive Cable

ID del Producto: IDE66

3,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
465+ Disponible en stock
Dónde comprar
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Rendimiento
Longitud Máxima del Cable 0.9 m [3 ft]
Conector(es)
Conector A 1 - IDE (40 pines, EIDE/PATA) Hembra
Conector B 2 - IDE (40 pines, EIDE/PATA) Hembra
Observaciones / Requisitos
Nota Distancia de 30cm y 15cm entre conectores
Características Físicas
Color Gris
Longitud del Cable 457.2 mm [18 in]
Longitud del Producto 457.2 mm [18 in]
Peso del Producto 49 g [1.7 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 20 mm [0.8 in]
Ancho de la Caja 10.2 mm [0.4 in]
Longitud de la Caja 12.3 cm [4.8 in]
Peso (de la Caja) del Envío 49 g [1.7 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable ultra ATA 66/100/133 para doble unidad (45cm)

Certificaciones