StarTech.com

Cable de 1,8m PS/2 de Extensión Alargador para Ratón o Teclado - Cable Alargador Mouse

ID del Producto: KXT102

2,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Rendimiento
Longitud Máxima del Cable 15.2 m [50 ft]
Conector(es)
Conector A 1 - PS/2 (6 pines, mini DIN) Macho
Conector B 1 - PS/2 (6 pines, mini DIN) Hembra
Características Físicas
Altura del Producto 0.000
Ancho del Producto 0.000
Color Beige
Longitud del Cable 1.8 m [6 ft]
Longitud del Producto 1.8 m [6 ft]
Peso del Producto 69 g [2.4 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 21.6 cm [8.5 in]
Ancho de la Caja 15 mm [0.6 in]
Longitud de la Caja 12.4 cm [4.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 69 g [2.4 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de extensión de 1,8m para teclado PS/2

Certificaciones