StarTech.com

6 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Conéctese a sus soluciones externas y transfiera datos 10 veces más rápido que por USB 2.0

ID del Producto: USB3SAB6BK

  • Designed and constructed to SuperSpeed USB 3.0 Specifications
  • Molded connectors with strain relief
6,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
655+ Disponible en stock
Dónde comprar
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado Par trenzado con blindaje global
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Macho
Conector B 1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Macho
Requisitos Ambientales
Humedad 0~75% RH
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa -10°C to 50°C (14°F to 122°F)
Características Físicas
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 1.8 m [6 ft]
Longitud del Producto 1.8 m [6 ft]
Peso del Producto 87 g [3.1 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 24 mm [0.9 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 92 g [3.2 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - 6ft black USB 3.0 A to B cablecable

Certificaciones

Productos Relacionados

6 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to A - M/M
USB3SAA6
6 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to A - M/M

Conecte dispositivos 3.0 A a un concentrador USB o a su ordenador

9,99 €
62+ Disponible en stock
10 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
USB3SAB10
10 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Conéctelo a sus dispositivos externos y transfiera datos a velocidades 10 veces más rápidas que la de USB 2.0

11,99 €
84+ Disponible en stock
3 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
6,99 €
161+ Disponible en stock
Cable 1,8m de Extensión Alargador USB 3.0 SuperSpeed - Macho a Hembra USB A - Extensor - Azul
USB3SEXTAA6
Cable 1,8m de Extensión Alargador USB 3.0 SuperSpeed - Macho a Hembra USB A - Extensor - Azul

Extienda un cable USB 3.0 SuperSpeed en 1,8 m adicionales

9,99 €
625+ Disponible en stock
Cable de 1,8m USB 3.0 SuperSpeed A a A Negro - Macho a Macho
USB3SAA6BK
Cable de 1,8m USB 3.0 SuperSpeed A a A Negro - Macho a Macho

Conecte dispositivos 3.0 A a un concentrador USB o a su ordenador

9,99 €
202+ Disponible en stock
SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M (Black)
USB3SAB10BK
10 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Conéctese a sus soluciones externas y transfiera datos 10 veces más rápido que por USB 2.0

14,99 €
SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M (Black)
USB3SAB3BK
3 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Conéctese a sus soluciones externas y transfiera datos 10 veces más rápido que por USB 2.0

6,99 €
9+ Disponible en stock