StarTech.com

6in 4 Pin Molex to Right Angle SATA Power Cable Adapter

Power a Serial ATA hard drive from a conventional LP4 power supply connection

ID del Producto: SATAPOWADAPR

  • Provides 6 inches in cable length
  • Connects a Serial ATA Hard Drive to a standard internal power connector – SATA (15 pin) to 4 pin Molex (LP4)
  • Provide power to your Serial ATA hard drive through a standard Molex connection from your power supply
  • Compliant with Serial ATA 3.0 standard
2,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
435+ Disponible en stock
Dónde comprar
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

General

This 6-inch 4-Pin (LP4) Molex to Right Angle SATA power adapter features one 4-Pin Molex (LP4) male connector and one (female) right angle SATA power connector, allowing you to power a Serial ATA hard drive from a conventional LP4 connection, eliminating the need to upgrade the computer power supply for compatibility with the SATA hard drive.

This Molex to Right Angle SATA adapter is backed by StarTech.com's Lifetime Warranty.

La ventaja de StarTech.com

  • Compatible with both 2.5” and 3.5” Serial ATA Hard Drives Allows the use of newer hard drives with older power supplies
  • Right-angled connector allows this SATA cable to be used where normal straight connector cables cannot
  • Backed by a StarTech.com lifetime warranty and free technical support

Aplicaciones

Ideal for desktop computers or servers that use Serial ATA Hard Drives

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Conector(es)
Conector A 1 - LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo Molex) Macho
Conector B 1 - Alimentación SATA (15 pines) Receptáculo (toma)
Características Físicas
Calibre del Conductor 18 AWG
Estilo de Conector Recto con Orientación hacia la Derecha
Longitud del Cable 152.4 mm [6 in]
Longitud del Producto 152.4 mm [6 in]
Peso del Producto 12 g [0.4 oz]
Información de la Caja
Cantidad de Paquetes 1
Peso (de la Caja) del Envío 17 g [0.6 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - 6 inch LP4 Male to SATA Power Adapter

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Adaptador de 15cm de Alimentación MOLEX LP4 4 Pines a SATA 15 Pines
SATAPOWADAP
Cable Adaptador de 15cm de Alimentación MOLEX LP4 4 Pines a SATA 15 Pines

Alimente un disco duro SATA por medio de una conexión de fuente de poder convencional LP4

2,99 €
174+ Disponible en stock
Cable Adaptador de 15cm de LP4 a LP4 y SATA
PYO1LP4SATA
Cable Adaptador de 15cm de LP4 a LP4 y SATA

Accione un dispositivo SATA y un dispositivo LP4 desde un único conector de alimentación LP4

2,99 €
113+ Disponible en stock
Adaptador Cable Divisor Molex 4 Pines a SATA - 2x Hembra SATA y 1x Macho LP4
PYO2LP4SATA
Adaptador Cable Divisor Molex 4 Pines a SATA - 2x Hembra SATA y 1x Macho LP4

Alimente dos unidades de disco SATA con un sólo conector de fuente de alimentación LP4

3,99 €
536+ Disponible en stock