StarTech.com

Adaptador de Cable de Alimentación SATA a LP4

Haga funcionar un disco duro IDE a partir de una conexión de alimentación SATA.

ID del Producto: LP4SATAFM

  • Compatible con discos duros IDE
  • Fácil de instalar
2,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
992+ Disponible en stock
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - Alimentación SATA (15 pines) Conector
Conector B 1 - LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo Molex) Hembra
Características Físicas
Altura del Producto 1 cm [0.4 in]
Ancho del Producto 35 mm [1.4 in]
Color Negro
Longitud del Producto 50 mm [2 in]
Peso del Producto 12.4 g [0.4 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 15 mm [0.6 in]
Ancho de la Caja 90 mm [3.5 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 15.1 g [0.5 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador de Cable de Alimentación SATA a LP4

Certificaciones