StarTech.com

Estación de Conexión USB 2.0 para Discos Duros HDD SATA de 2,5" pulgadas - Acoplamiento Dock

Acceso externo y hot-swap a unidades SATA de 2,5 pulgadas a través de un módulo de acoplamiento portátil mini USB2.0

ID del Producto: SATDOCK25U

  • Interfaz USB 2.0 de Alta Velocidad con soporte para tasas de transferencia de hasta 480 Mbps
  • Se alimenta directamente del puerto USB
  • LED de Encendido/Actividad
Ver otros
  • Pie giratorio integrado
  • Compatible con unidades SATA revisión 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Soporta Plug and Play y Hot-Swap
  • Soporta unidades de disco duro (HDD) y unidades de estado sólido (SSD) de 2,5 pulgadas
13,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
35+ Disponible en stock
Dónde comprar
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

General

La Estación de Acoplamiento para Disco Duro, SATDOCK25U ofrece acceso instantáneo a cualquier unidad de disco duro o de estado sólido SATA (SATA, SATA II, SATA III) de 2,5 pulgadas – sin necesidad de montar el disco duro en un ordenador ni de instalarlo en un gabinete.

Este dock para disco duro muy compacto ofrece la portabilidad necesaria para agregar almacenamiento externo simple a prácticamente cualquier equipo con capacidad USB, por lo que es una opción ideal para conectar discos duros externos (sin carcasa, ni bandeja), incluso en aplicaciones de computación móvil. Además, gracias a su diseño compacto ocupa un espacio mínimo en el escritorio o mesa de trabajo. Se pueden utilizar unidades de gran capacidad (probado con discos de hasta 1TB) para ampliar significativamente las funciones de almacenamiento/copia de seguridad del ordenador.

Simplemente inserte un disco duro o de estado sólido SATA de 2,5 pulgadas en el dock y luego conecte el dock a un ordenador host a través de una conexión USB 2.0. Para desinstalar o cambiar el disco, tan sólo desconecte el cable USB y extraiga el disco del dock o estación de acoplamiento

Además de brindar una manera rápida y útil para acceder o recuperar datos de un disco duro portátil de 2,5 pulgadas, esta estación de acoplamiento se alimenta a través de USB por lo que no requiere adaptador de alimentación. La Estación de Acoplamiento para Disco Duro soporta instalación plug and play en la mayoría de los sistemas operativos y proporciona velocidades de transferencia de datos de hasta 480Mbps – una alternativa conveniente para gabinetes de discos duros externos que permite ahorrar tiempo al no tener que preparar el disco para una instalación convencional.

La ventaja de StarTech.com

  • Diseño ultra compacto; no requiere de adaptador de corriente externo – excelente versatilidad y portabilidad
  • 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com

Aplicaciones

Permite acceder rápidamente a unidades de 2,5 pulgadas ya sea de reserva o que han sido extraídos para recuperar información

Ideal para especialistas en recuperación de datos quienes necesitan rápido acceso a los discos para realizar duplicaciones

Permite hacer copias de respaldo en forma rápida en un disco externo para archivar información

Ideal para técnicos que deben probar o comparar diferentes unidades de discos duros y necesitan intercambiarlos entre sí

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 1
ID del Conjunto de Chips JMicron - JM20329
Interfaz USB 2.0
Tamaño de la Unidad 2.5in
Unidades Compatibles SATA
Ventilador(es) No
Rendimiento
Capacidad Máxima de la Unidad Hasta el momento ha sido probado con discos duros de hasta 1TB de 5400 RPM
Compatibilidad con UASP No
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
Conectores del Host 1 - USB Mini B (5 pines) Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Indicadores
Indicadores LED 1 - Azul - Fijo para encendido, intermitente para Actividad
Requisitos Ambientales
Humedad HR 90%
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Temperatura Operativa 5°C to 80°C (41°F to 176°F)
Características Físicas
Altura del Producto 36 mm [1.4 in]
Altura Máxima de la Unidad 9.5 mm [0.4 in]
Ancho del Producto 25 mm [1 in]
Color Negro
Longitud del Producto 82 mm [3.2 in]
Peso del Producto 30 g [1.1 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 126 g [4.4 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Dock para Disco Duro SATA 2,5 pulgadas
1 - Cable Y USB mini-B
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Base Conexión Estación Dock Duplicador Clonador Autónomo Discos Duros SATA IDE a USB
UNIDUPDOCK
Base Conexión Estación Dock Duplicador Clonador Autónomo Discos Duros SATA IDE a USB

Clone cualquier combinación de discos duros IDE o SATA de 2,5 o 3,5 pulgadas

263,99 €
Rack Móvil Backplane de 2 Discos Duros HDD SATA 2,5
HSB220SAT25B
Rack Móvil Backplane de 2 Discos Duros HDD SATA 2,5" Pulgadas sin Bandeja Bahía 3,5"

Simple inserción y extracción sin bandeja de dos discos SATA de 2,5 pulgadas desde una única bahía de 3,5 pulgadas

59,99 €
202+ Disponible en stock

Accesorios