Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comEstación de Acoplamiento para Unidad de Disco Duro SATA de 2,5 y 3,5 pulgadas de 4 Bahías eSATA USB 3.0
Acceso rápido a cuatro Discos Duros SATA de 2,5 y 3,5 pulgadas a través de USB 3.0 o eSATA
ID del Producto: SATDOCK4U3E
- Admite hasta 4 discos duros SATA simultáneamente en una única estación de acoplamiento
- Dos ventiladores de 80mm montados debajo de los discos con controles de ajuste de velocidad (incluyendo modo OFF)
- Soporta unidades de disco duro (HDD) y unidades de estado sólido (SSD) de 2,5 y 3,5 pulgadas
- Interfaz USB 3.0 SuperSpeed con soporte para velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps
- Retrocompatible con sistemas USB 2.0; listo para usar inmediatamente
- eSATA de alta velocidad con interfaz host de Multiplicador de Puertos y soporte para velocidades de transferencia de hasta 3 Gbps
- Botones de expulsión de disco duro patentados para cada unidad
- Botones de encendido independientes para cada unidad
- Espacio extra entre discos de fácil acceso
- Cuatro pies grandes, firmes y antideslizantes para apoyar en la mesa
- Soporta Plug and Play y Hot-Swap
- Compatible con unidades SATA revisión 1/2/3
IVA no incluido en el precio
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprarGeneral
La Estación de Acoplamiento para Disco Duro SATA de 4 Bahías eSATA y USB 3.0, SATDOCK4U3E es una solución de almacenamiento conveniente y rápida para discos duros y de estado sólido SATA de 2,5 y 3,5 pulgadas que permite conectar rápidamente hasta 4 unidades SATA (probado con discos de 3,5" de hasta 4TB y de 2,5" de 1TB por bahía) a un ordenador host a través de una única conexión.
La estación de acoplamiento para disco duro ofrece conectividad USB 3.0 SuperSpeed (también compatible con USB 2.0) con soporte para velocidades de transferencia de datos de hasta 5Gbps (10 veces más rápida que USB 2.0) o eSATA con Multiplicador de Puertos (hasta 3Gbps), a fin de suministrar rápida conectividad a los 4 discos duros simultáneamente.
La estación de acoplamiento para disco duro SATA eSATA/USB 3.0 incluye dos ventiladores incorporados de 60mm con velocidad variable y ajuste manual para mantener los discos refrigerados adecuadamente, dependiendo de los discos y el entorno operativo, o para apagarlos si no se necesitan. Multiplique las ventajas que ofrece esta estación de acoplamiento con el adaptador de disco duro SATA a IDE (SAT2IDEADP) para usar un disco IDE de 2,5 o 3,5 pulgadas en una ranura del dock para disco duro SATA.
La ventaja de StarTech.com
- Acceso a 4 unidades SATA simultáneamente a través de una única conexión USB 2.0/3.0 o eSATA
- Botones de encendido independientes y mecanismo de expulsión para cada bahía posibilitan el intercambio de discos en forma rápida y sin necesidad de apagar los equipos
- Dos ventiladores de velocidad variable que permiten ajustar la temperatura en función del entorno operativo o unidades
Aplicaciones
Ideal para profesionales IT que frecuentemente deben intercambiar múltiples unidades SATA
Para constructores de sistemas que necesitan copiar datos en varios discos al mismo tiempo
Técnicos que necesitan acceso a diferentes discos (hasta 4) desde una única estación
Usuarios que necesitan acceder a diferentes unidades externas pero que poseen un número limitado de puertos USB/eSATA
Especificaciones Técnicas
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 2 Years | |
Hardware | ||
Cantidad de Unidades | 4 | |
ID del Conjunto de Chips | JMicron - JM321 JMicron - JM539 |
|
Interfaz | USB 3.0 & eSATA | |
Tamaño de la Unidad | 2.5in & 3.5in | |
Unidades Compatibles | SATA | |
Ventilador(es) | Sí | |
Ventiladores | 2 - 60 mm | |
Rendimiento | ||
Capacidad Máxima de la Unidad | Hasta el momento ha sido probado con discos duros 3,5" de hasta 4TB de 5400 RPM por bahía (16TB total) y con discos duros 2,5" de 1TB de 5400 RPM (4TB total) | |
Compatibilidad con UASP | No | |
Índice de Inserción | 15, 000 cycles | |
Tipo y Velocidad | USB 3.0 - 5 Gbit/s | |
SATA II (3 Gbps) | ||
Conector(es) | ||
Conectores de la Unidad | 4 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma) | |
Conectores del Host | 1 - eSATA (7 pines, datos) Conector | |
1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra | ||
Software | ||
Compatibilidad OS | OS independent; No software or drivers required | |
Observaciones / Requisitos | ||
Nota | Las conexiones eSATA requieren que el ordenador host sea compatible con la tecnología de multiplicador de puertos, de lo contrario sólo se podrá detectar una de las unidades de disco duro. | |
Requerimientos del Sistema y Cables | Puerto USB 2.0 o 3.0 o eSATA disponible | |
Indicadores | ||
Indicadores LED | 4 - Actividad (Rojo) | |
4 - Encendido (azul) | ||
Requisitos de Energía | ||
Adaptador de Corriente Incluido | Adaptador de alimentación de CA incluido | |
Alimentación de Salida | 6.5A | |
Corriente de Entrada | 2.5 | |
Polaridad Central | Positivo | |
Tensión de Entrada | 110V-240V AC | |
Tensión de Salida | 12 DC | |
Tipo de Enchufe | 4-pin DIN | |
Requisitos Ambientales | ||
Humedad | HR 8% ~ 90% | |
Temperatura de Almacenamiento | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | |
Temperatura Operativa | 5°C to 80°C (41°F to 176°F) | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 94.7 mm [3.7 in] | |
Ancho del Producto | 172.7 mm [6.8 in] | |
Color | Negro | |
Longitud del Producto | 290.5 mm [11.4 in] | |
Peso del Producto | 966 g [34.1 oz] | |
Tipo de Gabinete | Plástico | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 1.6 kg [3.5 lb] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Estación de Acoplamiento para Discos Duros de 4 Bahías | |
1 - Cable eSATA | ||
1 - Cable USB 3.0 | ||
1 - Adaptador universal de alimentación: listo para su uso en Norteamérica/Unión Europea/Reino Unido solo cuando se compra en NA/UE/RU; listo para su uso en Australia y Nueva Zelanda solo cuando se compra en dichos países | ||
1 - Manual de Instrucciones |
Productos Relacionados
Estación de Conexión Dock USB 3.0 para Discos Duros HDD SATA de 2,5" y 3,5" pulgadas
Obtenga un acceso inmediato a sus discos duros SATA de 2,5 o 3,5 pulgadas a través de USB 3.0
508+ Disponible en stock
Base Conexión Estación Dock Duplicador Clonador Autónomo Discos Duros SATA IDE a USB
Clone cualquier combinación de discos duros IDE o SATA de 2,5 o 3,5 pulgadas
Accesorios
Adaptador de Alimentación CD - 12V - 6,5A - Barril DIN de 4 Pines
Reemplace su adaptador de alimentación extraviado o averiado
8+ Disponible en stock
Cable eSATA Blindado de 91cm - Macho a Macho - Negro
Conecte sus dispositivos de almacenamiento externo SATA a su Laptop u ordenador de escritorio.
179+ Disponible en stock
Cable de 1,8m eSATA Externo Blindado - Macho a Macho
Conecte sus dispositivos de almacenamiento externo SATA a su portátil u ordenador de sobremesa
61+ Disponible en stock
Platina Bracket Adaptadora de 1 Puerto SATA a eSATA para Placa Base
Convierta una conexión de placa madre SATA estándar en un puerto externo eSATA
52+ Disponible en stock
1ft Low Profile SATA to eSATA Plate Adapter
Add an eSATA port to your PC, extended from internal Serial ATA connection port
81+ Disponible en stock
10 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
Conéctese a sus soluciones externas y transfiera datos 10 veces más rápido que por USB 2.0
210+ Disponible en stock
3 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
Conéctese a sus soluciones externas y transfiera datos 10 veces más rápido que por USB 2.0
154+ Disponible en stock
Adaptador Disco Duro 2.5in 3.5 Pulgadas IDE a SATA para Base de Conexión Dock Estación HDD
Utilice sus unidades de disco duro IDE de 2,5 o 3,5 pulgadas en una Estación de Acoplamiento para discos SATA
139+ Disponible en stock
Tarjeta Adaptador PCI Express PCI-E USB 3.0 SuperSpeed de 2 Puertos con UASP - 1 Interno - 1 Externo
Incorpore dos puertos USB 3.0 SuperSpeed, uno interno y otro externo a su PC
Cubierta Protectora Funda de Silicona Disco Duro 2,5in Pulgadas - Tapa Protección
Protección contra golpes para la unidad de disco duro de 2,5 pulgadas
991+ Disponible en stock
Cubierta Protectora Funda de Silicona Disco Duro 3,5in Pulgadas - Tapa Protección
Proteja su disco duro de 3,5 pulgadas contra golpes
197+ Disponible en stock
Paquete de 3 Cubiertas Protectoras - Funda de Plástico Disco Duro de 2,5in Pulgadas - Forro - Negro
Ofrece protección antiestática y manipulación sin riesgo para la mayoría de los discos duros de 2,5 pulgadas
14+ Disponible en stock
Tarjeta Adaptadora Controladora PCI Express PCIe 2 Puertos eSATA Externos - SATA II
Incorpore 2 puertos eSATA al ordenador de escritorio a través de una ranura de expansión PCI Express
Soporte de Producto
Firmware
-
JMicron_JMS5xx.zip
Version: 255.31.3.41.22
- Idioma: Inglés
Manuales
-
SATDOCK4UxE.pdf
- Idioma: Inglés
-
SATDOCK4UxE-ES.pdf
Español
- Idioma: Español
Fichas Técnicas
-
SATDOCK4U3E_Datasheet-ES.pdf
- Idioma: Español
Materiales de Apoyo
-
ServiceBulletin-FirmwareUpdate.pdf
- Idioma: Inglés
Preguntas frecuentes
Cómo
Para verificar que Windows detecta su dispositivo USB, siga este procedimiento:
- Pulse las teclas Windows y R, escriba devmgmt.msc, y luego pulse Intro.
- En el Administrador de dispositivos, bajo la sección correspondiente, verifique que su tarjeta de expansión aparece listada y que no tiene un signo de exclamación junto a ella. Por ejemplo, una tarjeta controladora USB aparecería bajo Controladoras de bus serie universal.
Su dispositivo USB aparecerá listado según el nombre del chipset. Para determinar el nombre del chipset de su dispositivo USB, visite el sitio web www.StarTech.com y pulse la pestaña Especificaciones técnicas correspondiente de su producto.
Copy Link
¿Le resultó útil esta información? Sí No
Para verificar que el sistema operativo Mac OS detecta su dispositivo USB, siga este procedimiento:
- Haga clic en el icono Apple.
- Haga clic en Acerca de este Mac.
- Haga clic en Más información o Informe del sistema.
- Bajo el encabezado adecuado, verifique que su dispositivo USB aparece listado y que no hay ningún error. Por ejemplo, una tarjeta de red aparecería bajo Tarjetas Ethernet.
Es posible que tenga que actualizar la página Información del sistema después de conectar su dispositivo. Para actualizarla, pulse la tecla Comando y luego R, con la página Información del sistema abierta.
Su dispositivo USB aparecerá listado según el nombre del chipset. Para determinar el nombre del chipset de su dispositivo USB, visite el sitio web www.StarTech.com y pulse la pestaña Especificaciones técnicas correspondiente de su producto.
Copy Link
¿Le resultó útil esta información? Sí No
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Idioma: Inglés
-
Letter of Conformity (LOC)
- Idioma: Inglés
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Idioma: Inglés
Safety Measures
- Si el producto tiene la tarjeta de circuitos expuesta, no lo toque si está conectado a la corriente.
- Si es un Producto Láser Clase 1, hay radiación por láser cuando el sistema esté abierto.
- No se deben hacer terminaciones de cableado cuando el producto y/o las líneas de electricidad estén con corriente.
- Un profesional con la debida certificación debe llevar a cabo el montaje o la instalación del producto, según las directrices locales de seguridad y códigos de construcción.
- Los cables (incluyendo los cables de alimentación y carga) deben colocarse e instalarse para evitar peligros eléctricos, de seguridad o tropiezos.
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.