StarTech.com

Base de Conexión eSATA USB 3.0 con UASP de 4 Bahías para Disco Duro o SSD SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas

Obtenga rápido acceso a cuatro unidades SATA de 2,5"/3,5" a través de USB 3.0 con UASP o eSATA

ID del Producto: SDOCK4U33E

  • Acceda a hasta cuatro unidades SATA simultáneamente, a través de una sola estación de conexión
  • Compatible con unidades de DD y SSD de 2,5" y 3,5"
  • Conexión anfitrión USB 3.0 o eSATA de alta velocidad con multiplicador de puertos
Ver otros
  • Compatible con SATA I, II y III (hasta 6Gbps)
  • Diseño de carga por la parte superior con puertecillas y botones de expulsión para la unidad
  • Compatibilidad con UASP para un rendimiento óptimo
  • Dos ventiladores de 60mm
  • Retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y 1.x
  • Soporta Plug and Play e Intercambio en Caliente (Hot-Swap)
242,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
31+ Disponible en stock
Dónde comprar

General

Conecte o intercambie simultáneamente hasta cuatro unidades en su ordenador de sobremesa o portátil, mediante un solo puerto eSATA o USB Esta estación de conexión de 4 bahías ofrece capacidad para datos de gran volumen y rápidas transferencias de ficheros, compatible con SATA I, II y III (hasta 6Gbps).

Capacidad para datos de gran volumen, con cuatro bahías

Acceda a varias unidades con esta estación de conexión de cuatro bahías Le permite ahorrar valioso tiempo cada día, gracias al acceso independiente a cuatro unidades de DD o SSD SATA de 2,5" o 3,5". Ideal para la recuperación de datos, creación de imágenes o copias de seguridad de las unidades, le permite acceder simultáneamente a cuatro unidades, en lugar de conectar cada unidad una a una.

Versátiles opciones de conexión con rápidas transferencias de datos

Puede conectar la estación de conexión a través de eSATA o USB. Para un rápido rendimiento y transferencias de datos eficaces, cuando la estación de conexión se conecta a través de eSATA soporta las velocidades máximas de transferencia de SATA III: hasta 6Gbps. Para compatibilidad universal, la base de conexión se puede conectar a través de USB 3.0, con velocidades de transferencia de hasta 5Gbps, además de compatibilidad con UASP para mejor rendimiento.

Fácil gestión de unidades y amplia compatibilidad

El diseño de esta base de conexión de 4 bahías, con carga por la parte superior y botones de expulsión de la unidad, permite el fácil intercambio e inserción/expulsión de las unidades

Ideal para técnicos de informática o profesionales de negocios que necesiten verificar ficheros o hacer pruebas de diferentes unidades, ya que la base de conexión permite el intercambio en caliente de sus unidades. Su diseño estilo tostadora, con carga por la parte superior, así como los botones de expulsión, facilitan el uso de esta base de conexión y, por otro lado, sus 2 silenciosos ventiladores de enfriamiento contribuyen a disipar el calor a fin de mantener una temperatura óptima de funcionamiento.

Compatible con SATA I, II y III, así como unidades de gran capacidad (pruebas realizadas con unidades de hasta 6TB), esta estación de conexión es compatible con casi cualquier unidad SSD o DD SATA de 2,5" y 3,5".

Con un adaptador StarTech.com adecuado, también es compatible con las unidades de disco duro IDE, mSATA y M.2 de 2,5" y 3,5":

Unidades de disco duro IDE:  Utilice el adaptador StarTech.com SAT2IDEADP Adaptador de disco duro SATA a IDE de 2,5 o 3,5 pulgadas para bases de conexión de DD

Unidades mSATA: Utilice el adaptador StarTech.com SAT32MSAT257 Conversor adaptador SSD mSATA a SATA de 2,5 pulgadas

Unidades M.2: Utilice el adaptador StarTech.com SAT32M225 Conversor adaptador SSD M.2 NGFF a SATA de 2,5 pulgadas

Configuración sencilla

La base de conexión de 4 bahías funciona independientemente de un sistema operativo, lo cual garantiza una configuración rápida y sencilla. También tiene un diseño compacto que ocupa poco espacio, lo cual facilita integrarlo a su espacio de trabajo.

La base SDOCK4U33E está avalada por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Los desarrolladores de sistemas y especialistas en informática podrán disfrutar de un rápido acceso a las unidades a la hora de crear imágenes de las mismas

Haga copias de seguridad rápidamente en una unidad externa para archivar

Transfiera datos de una unidad a otra

Los técnicos podrán, de forma sencilla, hacer pruebas o medir el rendimiento de varias unidades

Permite la fácil copia de seguridad de datos y el desplazamiento de la unidad a una ubicación distante donde almacenarla de forma segura

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 4
ID del Conjunto de Chips JMicron - JMS567
JMicron - JBM575
Instalación de la Unidad Extraíble
Interfaz USB 3.0 & eSATA
Tamaño de la Unidad 2.5in & 3.5in
Tipo de Rodamiento del Ventilador Cojinete deslizante
Unidades Compatibles SATA
Ventilador(es)
Ventiladores 2 - 60 mm
Rendimiento
Capacidad Máxima de la Unidad Probada con discos duros de hasta 6TB
Compatibilidad con UASP
MTBF 30000
Soporta Hot Swap
Soporte para Multiplicador de Puertos
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conectores de la Unidad 4 - 22 pin SATA Data & Power Combo Receptacle
Conectores del Host 1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra
1 - Conector eSATA (7 pines, Datos)
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Indicadores
Indicadores LED 4 - Alimentación
4 - Actividad
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 6500mA
Consumo de Energía 78
Corriente de Entrada 2.0A
Tensión de Entrada 100 ~ 240 AC
Tensión de Salida 12 DC
Tipo de Enchufe 4-pin DIN
Requisitos Ambientales
Humedad HR 20% ~ 80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Temperatura Operativa 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Características Físicas
Altura del Producto 87.3 mm [3.4 in]
Ancho del Producto 172 mm [6.8 in]
Color Negro
Longitud del Producto 285 mm [11.2 in]
Peso del Producto 1007 g [35.5 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 2.4 kg [5.3 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - estación de conexión de disco duro de 4 bahías
1 - Adaptador Universal de Alimentación
4 - cables de alimentación (NA/RU/UE/AU)
1 - Cable USB A a B
1 - Cable eSATA
1 - guía rápida de instalación

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
OS independent; No software or drivers required

Certificaciones

Productos Relacionados

Docking Station eSATA USB 3.0 con UASP de 2 Bahías para Disco Duro o SSD SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas
SDOCK2U33EB
Docking Station eSATA USB 3.0 con UASP de 2 Bahías para Disco Duro o SSD SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas

Fácil conexión e intercambio de dos unidades de disco SATA III de 2,5" o 3,5" a través de eSATA o USB 3.0

91,99 €
174+ Disponible en stock
Estación de Conexión Dock USB 3.0 para Discos Duros HDD SATA de 2,5
SATDOCKU3S
Estación de Conexión Dock USB 3.0 para Discos Duros HDD SATA de 2,5" y 3,5" pulgadas

Obtenga un acceso inmediato a sus discos duros SATA de 2,5 o 3,5 pulgadas a través de USB 3.0

56,99 €
887+ Disponible en stock
Base de Conexión USB 3.0 con 4 Bahías SATA 6Gbps de 2,5 y 3,5 Pulgadas - Docking Station para HDD SSD
SDOCK4U33
Base de Conexión USB 3.0 con 4 Bahías SATA 6Gbps de 2,5 y 3,5 Pulgadas - Docking Station para HDD SSD

Conexión e intercambio de cuatro unidades SATA III (6 Gbps) de 2,5"/3,5" a través de USB 3.0 con UASP

253,99 €
7+ Disponible en stock
Base Conexión Estación Dock Duplicador Autónomo Disco Duro 4 Bahías SATA IDE eSATA USB 3.0
SATDOCK4U3RE
Base Conexión Estación Dock Duplicador Autónomo Disco Duro 4 Bahías SATA IDE eSATA USB 3.0

Duplique un Disco Duro SATA en tres Discos Duros simultáneamente

588,99 €
22+ Disponible en stock
Base Dock USB 3.0 y eSATA Duplicador de Discos Duros con 6 Bahías SATA - Clonador y Borrador de Discos Duros 1:5
SATDOCK5U3ER
Base Dock USB 3.0 y eSATA Duplicador de Discos Duros con 6 Bahías SATA - Clonador y Borrador de Discos Duros 1:5

Duplique una unidad SATA de 2,5" o 3,5" en cinco unidades simultáneamente o conecte a un ordenador la unidad de origen o las cinco unidades de destino, a través de USB 3.0 o eSATA+

1 197,99 €
7+ Disponible en stock
Base de Conexión Autónoma  USB 3.1 (10Gbps) para SSD/DD SATA de 2,5
SDOCK2U313R
Base de Conexión Autónoma USB 3.1 (10Gbps) para SSD/DD SATA de 2,5" y 3,5" - Dock con Función de Copiado Rápido

Duplique o conecte una unidad SSD/DD SATA y obtenga rápido rendimiento: funciona con dispositivos equipados tanto con USB-C como USB-A

163,99 €
281+ Disponible en stock
Base de Conexión USB 3.1 (10Gbps) con UAS de 2 Bahías para Disco Duro o SSD SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas
SDOCK2U313
Base de Conexión USB 3.1 (10Gbps) con UAS de 2 Bahías para Disco Duro o SSD SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas

Conecte dos de sus SSD o DD SATA de 2,5" o 3,5", a través de USB 3.1 Gen 2 de alto rendimiento con UASP

123,99 €
20+ Disponible en stock
Docking Station USB 3.0 con UASP de 2 Bahías para Disco Duro o SSD SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas
SDOCK2U33
Docking Station USB 3.0 con UASP de 2 Bahías para Disco Duro o SSD SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas

Conexión de dos discos duros SATA III SSD/HDD de 2,5" o 3,5" a través de USB 3.0, con UASP

96,99 €
135+ Disponible en stock
Base de Conexión Universal para Discos Duros - Docking Station USB 3.0 con UASP
UNIDOCKU33
Base de Conexión Universal para Discos Duros - Docking Station USB 3.0 con UASP

Conecte una unidad HDD o SSD IDE y SATA de 2,5"/3,5" a un ordenador mediante un puerto USB 3.0 disponible, con compatibilidad UASP para un rendimiento óptimo

96,99 €
105+ Disponible en stock
Base USB 3.0 y eSATA Copiadora de Unidades de Disco SATA - Clonador Autónomo SATA de 6Gbps para Copiado de Alta Velocidad
SDOCK2U33RE
Base USB 3.0 y eSATA Copiadora de Unidades de Disco SATA - Clonador Autónomo SATA de 6Gbps para Copiado de Alta Velocidad

Duplique una unidad SATA de 2,5"/3,5" sin conexión con un ordenador anfitrión, o conecte las unidades a través de USB 3.0 o eSATA para fácil acceso

145,99 €
170+ Disponible en stock
Estación de Conexión Duplicador Borrador Autónomo USB 3.0 de Discos Duros SSD SATA 2,5
SATDOCK2REU3
Estación de Conexión Duplicador Borrador Autónomo USB 3.0 de Discos Duros SSD SATA 2,5" 3,5" - Docking Station

Duplicación de una unidad SATA de 2,5"/3,5" sin conexión con un ordenador anfitrión, o bien conexión mediante dock a través de USB 3.0 para fácil acceso

101,99 €
1081+ Disponible en stock
Base Dock USB 3.0 Borrador para Discos de 2,5
SDOCK1EU3P
Base Dock USB 3.0 Borrador para Discos de 2,5" y 3,5" SATA

Borre de forma segura una unidad DD/SSD SATA sin conexión con un ordenador anfitrión, o conecte su unidad a una base, para fácil acceso

335,99 €
15+ Disponible en stock

Accesorios