StarTech.com

Lector de Tarjetas Adaptador SD y Micro SD a USB OTG para Dispositivos Móviles

Acceda a tarjetas de memoria mediante su smartphone o tablet equipados con OTG

ID del Producto: FCREADU2OTGB

  • Acceda rápida y fácilmente a datos almacenados en tarjetas SD o Micro SD, usando su tablet o un smartphone
  • Maximice la portabilidad gracias al lector de tarjetas con diseño compacto y de peso ligero, ya que permite la conexión directa con su smartphone o tablet
  • Amplíe la capacidad de su tablet o smartphone al agregar un puerto USB 2.0 totalmente funcional
Ver otros
  • Instalación plug-and-play
  • Soporte para dispositivos con capacidad USB OTG (On-the-Go)
16,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
800+ Disponible en stock

¿Pedido de grandes cantidades? Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor: Crear una cuenta

General

Este lector de tarjetas OTG permite la rápida conexión de tarjetas SD™ y MicroSD™ a su tablet o smartphone equipados con OTG. Este lector es compatible con cualquier dispositivo móvil equipado con OTG, como Samsung Galaxy™, Sony Xperia™ y HTC™, o tablets y smartphones equipados con Micro USB. 

Maximice la portabilidad, gracias al diseño compacto del lector de tarjetas

El lector de tarjetas OTG tiene un elegante diseño que permite su conexión directa con el puerto Micro USB de su smartphone o tablet. El diseño no requiere conector de llave ("dongle") ni cable, lo cual garantiza que el lector de tarjetas no obstaculizará de ninguna manera la forma en que utiliza su dispositivo móvil. El diseño compacto y de peso ligero hace que casi ni se note la conexión del lector. Agregar un lector de tarjetas a un tablet constituye una solución ideal para fotógrafos que se desplacen/viajen, ya que les permite revisar las fotos que hayan tomado con su cámara digital en una pantalla más grande y de mayor resolución.

Maximize portability with a compact card reader

Amplíe la capacidad de su smartphone o tablet

El lector permite conectar sus tarjetas de memoria Micro SD o SD convencional a su dispositivo móvil equipado con OTG, lo cual abre todo un nuevo abanico de posibilidades de expansión de su mundo de dispositivos móviles. Con el lector de tarjetas OTG no se depende únicamente de la cámara de baja calidad de su teléfono móvil para compartir vídeos e imágenes en las redes sociales: ahora puede filmar vídeos o tomar fotos con su cámara digital de alta calidad, extraer la tarjeta de memoria y conectarla a su smartphone y subir de forma inmediata sus fotos o vídeos a Facebook, Twitter o Instagram.

Add a USB 2.0 port to your smartphone or tablet

Agregue un puerto USB 2.0 a su smartphone o tablet

El lector de tarjetas también incluye un puerto USB 2.0 totalmente funcional que permite conectar dispositivos USB, como teclados o unidades de memoria (Flash) USB, a su dispositivo móvil equipado con OTG. Basta con conectar una fuente de alimentación USB al puerto de alimentación del lector y conectar su dispositivo al puerto USB.

Add a USB 2.0 port to your smartphone or tablet

El lector de tarjetas FCREADU2OTGB está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com

  • Amplíe la capacidad de su tablet o smartphone al agregar un lector de tarjetas SD y Micro SD
  • Maximice la portabilidad, gracias al diseño compacto que permite la conexión directa a su smartphone o tablet
  • Conecte dispositivos periféricos USB a su smartphone o tablet mediante un puerto USB 2.0 opcional

Aplicaciones

Conecte la tarjeta SD de su cámara directamente a su tablet o smartphone para ver sus fotos

Comparta el contenido de cualquier tarjeta SD mediante el uso de su tablet o un smartphone

Conecte un dispositivo USB como, por ejemplo, un teclado o unidad de memoria (Flash) a su smartphone o tablet

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
ID del Conjunto de Chips Genesys Logic - GL823U
Interfaz USB 2.0
Tipo de Bus USB 2.0
Rendimiento
Capacidad Máxima de la Unidad Sometido a pruebas con tarjetas MSD de hasta 64 GB
Compatibilidad con UASP No
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 480 Mbps
Tipo de Memoria Multimedia Mini SD, Micro SD (Mini/Micro Secure Digital)
SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Puertos Externos 1 - Ranura SD / MMC Hembra Input
1 - MicroSD Hembra Input
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB Micro B (5 pines) Macho Output
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Indicadores
Indicadores LED 1 - OTG activo - Verde
1 - Actividad de la ranura SD o Micro SD
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5% ~ 80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 8.5 mm [0.3 in]
Ancho del Producto 29.5 mm [1.2 in]
Color Negro
Longitud del Producto 58 mm [2.3 in]
Peso del Producto 13 g [0.5 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.1 kg [0.2 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Lector de tarjetas de memoria Micro USB OTG
1 - Guía de inicio rápido
Cantidad de Unidades 1
Instalación de la Unidad Fijo

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
OS independent; No software or drivers required

Certificaciones

Productos Relacionados

Lector de Tarjetas de Memoria Flash USB OTG para Dispositivos Móviles - Con soporte para Tarjetas SD y MicroSD
FCREADUOTGDB
Lector de Tarjetas de Memoria Flash USB OTG para Dispositivos Móviles - Con soporte para Tarjetas SD y MicroSD

Disfrute de fácil y rápido acceso a tarjetas de memoria (SD, Micro SD y Compact Flash) mediante su smartphone o tablet equipados con OTG

22,99 €
No Está Disponible
Lector de Tarjetas Adaptador Micro SD a Micro USB OTG para Dispositivos Android
MSDREADU2OTG
Lector de Tarjetas Adaptador Micro SD a Micro USB OTG para Dispositivos Android

Conexión de una tarjeta Micro SD a un ordenador o un dispositivo móvil OTG, a través de un puerto USB o Micro USB

10,99 €
7+ Disponible en stock
Lector Multi Tarjetas de Memoria Flash USB 3.0 Super Speed SD CF CompactFlash MS
FCREADHCU3
Lector Multi Tarjetas de Memoria Flash USB 3.0 Super Speed SD CF CompactFlash MS

Agregue la posibilidad de utilizar varios tipos de tarjetas de memoria Flash, incluyendo CompactFlash®, SecureDigital® y MemoryStick®

37,99 €
409+ Disponible en stock
Lector USB 3.0 Super Speed Compacto de Tarjetas de Memoria Flash SD MicroSD MS para PC Mac
FCREADMICRO3
Lector USB 3.0 Super Speed Compacto de Tarjetas de Memoria Flash SD MicroSD MS para PC Mac

Agregue un lector compacto de tarjeta de memoria externa a cualquier ordenador con un puerto USB 3.0

19,99 €
627+ Disponible en stock
Lector de Tarjetas de Memoria Compact Flash de Bahía de 3,5 Pulgadas - Adaptador de CF a IDE
35BAYCF2IDE
Lector de Tarjetas de Memoria Compact Flash de Bahía de 3,5 Pulgadas - Adaptador de CF a IDE

Conecte una tarjeta CF a un ordenador a través de un conector IDE

30,99 €
81+ Disponible en stock
Adaptador Bahía Frontal 3.5in Lector para Tarjetas Memoria Flash SD CF SDHC XD M2 MS 22 en 1
35FCREADBK3
Adaptador Bahía Frontal 3.5in Lector para Tarjetas Memoria Flash SD CF SDHC XD M2 MS 22 en 1

Agregue acceso frontal para 22 tipos distintos de tarjetas de memoria flash

22,99 €
643+ Disponible en stock
Cable Adaptador de 12cm Micro USB Macho a USB A Hembra OTG para Tablets Smartphones - Negro
UUSBOTG
Cable Adaptador de 12cm Micro USB Macho a USB A Hembra OTG para Tablets Smartphones - Negro

Conecte dispositivos USB 2.0 (pen drive, mouse o teclado USB, etc.) a su tableta o Smartphone con capacidad USB On-the-Go

4,99 €
5359+ Disponible en stock
Adaptador Micro USB Macho a USB A Hembra OTG para Tablets Smartphones Moviles - Negro
UUSBOTGADAP
Adaptador Micro USB Macho a USB A Hembra OTG para Tablets Smartphones Moviles - Negro

Conecte dispositivos USB 2.0 (pen drive, mouse o teclado USB, etc.) a su tablet o Smartphone con capacidad USB On-the-Go

4,99 €
5167+ Disponible en stock
Cable Adaptador Micro USB a USB OTG Acodado a la Derecha de 12cm - Macho a Hembra
UUSBOTGRA
Cable Adaptador Micro USB a USB OTG Acodado a la Derecha de 12cm - Macho a Hembra

Conecte dispositivos USB 2.0 (pen drive, mouse o teclado USB, etc.) a su tableta o Smartphone con capacidad USB On-the-Go

4,99 €
346+ Disponible en stock
Cable OTG (On the Go) USB 2.0 para Asus Transformer Slider Pad Eee Tablet - Negro
ASDCOTG
Cable OTG (On the Go) USB 2.0 para Asus Transformer Slider Pad Eee Tablet - Negro

Convierta un ASUS® Transformer Pad en host USB y conecte dispositivos USB (memorias USB, ratones, teclados…etc.)

11,99 €
384+ Disponible en stock
Cable Adaptador USB OTG para Samsung Galaxy Tab - Negro - USB A Hembra
SDCOTG
Cable Adaptador USB OTG para Samsung Galaxy Tab - Negro - USB A Hembra

Permite convertir su Samsung Galaxy Tab™ en un host USB y conectar dispositivos USB (pen drives, mouse, teclados…etc.)

3,99 €
7220+ Disponible en stock
Cable Adaptador Micro USB a USB OTG Blanco de 12cm - Macho a Hembra
UUSBOTGW
Cable Adaptador Micro USB a USB OTG Blanco de 12cm - Macho a Hembra

Conecte dispositivos USB 2.0 (pen drive, ratón o teclado USB, etc.) a su tableta o Smartphone con capacidad USB On-the-Go

4,99 €
2849+ Disponible en stock

Accesorios

Soporte de Producto

Preguntas frecuentes

Cómo

Para verificar que Windows detecta su dispositivo USB, siga este procedimiento:

  1. Pulse las teclas Windows y R, escriba devmgmt.msc, y luego pulse Intro.
  2. En el Administrador de dispositivos, bajo la sección correspondiente, verifique que su tarjeta de expansión aparece listada y que no tiene un signo de exclamación junto a ella.  Por ejemplo, una tarjeta controladora USB aparecería bajo Controladoras de bus serie universal.

Su dispositivo USB aparecerá listado según el nombre del chipset. Para determinar el nombre del chipset de su dispositivo USB, visite el sitio web www.StarTech.com y pulse la pestaña Especificaciones técnicas correspondiente de su producto.

Para verificar que el sistema operativo Mac OS detecta su dispositivo USB, siga este procedimiento:

  1. Haga clic en el icono Apple.
  2. Haga clic en Acerca de este Mac.
  3. Haga clic en Más información o Informe del sistema.
  4. Bajo el encabezado adecuado, verifique que su dispositivo USB aparece listado y que no hay ningún error. Por ejemplo, una tarjeta de red aparecería bajo Tarjetas Ethernet.

Es posible que tenga que actualizar la página Información del sistema después de conectar su dispositivo.  Para actualizarla, pulse la tecla Comando y luego R, con la página Información del sistema abierta.

Su dispositivo USB aparecerá listado según el nombre del chipset. Para determinar el nombre del chipset de su dispositivo USB, visite el sitio web www.StarTech.com y pulse la pestaña Especificaciones técnicas correspondiente de su producto.