StarTech.com

Adaptador Mini USB a Bluetooth 2.1 -Adaptador de Red Inalámbrico con EDR Clase 1

Agregue capacidad Bluetooth 2.0 con EDR a un ordenador a través de USB

ID del Producto: USBBT1EDR2

  • Compatible con Bluetooth v2.1 + EDR
  • Dispositivo de Clase 1 con un alcance de hasta 100m (328 pies)
  • Factor de forma ultra compacto
Ver otros
  • Soporte para Velocidad de Datos Mejorada (EDR) con tasas de transferencia de datos de hasta 3 Mbps
  • Indicador LED de Encendido/Standby
19,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
717+ Disponible en stock
Dónde comprar
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Configuración de Antena Chip Antenna
Estándares Industriales Bluetooth v2.1 + EDR
ID del Conjunto de Chips CSR - BC0401PC08
Interfaz USB 1.1
Rendimiento
Alcance de la Frecuencia 100m (328ft)
Frecuencia 2.4 GHz ISM
Modulación GFSK,p/4 DQPSK, 8DPSK
MTBF 12.000 horas
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 3 Mbps
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - Bluetooth Clase 1.0
1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS® 10.6 - 10.9
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Puerto USB disponible
Indicadores
Indicadores LED 1 - Encendido/Standby
Requisitos de Energía
Consumo de Energía 1W
Requisitos Ambientales
Humedad HR 75%
Temperatura de Almacenamiento -25°C to 80°C (-13°F to 176°F)
Temperatura Operativa -10°C to 50°C (14°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.7 cm [0.3 in]
Ancho del Producto 15 mm [0.6 in]
Color Negro
Longitud del Producto 22 mm [0.9 in]
Peso del Producto 1 g [0 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 33 mm [1.3 in]
Ancho de la Caja 14.2 cm [5.6 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 17.2 cm [6.8 in]
Peso (de la Caja) del Envío 75 g [2.6 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB a Bluetooth
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS® 10.6 - 10.9

Certificaciones