StarTech.com

Adaptador Industrial de 2 Puertos USB a Serie RJ45 de Montaje en Pared y Carril DIN

Agregue dos conexiones serie RS232 RJ45 a una PC o Servidor a través de un puerto USB con este adaptador para Riel DIN y montaje en pared

ID del Producto: ICUSB2322RJ

  • Permite agregar 2 conectores serie RS232 RJ45 a través de un único puerto USB
  • Incluye soportes de montaje en pared y carriles DIN Top-Hat
  • Soporta velocidades de datos de hasta 921,6 Kbps
Ver otros
  • Retención de Puerto COM
  • Alimentación por USB – no requiere adaptador externo
  • Soporta USB 2.0 High Speed (480Mbps) y Full Speed (12Mbps)
  • La conexión USB ofrece orificios opcionales para su fijación con tornillos para una mayor seguridad
49,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 2
Estilo de Puerto Concentrador Externo
ID del Conjunto de Chips FTDI - FT232R
Interfaz Serial
Tipo de Bus USB 2.0
Rendimiento
Bits de Datos 7, 8
Bits de Detención 1, 2
FIFO 128 Bytes
Paridad Odd, Even, Mark, Space, None
Protocolo Serie RS-232
Tasa Máxima de Baudios 921,6 Kbps
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB B (4 pines) Hembra
2 - RJ-45 Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.6 a 10.14
Linux 2.4.x a 4.11.x Solo versiones LTS
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~95%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Temperatura Operativa 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2 cm [0.8 in]
Ancho del Producto 42 mm [1.7 in]
Color Negro
Longitud del Producto 65 mm [2.6 in]
Peso del Producto 78 g [2.8 oz]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Altura de la Caja 41 mm [1.6 in]
Ancho de la Caja 14.4 cm [5.7 in]
Longitud de la Caja 21.1 cm [8.3 in]
Peso (de la Caja) del Envío 0.3 kg [0.6 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB a Serie RJ45 de 2 Puertos
1 - Soporte de Montaje en Pared
2 - Clips para Rieles DIN
1 - Cable USB A a B
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.6 a 10.14
Linux 2.4.x a 4.11.x Solo versiones LTS

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable 1,8m USB a Puerto Serie Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto de Asignación COM
ICUSB2321F
Cable 1,8m USB a Puerto Serie Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto de Asignación COM

Incorpore un puerto serie RS232 con retención COM a su laptop u ordenador de escritorio a través de una conexión USB

28,99 €
3873+ Disponible en stock
Cable 1,8m USB a 2 Puertos Serie Serial RS232 DB9 Retención del Puerto de Asignación COM
ICUSB2322F
Cable 1,8m USB a 2 Puertos Serie Serial RS232 DB9 Retención del Puerto de Asignación COM

Incorpore dos puertos serie RS232 con retención COM a su laptop u ordenador de escritorio a través de una conexión USB

61,99 €
16+ Disponible en stock
Adaptador Concentrador Hub 2 Puertos Serie Serial RS232 DB9 a USB con Retención Puerto COM
ICUSB2322X
Adaptador Concentrador Hub 2 Puertos Serie Serial RS232 DB9 a USB con Retención Puerto COM

Incorpore 2 puertos serie RS-232 a su ordenador portátil o de escritorio a través de un puerto USB

55,99 €
23+ Disponible en stock

Accesorios