Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCategorías
- Productos Nuevos
- Docking Stations para Ordenador Portátil
- Adaptadores de Vídeo y Pantallas
- Productos de Audio-Vídeo
- Cables
- Gestión de servidores
- Accesorios para discos duros
- Tarjetas y Periféricos Adicionales
- Productos Industriales E/S
- SFPs
- Montaje de Monitores
- Candados para Ordenador Portátil
- Componentes de Ordenador
Navegar Por
Concentrador Hub Industrial de 2 Puertos Serie Serial RS232 a USB Montaje Riel DIN Pared
Agregue 2 puertos serie RS232 de montaje en riel DIN a cualquier sistema a través de una conexión USB
ID del Producto: ICUSB2322I
- Adaptador serie de dos puertos USB a RS232
- Sólida construción de metal
- Montaje en pared, con clips para Riel DIN incluidos
- Retención COM: las asignaciones del Puerto COM se mantienen en todos los reinicios del equipo
- Tasa de baudios hasta 921,6 Kbps
- Alimentación vía USB disponible - no requiere adaptador de corriente externo
¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización
Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta
El Concentrador Industrial USB a Serie de 2 Puertos con Clips para Riel DIN, ICUSB2322I permite convertir un puerto USB en dos puertos serie RS232 y de este modo conectar, monitorear y controlar dispositivos seriales.
Con una sólida construcción de metal, resistentes soportes de montaje en pared y clips para Riel DIN (incluidos), este Concentrador USB a Serie ofrece opciones versátiles de montaje, así como una solución robusta tanto para entornos industriales adversos como para simples instalaciones de escritorio.
Asimismo, una vez conectado este adaptador alimentado por USB es capaz de retener los valores asignados al puerto serie COM, permitiendo reasignar los mismos valores automáticamente a los puertos provistos por el adaptador.
Ofrece garantía por 2 años y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.
Aplicaciones
- Perfecto para Administradores IT que buscan incorporar funcionalidades existentes a portátiles, PCs y servidores más modernos desprovistos de puertos RS232 integrados
- Permite conectar, monitorear y controlar sensores industriales/automotrices y equipos
- Permite conectar escáners de código de barras, impresoras de facturas y otros dispositivos de puntos de venta
- Permite conectar un receptor satelital, modem serial, o PDA con sync serial
- Permite conectar y programar tableros de señalización LED y Digital equipados con puertos de comunicación serial
La ventaja de StarTech.com
- Soportes integrados para montaje en pared y clips para Riel DIN incluidos para versátiles opciones de montaje
- Robusto chasis de metal para proporcionar mayor durabilidad en entornos adversos
- Simple instalación plug and play con nuestro adaptador Alimentado por USB - no requiere tomacorriente externo
Números de Producto
Ingram Micro Sweden
V931885
Ingram Austria
V932026
Ingram Germany
V932026
Ingram Micro Belgium
2023888
Ingram Micro España
V931885
Ingram Micro Italy
V931885
Ingram Micro Netherlands
2023888
Ingram Switzerland
V932026
ALSO DEUTSCHLAND GMBH
2775890
Esprinet
ICUSB2322I
Exertis IE
STCICUSB2322I
Ingram DK
V931885
Ingram IE
V931885
Ingram Finland
V931885
Ingram Micro France
V932026
Tech Data - Belgium
4462083
Tech Data - France
4462083
Tech Data - Italy
4462083
Tech Data - Netherlands
4462083
UPC Code
065030846943
Especificaciones Técnicas
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 2 Years | |
Hardware | ||
Cantidad de Puertos | 2 | |
Estilo de Puerto | Concentrador Externo | |
ID del Conjunto de Chips | FTDI - FT232RL | |
Interfaz | Serial | |
Tipo de Bus | USB 2.0 | |
Rendimiento | ||
Bits de Datos | 7, 8 | |
Bits de Detención | 1, 2 | |
FIFO | 256 Bytes | |
Paridad | Odd, Even, Mark, Space, None | |
Protocolo Serie | RS-232 | |
Tasa Máxima de Baudios | 921,6 Kbps | |
Conector(es) | ||
Puertos Externos | 1 - USB B (4 pines) Hembra | |
2 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho | ||
Software | ||
Compatibilidad OS | Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Mac OS® 10.6 a 10.15 Linux 2.4.x a 4.11.x Solo versiones LTS |
|
Indicadores | ||
Indicadores LED | 2 - Indicadores de Actividad Tx/Rx | |
Requisitos de Energía | ||
Adaptador de Corriente Incluido | Alimentado por USB | |
Requisitos Ambientales | ||
Humedad | HR 5~95% | |
Temperatura de Almacenamiento | -20°C to 85°C (-4°F to 185°F) | |
Temperatura Operativa | 0°C to 55°C (32°F to 131°F) | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 2.4 cm [0.9 in] | |
Ancho del Producto | 66 mm [2.6 in] | |
Color | Negro | |
Longitud del Cable | 1.8 m [6 ft] | |
Longitud del Producto | 10.4 cm [4.1 in] | |
Peso del Producto | 162 g [5.7 oz] | |
Tipo de Gabinete | Acero | |
Información de la Caja | ||
Altura de la Caja | 41 mm [1.6 in] | |
Ancho de la Caja | 14.5 cm [5.7 in] | |
Longitud de la Caja | 21.4 cm [8.4 in] | |
Peso (de la Caja) del Envío | 0.4 kg [0.8 lb] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Adaptador USB a Serie RS-232 | |
1 - kit de rieles DIN | ||
1 - Cable USB A a B 1,8 m | ||
1 - CD del Controlador | ||
1 - Manual de Instrucciones |
Compatibilidad











Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 a 10.15
Linux 2.4.x a 4.11.x Solo versiones LTS
Productos Relacionados
Adaptador Concentrador Hub 2 Puertos Serie Serial RS232 DB9 a USB con Retención Puerto COM
Incorpore 2 puertos serie RS-232 a su ordenador portátil o de escritorio a través de un puerto USB
23+ Disponible en stock
Adaptador Concentrador Hub 4 Puertos Serie Serial RS232 DB9 a USB con Retención Puerto COM
Adicione 4 puertos serie RS-232 a su ordenador portátil o de sobremesa a través de un puerto USB
97+ Disponible en stock
Cable 1,8m USB a 2 Puertos Serie Serial RS232 DB9 Retención del Puerto de Asignación COM
Incorpore dos puertos serie RS232 con retención COM a su laptop u ordenador de escritorio a través de una conexión USB
9+ Disponible en stock
Cable 1,8m USB a Puerto Serie Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto de Asignación COM
Incorpore un puerto serie RS232 con retención COM a su laptop u ordenador de escritorio a través de una conexión USB
3827+ Disponible en stock
Adaptador USB a Serie Serial RS422 485 un Puerto DB9 o Bloque de Conexión con Aislamiento
Incorpore un puerto serie R422/485 a su ordenador portátil o de escritorio a través de una conexión USB
31+ Disponible en stock
Cable 0,3m USB a Puerto Serie Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto de Asignación COM
Incorpore un puerto serie RS-232 a su ordenador portátil o de escritorio a través de un puerto USB; ofrece retención de puerto COM
604+ Disponible en stock
Accesorios
Cable Alargador de 1,8m de Extensión DB9 Serie RS232 EGA Macho a Hembra - Extensor Gris
Extienda en 1,8m un cable de monitor EGA o un cable para ratón
3418+ Disponible en stock
Cable de 3m de módem nulo serie cruzado DB9 hembra a DB25 macho
Conexión de dispositivos seriales y transferencia de archivos
168+ Disponible en stock
Cable de Módem Nulo Serie RS232 DB9 Hembra a Macho de 3m
Transfiera archivos a través de una conexión serial
Adaptador Conversor Serie DB9 a DB25 - Convertidor 9 pines a 25 pines Serial Hembra a Hembra
Convierte un puerto serial macho de 9 pines en un puerto serial hembra de 25 pines
Adaptador Conversor de Cable DB9 Serie Acodado a la Derecha en Ángulo Tipo 1 Macho a Hembra
Agregue espacio al puerto DB9 y conecte un cable DB9 incluso en espacios de instalación reducidos
123+ Disponible en stock
Soporte de Producto
Controladores
-
[FTDI] Windows USB to Serial Adapter.zip
Version: 2.12.28
- Idioma: Inglés
-
Windows_Release_Notes.txt
- Idioma: Inglés
-
[FTDI] Mac USB to Serial Adapter.zip
Version: 2.3
- Idioma: Inglés
-
[FTDI] Linux USB to Serial Adapter.zip
Version: 1.5.0
- Idioma: Inglés
Manuales
-
ICUSB232xI_rev_1.pdf
- Idioma: Inglés
Fichas Técnicas
-
ICUSB2322I_Datasheet-ES.pdf
- Idioma: Español
Preguntas frecuentes
Cómo
Para verificar que Windows detecta su dispositivo USB, siga este procedimiento:
- Pulse las teclas Windows y R, escriba devmgmt.msc, y luego pulse Intro.
- En el Administrador de dispositivos, bajo la sección correspondiente, verifique que su tarjeta de expansión aparece listada y que no tiene un signo de exclamación junto a ella. Por ejemplo, una tarjeta controladora USB aparecería bajo Controladoras de bus serie universal.
Su dispositivo USB aparecerá listado según el nombre del chipset. Para determinar el nombre del chipset de su dispositivo USB, visite el sitio web www.StarTech.com y pulse la pestaña Especificaciones técnicas correspondiente de su producto.
Copy Link
¿Le resultó útil esta información? Sí No
Para verificar que el sistema operativo Mac OS detecta su dispositivo USB, siga este procedimiento:
- Haga clic en el icono Apple.
- Haga clic en Acerca de este Mac.
- Haga clic en Más información o Informe del sistema.
- Bajo el encabezado adecuado, verifique que su dispositivo USB aparece listado y que no hay ningún error. Por ejemplo, una tarjeta de red aparecería bajo Tarjetas Ethernet.
Es posible que tenga que actualizar la página Información del sistema después de conectar su dispositivo. Para actualizarla, pulse la tecla Comando y luego R, con la página Información del sistema abierta.
Su dispositivo USB aparecerá listado según el nombre del chipset. Para determinar el nombre del chipset de su dispositivo USB, visite el sitio web www.StarTech.com y pulse la pestaña Especificaciones técnicas correspondiente de su producto.
Copy Link
¿Le resultó útil esta información? Sí No
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Idioma: Inglés
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Idioma: Inglés
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Idioma: Inglés
Safety Measures
- Si el producto tiene la tarjeta de circuitos expuesta, no lo toque si está conectado a la corriente.
- Si es un Producto Láser Clase 1, hay radiación por láser cuando el sistema esté abierto.
- No se deben hacer terminaciones de cableado cuando el producto y/o las líneas de electricidad estén con corriente.
- Un profesional con la debida certificación debe llevar a cabo el montaje o la instalación del producto, según las directrices locales de seguridad y códigos de construcción.
- Los cables (incluyendo los cables de alimentación y carga) deben colocarse e instalarse para evitar peligros eléctricos, de seguridad o tropiezos.
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.