StarTech.com

Tarjeta Adaptadora PCI Express de 2 Puertos USB-C 3.1 Gen 2 10Gbps

Tarjeta PCI-Express USB-C | 10Gbps | PCIe Gen3 x4 | con 2 Años de Garantía

ID del Producto: PEXUSB312C3

  • Transfiera sus ficheros y acceda a sus dispositivos USB 3.1 Gen 2 más rápidamente, con hasta 10Gbps de rendimiento de transmisión
  • Conector opcional de alimentación SATA, para dispositivos de mayor consumo
  • Se ajusta a sistemas de perfil estándar o perfil bajo, gracias a su diseño de perfil doble
Ver otros
  • Compatible con la especificación Bus Serial Universal 3.1, Gen 2
  • Compatible con el protocolo UASP (USB Attached SCSI Protocol), rev. 1.0
69,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
232+ Disponible en stock
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 2
Estándares Industriales Especificación 2.0 para USB 3.2
Especificación 2.0 para USB
Especificación 3.0 base para PCI Express
Especificación 1.1 para Intel xHCI
UASP (puertos USB compatibles con el protocolo SCSI, "USB Attached SCSI Protocol", ), versión 1.0
Estilo de Puerto Integrado en la Tarjeta
ID del Conjunto de Chips ASMedia - ASM3142
Interfaz USB 3.1 Gen 2
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 10Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Conector(es)
Puertos Externos 2 - USB Type-C (24 pines) USB 3.1 (10Gbps) Hembra
Puertos Internos 1 - Alimentación SATA (15 pines) Conector
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x4 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux® 3.5 a 4.11.x solo versiones LTS
macOS Catalina (10.15)
macOS Mojave (10.14)
macOS High Sierra (10.13)
Observaciones / Requisitos
Nota Los puertos USB-C de la tarjeta son puertos de transmisión de datos estándar. No son compatibles con el modo Alt(ernativo) de DisplayPort ni la alimentación por USB.
La transmisión máxima de esta tarjeta está limitada por la interfaz del bus. PCI Express Gen 1.0: transmisión máxima de 2,5Gbps PCI Express Gen 2.0: transmisión máxima de 5Gbps PCI Express Gen 3.0: transmisión máxima de 10Gbps
Requerimientos del Sistema y Cables Ordenador o servidor equipado con PCI Express y una ranura PCI Express x4 o superior (x8, x16)
Conector opcional de alimentación SATA
Requisitos Ambientales
Humedad HR 20~80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.8 cm [0.7 in]
Ancho del Producto 8 cm [3.1 in]
Longitud del Producto 12.2 cm [4.8 in]
Peso del Producto 0 kg [0.1 lb]
Información de la Caja
Altura de la Caja 30.000
Ancho de la Caja 142.000
Longitud de la Caja 173.000
Peso (de la Caja) del Envío 120.000
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta USB 3.1
1 - Soporte de Perfil Bajo
1 - Guía rápida de inicio

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux® 3.5 a 4.11.x solo versiones LTS
macOS Catalina (10.15)
macOS Mojave (10.14)
macOS High Sierra (10.13)

Certificaciones

Productos Relacionados

Tarjeta PCI Express de 2 Puertos USB 3.1 Gen 2 USB-A 1x  Externo y 1x Interno
PEXUSB311EI
Tarjeta PCI Express de 2 Puertos USB 3.1 Gen 2 USB-A 1x Externo y 1x Interno

Actualice su ordenador a la velocidad más rápida que ofrece USB 3.1, al agregarle dos puertos (1 externo y 1 interno) USB Type-A a 10Gbps

58,99 €
52+ Disponible en stock
Adaptador tarjeta PCI Express de 7 puertos USB 3.0 con perfil bajo o completo
PEXUSB3S7
Adaptador tarjeta PCI Express de 7 puertos USB 3.0 con perfil bajo o completo

Obtenga la escalabilidad que necesita, gracias a los 7 puertos USB 3.0 con alimentación SATA que puede agregar a su ordenador

90,99 €
Tarjeta Adaptador de Red Ethernet Gigabit Combo con Hub Concentrador USB 3.0 de 3 Puertos
PEXUSB3S3GE
Tarjeta Adaptador de Red Ethernet Gigabit Combo con Hub Concentrador USB 3.0 de 3 Puertos

¿No tiene suficientes ranuras de expansión? Fusione USB 3.0 y GbE en una sola tarjeta de combinación PCIe

73,99 €

Accesorios