StarTech.com

1,8 m aktiv DisplayPort till DVI-adapter/konverteringskabel - DP till DVI 1920x1200 - Svart

Anslut en DisplayPort-utrustad PC till en DVI-skärm med en aktiv kabel på 1,8 m

Produkt ID: DP2DVIMM6BS

  • Aktiv DisplayPort till DVI-konvertering
  • 1 x DisplayPort-hankontakt, 1 x DVI-hankontakt
  • Stöder upplösningar upp till 1920x1200 och HDTV-upplösningar upp till 1080p
  • Plug-and-play-installation
50,99 € EUR exkl. moms
63,74 € EUR inkl. moms

Överblick

Den DP2DVIMM6BS aktiva DisplayPort till DVI-konverteringskabeln på 1,8 m gör det möjligt att ansluta din DisplayPort-utrustade stationära eller bärbara dator direkt till en DVI-skärm eller -projektor utan extra adaptrar eller kablar - en kostnadseffektiv lösning för att få den nya DisplayPort-datorn att fungera med en äldre VGA-skärm eller-projektor.

För garanterad kompatibilitet med i stort sett vilken DisplayPort-utdata som helst stöder den aktiva DisplayPort till DVI-adaptern DisplayPort-signaler i såväl multiläge (DP++) som enkelläge. Till skillnad från passiva adaptrar garanterar detta att DP2DVIMM6BS kan användas med grafikkort som inte kan sända DP++-signaler i multiläge, som till exempel ATI® Eyefinity-kort.

Eftersom konverterarkabeln stöder videoupplösningar på upp till 1920x1200 kan du dessutom konvertera en DisplayPort-videokälla till DVI utan att förlora videokvalitet.

DP2DVIMM6BS täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Obs.:

Denna adapter är inte kompatibel med Apple Cinema Display.

Fördelarna med StarTech.com

  • Problemfri installation med kabelliknande adapter som gör att du kan ansluta din DisplayPort-källa direkt till en DVI-skärm utan extra videokablar
  • Slipp uppgraderingskostnader genom att ansluta din DisplayPort-dator till en DVI-skärm eller -projektor

Användning

Använd med DisplayPort-videoenheter med enkelläge som inte kan sända DP++-signaler i multiläge, som till exempel ATI® Eyefinity-videokort

Anslut din DVI-visningsenhet (skärm, projektor) direkt till en DisplayPort-enhet

DVI-bildskärmen är perfekt för att användas som en andra bildskärm

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Aktiv
Adapterstil Kabeladaptrar
Audio Nej
AV-ingång DisplayPort
AV-utgång DVI
Chipset-ID Parade - PS171
Prestanda
Maximal digital upplösning 1920 x 1200
Maximal kabellängd 1.8 m [6 ft]
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar 1024 x 768
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1200
Kontakt(er)
Connector A 1 - DisplayPort (20-stifts) Med lås Hane
Connector B 1 - DVI-D (25-stifts) Hane
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter.
This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display.
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet 40 %-85 %RH
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1.9 m [6.1 ft]
Produktbredd 40 mm [1.6 in]
Produkthöjd 15 mm [0.6 in]
Produktlängd 1850 mm [72.8 in]
Produktvikt 113 g [4 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 123 g [4.3 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Aktiv DisplayPort till DVI-adapter

Certifikat

Relaterade produkter

91 cm aktiv DisplayPort till DVI-adapter/konverteringskabel - DP till DVI 1920x1200 - Svart
DP2DVIMM3BS
91 cm aktiv DisplayPort till DVI-adapter/konverteringskabel - DP till DVI 1920x1200 - Svart

Slipp sladdhärvor med en kort aktiv DisplayPort till DVI-adapter på 91 cm

43,99 € exkl. moms
54,99 € inkl. moms
Aktiv DisplayPort till DVI-adapter
DP2DVIS
Aktiv DisplayPort till DVI-adapter

Anslut en DVI-bildskärm till DisplayPort-utgång med enkelt läge från din dator

40,99 € exkl. moms
51,24 € inkl. moms
DisplayPort till DVI-videoadapter
DP2DVI2
DisplayPort till DVI-videoadapter

Anslut din DVI-skärm till en dator med en DisplayPort

15,99 € exkl. moms
19,99 € inkl. moms
DisplayPort to DVI Dual Link Active Video Adapter Converter - DP to DVI-D - 2560x1600
DP2DVID2
DisplayPort to DVI Dual Link Active Video Adapter Converter - DP to DVI-D - 2560x1600

Connect your DVI Dual Link display to a DisplayPort® video source, for high resolution applications

177,99 € exkl. moms
222,49 € inkl. moms
DisplayPort till DVI videoadapter
DP2DVI
DisplayPort till DVI videoadapter

Anslut en DVI-bildskärm till DisplayPort-utgång med enkelt läge från din dator

21,99 € exkl. moms
27,49 € inkl. moms
DisplayPort DVI videoadapter
DP2DVIADAP
DisplayPort DVI videoadapter

Anslut din DVI-skärm till en dator med en DisplayPort

24,99 € exkl. moms
31,24 € inkl. moms
DisplayPort till DVI-konverteringskabel - 91 cm - 1920x1200
DP2DVI2MM3
DisplayPort till DVI-konverteringskabel - 91 cm - 1920x1200

Slipp stök genom att ansluta din PC direkt till skärmen med denna korta kabeladapter

27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms
1,8 m DisplayPort till DVI-kabel – M/M
DP2DVI2MM6
1,8 m DisplayPort till DVI-kabel – M/M

Anslut din DVI-skärm till en DisplayPort®-kompatibel dator med en enda kabel

27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM6
1,8 m DisplayPort till DVI-video-konverterarkabel - M/M

Anslut din DVI-skärm till en DisplayPort-utrustad dator med en enda kabel

38,99 € exkl. moms
48,74 € inkl. moms
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM10
3 m DisplayPort till DVI-videoadapterkabel - M/M

Anslut din DVI-skärm till en DisplayPort-utrustad dator med en enda kabel

47,99 € exkl. moms
59,99 € inkl. moms

Tillbehör

Produktsupport

Vanliga frågor

Before You Buy

Unfortunately no, this device has an intended source and an intended destination.  Refer to the title of the webpage for this order.

Digital Visual Interface (DVI) is a video display interface that can contain different types of signaling, based on the application. DVI cables and ports are created using different connector types to identify what application they are intended to be used in. The connector types are identified by the number of pins on the DVI connector. DVI comes in the following five different connector types: 

Single and Dual link DVI indicate the maximum resolution capabilities of the video source or video destination. The maximum resolutions are Single Link (1920 x 1080 @ 60Hz) and Dual Link (2560 x 1600 @ 60Hz).

Note: The maximum resolution of your video source and video destination are ultimately determined by the technical specifications of the devices. The connector type is not a definitive indicator of the maximum resolution.

DVI-A carries only analog (for example, VGA) with no digital component. DVI-D carries only digital video (for example, HDMI) with no analog component. DVI-I combines DVI-A and DVI-D connections to include both analog and digital components. A DVI-I port may be on either your video source or display, but whether or not a display carries either or both analog and digital sources depends on the technical specifications of your device.

When you convert video from a source that uses DisplayPort or Mini DisplayPort to DVI or HDMI (for example, a computer to a monitor), you will need to consider the difference between passive and active adapters.

If the source supports dual-mode DisplayPort (also known as DP++), then you can use a passive adapter because the source can perform the conversion. If the source does not support DP++, then you need to use an active converter, which includes additional chips to perform the conversion.

Thunderbolt ports support DP++ natively. To run multiple monitors from the same computer, refer to the Active Adapters section below.

Passive Adapters

Passive adapters are less expensive since they do not need to include additional chips. A quick way to check whether you can use a passive adapter is to see if the DisplayPort or Mini DisplayPort source has the DP++ symbol above it. The symbol is a D with a P inside of it, with two + signs to the left, one on top of the other.

Active Adapters

Active adapters use additional chips to make the conversion inside the adapter, regardless of whether the source supports DP++. This means that active adapters are more expensive than passive adapters.

If you want to use multiple monitors with the same computer, you should use an active adapter because some video cards cannot run the maximum number of monitors while using DP++. This is especially true if the computer has more than one DisplayPort or Mini DisplayPort connection. Check with your video card manufacturer to confirm which type of adapter you need for the setup that you would like to run.

Note: You should use passive adapters with StarTech.com MST hubs, except when you are converting from DisplayPort to VGA, since that type of conversion requires active adapters.  For more information on using adapters with StarTech.com MST hubs, refer to the following FAQ: http://www.startech.com/faq/mst_hubs_passive_vs_active_adapters.

Surface Dock

If you experience issues when you connect passive video signal adapters to the Surface Dock, Microsoft recommends that you use active video signal converters instead. StarTech.com offers an active video signal converter for DVI monitors (MDP2DVIS) and for HDMI monitors (MDP2HD4KS).

Note: This issue does not apply to the Surface Pro 3 Docking Station.

Installation

This device is plug and play. It does not use any drivers, and does not require any setup tasks other than plugging in the source (for example, a computer) and the destination (for example, a monitor).

Problemsökning

When you troubleshoot issues with a video adapter, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Video cables

  • Video adapter

  • Video source (such as a DVD player or computer)

  • Video destination (such as a monitor or projector)

To test your setup components, try the following:

  • Use the cable, video adapter, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different cable, video adapter, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

When you test the video source and video destination, it is recommended that you do the following:

  • Remove the video adapter from your setup and test to make sure that the video source and video destination work together without the video adapter.

  • Test to make sure that the video source and video destination work together at the resolution that you want to use.

Note: In order for your setup to work properly, the video source, adapter, and destination all need to support the resolution that you are using.

Try the following:

  1. Check that the monitor’s video port works with another source.
  2. Check that the cables between the source and the destination work with other equipment.
  3. Check whether the video adapter works with another source and another destination.

The error “Out of Range” normally means that the resolution being output by the computer is not compatible with the display. Try lowering the resolution to see if that helps resolve the issue.  You may need to connect another monitor or restart the computer or source to accomplish this.