StarTech.com

Mini DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 1 m - 4K - vit

Slipp trassel genom att ansluta din Mac® eller PC direkt till en HDMI-skärm med denna korta kabel

Produkt ID: MDP2HDMM1MW

  • Enastående videokvalitet med stöd för videoupplösningar på upp till 4K vid 30 Hz
  • Minska trasslet med en kompakt kabeladapter på 1 m
  • Slipp problemen med konverterare som behöver extra kablar och strömadaptrar med hjälp av denna plug-and-play-kabeladapter
Visa mer
  • Stöder HDMI 4K vid 30 Hz
  • Plug-and-play-installation
  • Ingen strömadapter behövs
21,99 € EUR exkl. moms
27,49 € EUR inkl. moms

Överblick

Denna Mini DisplayPort™ till HDMI®-kabeladapter på 1 m ger en en-kabelsanslutning från din mDP-utrustade MacBook- eller Ultrabook™-dator till en HDMI-skärm eller -projektor. Den passiva adaptern stöder videoupplösningar på upp till Ultra HD 4K och är Thunderbolt™-kompatibel vid anslutning direkt till en kompatibel DisplayPort över Thunderbolt I/O-port.

Enastående bildkvalitet

Denna kabeladapter garanterar att du kan bibehålla en enastående bildkvalitet med fyra gånger högre upplösning än 1080p när du konverterar Mini DisplayPort till HDMI. 

Adaptern är dessutom bakåtkompatibel med skärmar och videokällor med lägre upplösning. Med stödet för HD-upplösningar på 1080p och 720p kan du vara säker på att din befintliga 4K video-utrustning även räcker i framtiden.

Problemfri installation

För den enklaste och diskretaste installationen ansluter denna mDP till HDMI-adapter direkt från din Mini DisplayPort-videokälla till HDMI-porten på din skärm. Den behöver inte en strömkälla till skillnad från vissa konverterardonglar som behöver aktiv ström och separata videokablar.

Trasselfri installation

Med en längd på 1 m ger denna kabeladapter en kompakt anslutning som eliminerar överflödighet för att garantera en städad och professionell installation. För längre installationer har vi dessutom en mDP till HDMI-kabel på 2 m (MDP2HDMM2MW), så att du kan välja rätt kabellängd för dina behov.

MDP2HDMM1MW är en elegant vit adapter som passar perfekt bredvid din Mac-dator och täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com

  • Få enastående bildkvalitet med stöd för 4K-upplösningar vid 30 Hz
  • Reducera trassel orsakat av adaptrar, med en kabel som ansluts direkt från datorn till skärmen
  • Slipp bekymret med strömadaptrar, med en plug-and-play-kabeladapter som inte behöver extern ström

Användning

Anslut en Mini DisplayPort-dator till en HDMI-skärm på arbetsstationen eller skrivbordet i klassrummet

Använd i ditt styrelserum eller på dina arbetsstationer på kontoret för installationer som kräver en kabel på 1 m

Installera på din arbetsstation i hemmet för att göra din DisplayPort-dator kompatibel med din HDMI-skärm

Anslut din DP-videokälla till en 4K HDMI-skärm

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Passiv
Adapterstil Adaptrar
Audio Ja
Industristandarder DPCP (DisplayPort Content Protection)
HDCP (High Definition Content Protection)
DisplayPort 1.2
HDMI 1.4
Konverterartyp Kabeladaptrar
Prestanda
Audio-specifikationer 7.1 surroundljud
Maximal digital upplösning 4K x 2K @ 30 Hz
Maximal kabellängd 1000 mm [39.4 in]
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar 4k x 2K (Ultra HD)
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Kontakt(er)
Connector A 1 - Mini-DisplayPort (20-stifts) Hane Input
Connector B 1 - HDMI (19-stifts) Hane Output
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet 10%-85%
Utseende
Färg Vit
Kabellängd 1 m [3.3 ft]
Produktbredd 21 mm [0.8 in]
Produkthöjd 12 mm [0.5 in]
Produktlängd 1 m [3.3 ft]
Produktvikt 48 g [1.7 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.1 kg [0.3 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - mDP till HDMI-kabeladapter

Certifikat

Relaterade produkter

Mini DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 2 m - 4K - vit
MDP2HDMM2MW
Mini DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 2 m - 4K - vit

Slipp stök genom att ansluta din Mac® eller PC direkt till en HDMI-skärm

24,99 € exkl. moms
31,24 € inkl. moms
Mini DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 1 m - 4K
MDP2HDMM1MB
Mini DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 1 m - 4K

Slipp trassel genom att ansluta din PC eller Mac® direkt till en HDMI-skärm med denna korta kabel

21,99 € exkl. moms
27,49 € inkl. moms
Mini DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 2 m - 4K
MDP2HDMM2MB
Mini DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 2 m - 4K

Slipp stök genom att ansluta din PC eller Mac® direkt till en HDMI-skärm

24,99 € exkl. moms
31,24 € inkl. moms
DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 1 m - 4K
DP2HDMM1MB
DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 1 m - 4K

Slipp stök genom att ansluta din PC direkt till en HDMI-skärm med denna korta kabel

29,99 € exkl. moms
37,49 € inkl. moms
DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 2 m - 4K
DP2HDMM2MB
DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 2 m - 4K

Slipp stök genom att ansluta din PC direkt till en HDMI-skärm

30,99 € exkl. moms
38,74 € inkl. moms

Produktsupport

Vanliga frågor

Before You Buy

When you convert video from a source that uses DisplayPort or Mini DisplayPort to DVI or HDMI (for example, a computer to a monitor), you will need to consider the difference between passive and active adapters.

If the source supports dual-mode DisplayPort (also known as DP++), then you can use a passive adapter because the source can perform the conversion. If the source does not support DP++, then you need to use an active converter, which includes additional chips to perform the conversion.

Thunderbolt ports support DP++ natively. To run multiple monitors from the same computer, refer to the Active Adapters section below.

Passive Adapters

Passive adapters are less expensive since they do not need to include additional chips. A quick way to check whether you can use a passive adapter is to see if the DisplayPort or Mini DisplayPort source has the DP++ symbol above it. The symbol is a D with a P inside of it, with two + signs to the left, one on top of the other.

Active Adapters

Active adapters use additional chips to make the conversion inside the adapter, regardless of whether the source supports DP++. This means that active adapters are more expensive than passive adapters.

If you want to use multiple monitors with the same computer, you should use an active adapter because some video cards cannot run the maximum number of monitors while using DP++. This is especially true if the computer has more than one DisplayPort or Mini DisplayPort connection. Check with your video card manufacturer to confirm which type of adapter you need for the setup that you would like to run.

Note: You should use passive adapters with StarTech.com MST hubs, except when you are converting from DisplayPort to VGA, since that type of conversion requires active adapters.  For more information on using adapters with StarTech.com MST hubs, refer to the following FAQ: http://www.startech.com/faq/mst_hubs_passive_vs_active_adapters.

Surface Dock

If you experience issues when you connect passive video signal adapters to the Surface Dock, Microsoft recommends that you use active video signal converters instead. StarTech.com offers an active video signal converter for DVI monitors (MDP2DVIS) and for HDMI monitors (MDP2HD4KS).

Note: This issue does not apply to the Surface Pro 3 Docking Station.

Problemsökning

If a DisplayPort converter with audio is not passing sound from the source to the destination, complete the following:

  1. Make sure that the DisplayPort connection on the video card is the default audio playback device.
  2. Make sure that the video card has the DisplayPort audio codec installed. If not, visit the video card manufacturer's website to find out how to update the video card driver.