Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comAktiv Mini DisplayPort till DVI-adapter
Anslut en DVI-bildskärm till DisplayPort-utgång med enkelt läge från din dator
Produkt ID: MDP2DVIS
- Stöder skärmupplösningar på upp till 1920x1200
- Fungerar med videokort som inte kan ge DP++-utsignaler (multiläge)
- Kompatibelt med DisplayPort 1.1a-specifikationer
- Stöder HDCP 1.3
- Kompatibel med Intel® Thunderbolt™
Överblick
Den MDP2DVIS aktiva adaptern (enkellänkad) för anslutning mellan Mini DisplayPort och DVI låter dig ansluta din Mini DisplayPort-videokälla till en DVI-D-skärm, inklusive TV-apparater och Apple Cinema Display HD och du slipper kostnaden av att uppgradera till en DisplayPort-kapabel skärm.
Till skillnad från passiva videoadaptrar ger denna adapter för anslutning mellan Mini DisplayPort och DVI en aktiv konvertering som fungerar med alla Mini DisplayPort-utgångar - idealisk för grafikkort som inte kan ge DP++-utsignaler i multiläge (t.ex. ATI Eyefinity).
Denna kompakta enhet stöder upplösningar på upp till 1920x1200 och är en enkel lösning för anpassning av Mini DisplayPort-utdata från en PC eller Mac® till DVI-skärmar, TV-apparater och projektorer.
Adaptern för anslutning mellan Mini DP och DVI är kompatibel med Intel® Thunderbolt™ vid anslutning direkt till en DisplayPort över Thunderbolt™ I/O-port.
Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.
Fördelarna med StarTech.com
- Adaptern för anslutning mellan Mini DisplayPort och DVI ger en aktiv signalkonvertering som hjälper dig övervinna vissa Mini DisplayPort-videokorts begränsningar som inte kan ge en DP++-utsignal (multiläge)
- Lättanvänd konverterare med liten formfaktor gör Mini DisplayPort:en bakåtkompatibel med din enkellänkade DVI-D-skärm
Användning
Den är perfekt för digitala underhållningscentra, hemmakontor, konferensrum för företag och visningar på mässor
Behåll din befintliga DVI-skärm och använd den med din nya Mini DisplayPort-enhet
Perfekt för stora skärmar som använder höga DVI-upplösningar
Anpassa dig till grafikkort som inte kan ge DP++-utsignaler
DVI-bildskärmen är perfekt för att användas som en andra bildskärm
Tekniska specifikationer
Produktnummer | ||
---|---|---|
Ingram Micro Sweden | V931319 | |
UPC Code | 065030842334 |
Information om garanti | ||
---|---|---|
Garanti | 2 Years | |
Hårdvara | ||
Active or Passive Adapter | Aktiv | |
Adapterstil | Adaptrar | |
Audio | Nej | |
AV-ingång | Mini-DisplayPort | |
AV-utgång | DVI | |
Brandteknisk klass | LSZH-klassad (Low Smoke Zero Halogen) | |
Industristandarder | HDCP 1.3 DisplayPort 1.1 DDWG 1.0 |
|
Prestanda | ||
Maximal digital upplösning | 1920x1200 | |
Stöd för widescreen | Ja | |
Kontakt(er) | ||
Connector A | 1 - Mini-DisplayPort (20-stifts) Hane | |
Connector B | 1 - DVI-D (25-stifts) Hona | |
Miljö | ||
Drifttemperatur | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
Förvaringstemperatur | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
Utseende | ||
Färg | Svart | |
Kabellängd | 12 cm [4.7 in] | |
Produktbredd | 44 mm [1.7 in] | |
Produkthöjd | 20 mm [0.8 in] | |
Produktlängd | 200 mm [7.9 in] | |
Produktvikt | 38 g [1.3 oz] | |
Förpackning | ||
Fraktvikt (förpackning) | 47 g [1.7 oz] | |
Vad det är i lådan | ||
Ingår i paketet | 1 - Adapter för anslutning mellan Mini DisplayPort och DVI |
Relaterade produkter
Aktiv konverteraradapterkabel för Mini DisplayPort till DVI på 91 cm - mDP till DVI 1920x1200 - Svart
Slipp sladdhärvor med en kort aktiv Mini DisplayPort till DVI-adapter på 91 cm
Aktiv konverteraradapterkabel för Mini DisplayPort till DVI på 1,8 m - mDP till DVI 1920x1200 - Svart
Anslut en Mini DisplayPort-utrustad PC eller Mac till en DVI-skärm med en aktiv kabel på 1,8 m
Mini DisplayPort to DVI Video Adapter Converter - Black Mini DP to DVI - 1920x1200
Connect a DVI Display to a Mini DisplayPort Video Source
Mini DisplayPort till DVI-videoadapter – Vit
Anslut en DVI-skärm till en PC eller Mac® med mini DisplayPort®
Mini DisplayPort till DVI-videoadapter
Anslut en DVI-skärm till en PC eller MAC med Mini DisplayPort®
Aktiv Mini DisplayPort till Dual Link DVI-adapter – USB-driven
Anslut en videokälla med Mini DisplayPort till en DVI-D-skärm
1,8 m Mini DisplayPort till DVI-kabel – M/M
Anslut en DVI-skärm till en Mini DisplayPort-kompatibel PC eller Mac®
3 ft Mini DisplayPort to DVI Adapter Converter Cable – Mini DP to DVI 1920x1200 - Black
Connect a DVI display to a Mini DisplayPort-equipped PC or MAC® over a short 3 foot distance, with a tidy installation – Black
6 ft Mini DisplayPort to DVI Adapter Converter Cable – Mini DP to DVI 1920x1200 - Black
Connect a DVI display to a Mini DisplayPort-equipped PC or MAC® over a 6 foot distance – Black
10 ft Mini DisplayPort to DVI Adapter Converter Cable – Mini DP to DVI 1920x1200 - Black
Connect a DVI display to a Mini DisplayPort-equipped PC or MAC® over a longer 10 foot distance – Black
10 ft Mini DisplayPort to DVI Adapter Converter Cable – Mini DP to DVI 1920x1200 - White
Connect a DVI display to a Mini DisplayPort-equipped PC or MAC® over a longer 10 foot distance – White
Aktiv konverteraradapterkabel för Mini DisplayPort till DVI på 91 cm - mDP till DVI 1920x1200 - Vit
Slipp sladdhärvor med en kort aktiv Mini DisplayPort till DVI-adapter på 91 cm
Aktiv konverteraradapterkabel för Mini DisplayPort till DVI på 1,8 m - mDP till DVI 1920x1200 - Vit
Anslut en Mini DisplayPort-utrustad PC eller Mac till en DVI-skärm med en aktiv kabel på 1,8 m
3 ft Mini DisplayPort to DVI Adapter Converter Cable – Mini DP to DVI 1920x1200 - White
Connect a DVI display to a Mini DisplayPort-equipped PC or MAC® over a short 3 foot distance, with a tidy installation – White
6 ft Mini DisplayPort to DVI Adapter Converter Cable – Mini DP to DVI 1920x1200 - White
Connect a DVI display to a Mini DisplayPort-equipped PC or MAC® over a 6 foot distance – White
mDP till DVI-anslutningspaket - aktiv Mini DisplayPort till HDMI-konverterare med HDMI till DVI-kabel på 1,8 m
Anslut din mDP-dator direkt till en DVI-skärm med hjälp av detta paket i två delar
Tillbehör
6 ft HDMI to DVI-D Cable - M/M
Connect an HDMI®-enabled output device to a DVI-D display, or a DVI-D output device to an HDMI-capable display
3 m HDMI till DVI-D-kabel - M/M
Anslut en HDMI®-kompatibel utdataenhet till en DVI-D-skärm eller en DVI-D-utdataenhet till en HDMI-kompatibel skärm
30 cm Dual Link DVI-D-kabel - M/M
Ger en kristallklar anslutning med hög hastighet mellan dina digitala DVI-enheter
91 cm Dual Link DVI-D-kabel - M/M
Ger en kristallklar anslutning med hög hastighet mellan dina digitala DVI-enheter
1,8 m Dual Link DVI-D-kabel - M/M
Ger en kristallklar anslutning med hög hastighet mellan dina digitala DVI-enheter
10 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M
Provides a high-speed, crystal-clear connection to your DVI digital devices
15 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M
Provides a high-speed, crystal-clear connection to your DVI digital devices
20 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M
Provides a high-speed, crystal-clear connection to your DVI digital devices, with a long 20-foot cable
25 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M
Provides a high-speed, crystal-clear connection to your DVI digital devices, with a long 25-foot cable
Produktsupport
Bruksanvisningar
-
xDP2DVIS.pdf
- Språk: Engelsk
Specifikationer
-
MDP2DVIS_Datasheet-SV.pdf
- Språk: Svenska
Vanliga frågor
Before You Buy
Unfortunately no, this device has an intended source and an intended destination. Refer to the title of the webpage for this order.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
Digital Visual Interface (DVI) is a video display interface that can contain different types of signaling, based on the application. DVI cables and ports are created using different connector types to identify what application they are intended to be used in. The connector types are identified by the number of pins on the DVI connector. DVI comes in the following five different connector types:
- DVI-A (17 pin).
- DVI-D Single Link (19 pin).
- DVI-D Dual Link (25 pin).
- DVI-I Single Link (23 pin).
- DVI-I Dual Link (29 pin).
Single and Dual link DVI indicate the maximum resolution capabilities of the video source or video destination. The maximum resolutions are Single Link (1920 x 1080 @ 60Hz) and Dual Link (2560 x 1600 @ 60Hz).
Note: The maximum resolution of your video source and video destination are ultimately determined by the technical specifications of the devices. The connector type is not a definitive indicator of the maximum resolution.
DVI-A carries only analog (for example, VGA) with no digital component. DVI-D carries only digital video (for example, HDMI) with no analog component. DVI-I combines DVI-A and DVI-D connections to include both analog and digital components. A DVI-I port may be on either your video source or display, but whether or not a display carries either or both analog and digital sources depends on the technical specifications of your device.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
When you convert video from a source that uses DisplayPort or Mini DisplayPort to DVI or HDMI (for example, a computer to a monitor), you will need to consider the difference between passive and active adapters.
If the source supports dual-mode DisplayPort (also known as DP++), then you can use a passive adapter because the source can perform the conversion. If the source does not support DP++, then you need to use an active converter, which includes additional chips to perform the conversion.
Thunderbolt ports support DP++ natively. To run multiple monitors from the same computer, refer to the Active Adapters section below.
Passive Adapters
Passive adapters are less expensive since they do not need to include additional chips. A quick way to check whether you can use a passive adapter is to see if the DisplayPort or Mini DisplayPort source has the DP++ symbol above it. The symbol is a D with a P inside of it, with two + signs to the left, one on top of the other.
Active Adapters
Active adapters use additional chips to make the conversion inside the adapter, regardless of whether the source supports DP++. This means that active adapters are more expensive than passive adapters.
If you want to use multiple monitors with the same computer, you should use an active adapter because some video cards cannot run the maximum number of monitors while using DP++. This is especially true if the computer has more than one DisplayPort or Mini DisplayPort connection. Check with your video card manufacturer to confirm which type of adapter you need for the setup that you would like to run.
Note: You should use passive adapters with StarTech.com MST hubs, except when you are converting from DisplayPort to VGA, since that type of conversion requires active adapters. For more information on using adapters with StarTech.com MST hubs, refer to the following FAQ: http://www.startech.com/faq/mst_hubs_passive_vs_active_adapters.
Surface Dock
If you experience issues when you connect passive video signal adapters to the Surface Dock, Microsoft recommends that you use active video signal converters instead. StarTech.com offers an active video signal converter for DVI monitors (MDP2DVIS) and for HDMI monitors (MDP2HD4KS).
Note: This issue does not apply to the Surface Pro 3 Docking Station.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
Installation
This device is plug and play. It does not use any drivers, and does not require any setup tasks other than plugging in the source (for example, a computer) and the destination (for example, a monitor).
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
Problemsökning
When you troubleshoot issues with a video adapter, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:
-
Video cables
-
Video adapter
-
Video source (such as a DVD player or computer)
-
Video destination (such as a monitor or projector)
To test your setup components, try the following:
-
Use the cable, video adapter, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
-
Use a different cable, video adapter, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.
When you test your cables, it is recommended that you do the following:
-
Test each cable individually.
-
Use short cables when you are testing.
When you test the video source and video destination, it is recommended that you do the following:
-
Remove the video adapter from your setup and test to make sure that the video source and video destination work together without the video adapter.
-
Test to make sure that the video source and video destination work together at the resolution that you want to use.
Note: In order for your setup to work properly, the video source, adapter, and destination all need to support the resolution that you are using.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
Try the following:
- Check that the monitor’s video port works with another source.
- Check that the cables between the source and the destination work with other equipment.
- Check whether the video adapter works with another source and another destination.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
The error “Out of Range” normally means that the resolution being output by the computer is not compatible with the display. Try lowering the resolution to see if that helps resolve the issue. You may need to connect another monitor or restart the computer or source to accomplish this.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Språk: Engelsk
-
Letter of Conformity (LOC)
- Språk: Engelsk
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Språk: Engelsk
Safety Measures
- Rör aldrig vid enheter med oskyddade kretskort när strömmen är påslagen.
- Om laserproduktet är Klasse 1, laserstrålning avges när systemet är öppet.
- Montering av kabelavslutningar får inte göras när produkten och/eller elledningarna är strömförda.
- Installation och/eller montering får endast göras av behöriga yrkespersoner och enligt gällande lokala förordningar för säkerhet och byggnormer.
- Kablar (inklusive elkablar och laddningskablar) ska dras och placeras på så sätt att risk för snubblingsolyckor och andra olyckor kan undvikas.
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.