StarTech.com

10 ft Mini DisplayPort to DVI Adapter Converter Cable – Mini DP to DVI 1920x1200 - White

Connect a DVI display to a Mini DisplayPort-equipped PC or MAC® over a longer 10 foot distance – White

Produkt ID: MDP2DVIMM10W

  • 1x Male Mini DisplayPort connector, 1x Male DVI connector
  • Supports resolutions up to 1920x1200 (WUXGA) and HDTV resolutions up to 1080p
  • Compatible with Intel® Thunderbolt™ devices that are capable of outputting a DisplayPort signal
41,99 € EUR exkl. moms
52,49 € EUR inkl. moms

Överblick

The MDP2DVIMM10W Mini DisplayPort to DVI Adapter Cable lets you directly connect your Mini DP video source (desktop PC, laptop, Ultrabook, etc.) to a DVI monitor or projector, eliminating the expense of having to upgrade to a Mini DisplayPort-capable monitor.

The adapter cable is 10 feet (3 m) in length, and features male-to-male connectors, allowing you to connect your Mini DisplayPort source directly to a DVI display with no additional cabling required.

Compatible with Intel® Thunderbolt™, when connected directly to a supporting DisplayPort over Thunderbolt I/O port, the adapter supports resolutions up to 1920x1200 (WUXGA).

MDP2DVIMM10W is a passive adapter that requires a dual-mode DisplayPort port (DisplayPort++), meaning that DVI and HDMI signals can also be passed through the port.

Backed by a StarTech.com 2-year warranty and free lifetime technical support.

Fördelarna med StarTech.com

  • Connect a Mini DisplayPort source directly to a DVI monitor or projector, with a single male-male cable

Användning

Connect your existing DVI display device (monitor, projector) to a Mini DisplayPort output device

Ideal for using your DVI monitor as a secondary display

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Passiv
Adapterstil Kabeladaptrar
Audio Nej
AV-ingång DisplayPort
AV-utgång DVI
Chipset-ID NXP - 3361
Prestanda
Maximal digital upplösning 1920x1200 / 1080p
Maximal kabellängd 3 m [10 ft]
Stöd för widescreen Ja
Kontakt(er)
Connector A 1 - Mini-DisplayPort (20-stifts) Hane
Connector B 1 - DVI-D (25-stifts) Hane
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav DP++ (DisplayPort++) port required from video card or video source for DVI and HDMI® signal pass-through
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Luftfuktighet 40%-85%RH
Utseende
Färg Vit
Kabellängd 3 m [10 ft]
Produktbredd 37 mm [1.5 in]
Produkthöjd 15 mm [0.6 in]
Produktlängd 3050 mm [120.1 in]
Produktvikt 154 g [5.4 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.2 kg [0.4 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Mini DisplayPort® to DVI Adapter

Certifikat

Relaterade produkter

DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM10
3 m DisplayPort till DVI-videoadapterkabel - M/M

Anslut din DVI-skärm till en DisplayPort-utrustad dator med en enda kabel

47,99 € exkl. moms
59,99 € inkl. moms
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM6
1,8 m DisplayPort till DVI-video-konverterarkabel - M/M

Anslut din DVI-skärm till en DisplayPort-utrustad dator med en enda kabel

38,99 € exkl. moms
48,74 € inkl. moms
DisplayPort till DVI-videoadapter
DP2DVI2
DisplayPort till DVI-videoadapter

Anslut din DVI-skärm till en dator med en DisplayPort

15,99 € exkl. moms
19,99 € inkl. moms
DisplayPort till VGA videoadapter
DP2VGA2
DisplayPort till VGA videoadapter

Anslut en VGA-skärm till en dator med DisplayPort

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms
DisplayPort till HDMI-videoadapter
DP2HDMI
DisplayPort till HDMI-videoadapter

Anslut din HDMI®-bildskärm eller din HDTV till en DisplayPort®-utrustad dator

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms
3 ft Mini DisplayPort to DVI Adapter Converter Cable – Mini DP to DVI 1920x1200 - Black
MDP2DVIMM3B
3 ft Mini DisplayPort to DVI Adapter Converter Cable – Mini DP to DVI 1920x1200 - Black

Connect a DVI display to a Mini DisplayPort-equipped PC or MAC® over a short 3 foot distance, with a tidy installation – Black

21,99 € exkl. moms
27,49 € inkl. moms
10 ft Mini DisplayPort to DVI Adapter Converter Cable – Mini DP to DVI 1920x1200 - Black
MDP2DVIMM10B
10 ft Mini DisplayPort to DVI Adapter Converter Cable – Mini DP to DVI 1920x1200 - Black

Connect a DVI display to a Mini DisplayPort-equipped PC or MAC® over a longer 10 foot distance – Black

36,99 € exkl. moms
46,24 € inkl. moms
3 ft Mini DisplayPort to DVI Adapter Converter Cable – Mini DP to DVI 1920x1200 - White
MDP2DVIMM3W
3 ft Mini DisplayPort to DVI Adapter Converter Cable – Mini DP to DVI 1920x1200 - White

Connect a DVI display to a Mini DisplayPort-equipped PC or MAC® over a short 3 foot distance, with a tidy installation – White

21,99 € exkl. moms
27,49 € inkl. moms
6 ft Mini DisplayPort to DVI Adapter Converter Cable – Mini DP to DVI 1920x1200 - Black
MDP2DVIMM6B
6 ft Mini DisplayPort to DVI Adapter Converter Cable – Mini DP to DVI 1920x1200 - Black

Connect a DVI display to a Mini DisplayPort-equipped PC or MAC® over a 6 foot distance – Black

25,99 € exkl. moms
32,49 € inkl. moms
6 ft Mini DisplayPort to DVI Adapter Converter Cable – Mini DP to DVI 1920x1200 - White
MDP2DVIMM6W
6 ft Mini DisplayPort to DVI Adapter Converter Cable – Mini DP to DVI 1920x1200 - White

Connect a DVI display to a Mini DisplayPort-equipped PC or MAC® over a 6 foot distance – White

25,99 € exkl. moms
32,49 € inkl. moms