Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

6 ft Mini DisplayPort to DVI Adapter Converter Cable – Mini DP to DVI 1920x1200 - White

Produkt ID: MDP2DVIMM6W

Connect a DVI display to a Mini DisplayPort-equipped PC or MAC® over a 6 foot distance – White

Funktioner
  • 1x Male Mini DisplayPort connector, 1x Male DVI connector

  • Supports resolutions up to 1920x1200 (WUXGA) and HDTV resolutions up to 1080p

  • Compatible with Intel® Thunderbolt™ devices that are capable of outputting a DisplayPort signal

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

PROSE
INGSE
tillgänglig i
25,99 € EUR exkl. moms
32,49 € inkl. moms

ID: MDP2DVIMM6W

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

The MDP2DVIMM6W Mini DisplayPort to DVI Adapter Cable lets you directly connect your Mini DP video source (Desktop PC, Laptop, Ultrabook, etc.) to a DVI monitor or projector, eliminating the expense of having to upgrade to a Mini DisplayPort-capable monitor.

The adapter cable is 6 feet (1.8 m) in length, and features male-to-male connectors, allowing you to connect your Mini DisplayPort source directly to a DVI display with no additional cabling required.

Compatible with Intel® Thunderbolt™, when connected directly to a supporting DisplayPort over Thunderbolt™ I/O port, the adapter supports display or projector resolutions up to 1920x1200 (WUXGA).

MDP2DVIMM6W is a passive adapter that requires a dual-mode DisplayPort port (DisplayPort++), meaning that DVI and HDMI signals can also be passed through the port.

Backed by a StarTech.com 2-year warranty and free lifetime technical support.

Fördelarna med StarTech.com
  • Connect a Mini DisplayPort source directly to a DVI monitor or projector, with a single male-male cable
Vanliga frågor från kunder

Visa FAQ...

Användning
  • Connect your existing DVI display device (monitor, projector) to a Mini DisplayPort output device
  • Ideal for using your DVI monitor as a secondary display
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Passiv
Adapterstil Cable Adapter
Audio Nej
Chipset-ID NXP - 3361
Konverterartyp Kabeladaptrar
Utsignal DVI-D (DVI Digital)
Prestanda
Maximal digital upplösning 1920x1200 / 1080p
Maximal kabellängd 1.8 m [6 ft]
Stöd för widescreen Ja
Kontakt(er)
Connector A 1 - Mini-DisplayPort (20-stifts) Hane
Connector B 1 - DVI-D (25-stifts) Hane
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav DP++ (DisplayPort++) port required from video card or video source for DVI and HDMI® signal pass-through
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet 40%-85%RH
Utseende
Färg Vit
Kabellängd 1.8 m [6 ft]
Produktbredd 40 mm [1.6 in]
Produkthöjd 15 mm [0.6 in]
Produktlängd 1830 mm [72 in]
Produktvikt 110 g [3.9 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.1 kg [0.3 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Mini DisplayPort® to DVI Adapter
Certifikat
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM10

3 m DisplayPort till DVI-videoadapterkabel - M/M

Anslut din DVI-skärm till en DisplayPort-utrustad dator med en enda kabel

47,99 € exkl. moms
59,99 € inkl. moms

DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM6

1,8 m DisplayPort till DVI-video-konverterarkabel - M/M

Anslut din DVI-skärm till en DisplayPort-utrustad dator med en enda kabel

38,99 € exkl. moms
48,74 € inkl. moms

DisplayPort till DVI-videoadapter
DP2DVI2

DisplayPort till DVI-videoadapter

Anslut din DVI-skärm till en dator med en DisplayPort

15,99 € exkl. moms
19,99 € inkl. moms

DisplayPort till VGA videoadapter
DP2VGA2

DisplayPort till VGA videoadapter

Anslut en VGA-skärm till en dator med DisplayPort

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms

DisplayPort till HDMI-videoadapter
DP2HDMI

DisplayPort till HDMI-videoadapter

Anslut din HDMI®-bildskärm eller din HDTV till en DisplayPort®-utrustad dator

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms

3 ft Mini DisplayPort to DVI Adapter Converter Cable – Mini DP to DVI 1920x1200 - Black
MDP2DVIMM3B

3 ft Mini DisplayPort to DVI Adapter Converter Cable – Mini DP to DVI 1920x1200 - Black

Connect a DVI display to a Mini DisplayPort-equipped PC or MAC® over a short 3 foot distance, with a tidy installation – Black

21,99 € exkl. moms
27,49 € inkl. moms

3 ft Mini DisplayPort to DVI Adapter Converter Cable – Mini DP to DVI 1920x1200 - White
MDP2DVIMM3W

3 ft Mini DisplayPort to DVI Adapter Converter Cable – Mini DP to DVI 1920x1200 - White

Connect a DVI display to a Mini DisplayPort-equipped PC or MAC® over a short 3 foot distance, with a tidy installation – White

21,99 € exkl. moms
27,49 € inkl. moms

6 ft Mini DisplayPort to DVI Adapter Converter Cable – Mini DP to DVI 1920x1200 - Black
MDP2DVIMM6B

6 ft Mini DisplayPort to DVI Adapter Converter Cable – Mini DP to DVI 1920x1200 - Black

Connect a DVI display to a Mini DisplayPort-equipped PC or MAC® over a 6 foot distance – Black

25,99 € exkl. moms
32,49 € inkl. moms

10 ft Mini DisplayPort to DVI Adapter Converter Cable – Mini DP to DVI 1920x1200 - White
MDP2DVIMM10W

10 ft Mini DisplayPort to DVI Adapter Converter Cable – Mini DP to DVI 1920x1200 - White

Connect a DVI display to a Mini DisplayPort-equipped PC or MAC® over a longer 10 foot distance – White

41,99 € exkl. moms
52,49 € inkl. moms

10 ft Mini DisplayPort to DVI Adapter Converter Cable – Mini DP to DVI 1920x1200 - Black
MDP2DVIMM10B

10 ft Mini DisplayPort to DVI Adapter Converter Cable – Mini DP to DVI 1920x1200 - Black

Connect a DVI display to a Mini DisplayPort-equipped PC or MAC® over a longer 10 foot distance – Black

36,99 € exkl. moms
46,24 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.