StarTech.com

Mini DisplayPort till HDMI-flerskärmssplitter - MST-hubb med 3 portar

Använd denna adapter för att ansluta tre oberoende skärmar till en enda mDP 1.2-port

Produkt ID: MSTMDP123HD

  • Maximera din produktivitet genom att ansluta upp till tre oberoende skärmar till datorn med hjälp av MST-hubben
  • Anslut din Mini DisplayPort-dator till HDMI-TV-apparater, -skärmar eller -projektorer och slipp extra HDMI-adaptrar
  • Öka extern videoprestanda med stöd för upplösningar på upp till 4K
Visa mer
  • Nytillverkade chipset för ökad kompatibilitet med Microsoft Surface Pro 3
  • VESA- och DisplayPort-certifierad
  • Kompatibel med mDP 1.2-grafikkort som till exempel AMD Radeon met Eyefinity Technology
  • Plug-and-play-installation
166,99 € EUR exkl. moms
208,74 € EUR inkl. moms

Överblick

Med denna MST-hubb kan du ansluta tre HDMI-skärmar till din Mini DisplayPort-dator. MST fungerar på alla Windows®-enheter som stöder DisplayPort 1.2, som till exempel modeller av Lenovo™ Think Pad® och Microsoft® Surface™. Vid anslutning till tidigare versioner av DisplayPort, som till exempel DP 1.1, fungerar MST-hubben som en videosplitter.

Öka din produktivitet med flera skärmar

Den nyaste generationen av bärbara datorer är mer bärbar än någonsin, vilket tyvärr innebär att du får färre videoutgångar och en liten inbyggd skärm. MST-hubben löser dessa problem genom att låta dig ansluta tre oberoende skärmar till en enda mDP-port på din dator så att multitasking blir mycket enklare. Om du använder MST-hubben kan du utöka din stationära dator till extra skärmar och strömma oberoende innehåll till varje skärm, vilket gör det enklare att multitaska och öka din produktivitet - perfekt för att skapa en hot desk-lösning som är lätt att docka med en trådlös uppsättning att tangentbord och mus. Du kan dessutom spegla samma bild till flera skärmar för fjärrvisning på till exempel digitala skyltar.

Öka produktiviteten med flera skärmar

Enastående bildkvalitet som inte tömmer systemets resurser

MST-teknik använder ditt befintliga videokort för att minimera användningen av systemets resurser och samtidigt ge Ultra HD 4K-upplösningar. 4K stöds av de senaste A/V-enheterna och ger fyra gånger högre upplösning än 1080p. Eftersom MST-hubben kan sända HD i 1080p är den dessutom perfekt för alla högupplösta applikationer som till exempel grafisk design och medicinska bilder. 

Utöka din prestanda

 

MSTMDP123HD  täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Lägg till flera skärmar till din Surface Pro 3

Använd en skärm för referensmaterial, som till exempel webbplatser, samtidigt som du skriver ett dokument på en annan

Docka din mDP 1.2-enhet och lägg till tre högupplösta skärmar till din arbetsstation

Skapa en videovägg med panorama för digitala DisplayPort-skyltar

Redigera bilder, video- eller audio-klipp över tre skärmar i vilken orientering eller upplösning som helst

Perfekt för att visa ett kalkylblad/arbetsblad över alla tre skärmarna för att slippa skrolla

Njut av panoramiska utsikter inbyggda i spel och visa samtidigt hjälpsamma koder/guider på en tredje skärm

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Aktiv
Audio Ja
Chipset-ID MegaChips - STDP4320
Portar 3
Prestanda
Maximal digital upplösning 3840 x 2160 @30hz
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar 1024x768
1280x720 (HD 720p)
1920x1080 (HD 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840x2160 (Ultra HD 4K) @ 30 Hz
Kontakt(er)
Connector A 1 - Mini-DisplayPort (20-stifts) Hane Output
Connector B 3 - HDMI (19-stifts) Hona Output
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Ström
Inspänning 110V-240V AC
Inström 0.5 A
Kontakttyp N
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 15
Utspänning 5 DC
Utström 3A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet 50-90 %
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 66 mm [2.6 in]
Produkthöjd 14 mm [0.6 in]
Produktlängd 114 mm [4.5 in]
Produktvikt 119 g [4.2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 519 g [18.3 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Mini DisplayPort till 3x HDMI MST-hubb
1 - Universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)
1 - Snabbinstallationsguide

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)

Certifikat

Relaterade produkter

DisplayPort till DisplayPort-flerskärmssplitter - MST-hubb med 2 portar
MSTDP122DP
DisplayPort till DisplayPort-flerskärmssplitter - MST-hubb med 2 portar

Använd denna adapter för att ansluta två oberoende skärmar till en enda DP 1.2-port

105,99 € exkl. moms
132,49 € inkl. moms
DisplayPort to DisplayPort Multi-Monitor Splitter - 3-Port MST Hub
MSTDP123DP
DisplayPort to DisplayPort Multi-Monitor Splitter - 3-Port MST Hub

Use this adapter to connect three independent displays to a single DP 1.2 port

154,99 € exkl. moms
193,74 € inkl. moms
DisplayPort till DisplayPort-flerskärmssplitter - MST-hubb med 4 portar
MSTDP124DP
DisplayPort till DisplayPort-flerskärmssplitter - MST-hubb med 4 portar

Använd denna adapter för att ansluta fyra oberoende skärmar till en enda DP 1.2-port

211,99 € exkl. moms
264,99 € inkl. moms
Mini DisplayPort till DisplayPort-flerskärmssplitter - MST-hubb med 2 portar
MSTMDP122DP
Mini DisplayPort till DisplayPort-flerskärmssplitter - MST-hubb med 2 portar

Använd denna adapter för att ansluta två oberoende skärmar till en enda mDP 1.2-port

105,99 € exkl. moms
132,49 € inkl. moms
Mini DisplayPort till DisplayPort-flerskärmssplitter - MST-hubb med 2 portar
MSTMDP122DP
Mini DisplayPort till DisplayPort-flerskärmssplitter - MST-hubb med 2 portar

Använd denna adapter för att ansluta två oberoende skärmar till en enda mDP 1.2-port

105,99 € exkl. moms
132,49 € inkl. moms
Mini DisplayPort to DisplayPort Multi-Monitor Splitter - 3-Port MST Hub
MSTMDP123DP
Mini DisplayPort to DisplayPort Multi-Monitor Splitter - 3-Port MST Hub

Use this adapter to connect three independent displays to a single mDP 1.2 port

154,99 € exkl. moms
193,74 € inkl. moms
Mini DisplayPort till DisplayPort-flerskärmssplitter - MST-hubb med 4 portar
MSTMDP124DP
Mini DisplayPort till DisplayPort-flerskärmssplitter - MST-hubb med 4 portar

Använd denna adapter för att ansluta fyra oberoende skärmar till en enda mDP 1.2-port

211,99 € exkl. moms
264,99 € inkl. moms
DisplayPort till HDMI-flerskärmssplitter - MST-hubb med 3 portar
MSTDP123HD
DisplayPort till HDMI-flerskärmssplitter - MST-hubb med 3 portar

Använd denna adapter för att ansluta tre oberoende skärmar till en enda DP 1.2-port

200,99 € exkl. moms
251,24 € inkl. moms

Tillbehör

Produktsupport

Vanliga frågor

Before You Buy

You may have heard of MST hubs, and have been wondering what they are, and whether or not they will work in your setup. 

So what are MST hubs?  MST hubs are devices that take one DisplayPort or Mini DisplayPort video connection, and go to many video connections, usually extra DisplayPort, Mini DisplayPort, DVI or HDMI connections.  This is accomplished through DisplayPort's MST, or Multi Stream Transport function.  MST hubs allow you to mirror / duplicate your monitors so the same window are shown on all of the monitors, or extend your desktop, so that you can have different window on each monitor.

So how can you tell if you can use a MST hub?  MST hubs require that the video card's DisplayPort or Mini DisplayPort output support DP1.2 or greater, which supports MST.  Some MST hubs also specifically require HBR2, or High Bit Rate 2 support.  HBR2 allows for higher resolutions like 4K and up.  You can check whether or not a StarTech.com MST hub requires HBR2 on the individual product pages, under the Technical Specifications tab.

There are a few other important things to note.

  • Video cards can technically support DP1.2, but not support MST or HBR2, so it is important to check with your video card manufacturer that your video card specifically supports DP1.2, MST, and HBR2 (if necessary).

Currently Mac OSX does not support MST hubs, regardless of whether or not the video card does.  This is an operating system restriction, so running Windows on an Apple computer through a program like Bootcamp will allow you to use MST hubs.

Recent versions of DisplayPort include the ability to split to multiple displays from one DisplayPort connection using Multi-Stream Transport (MST).

Although you will be able to connect the MST hub to the Mini DisplayPort (mDP) connection on your Mac, Mac OSX does not support MST for NVIDIA and Intel Graphics Processor Units (GPUs). This results in a mirrored image across the outputs of a MST hub and you will not be able to have multiple independent displays on your Mac.

The limitation of NVIDIA and Intel GPUs lies within Mac OSX. If a different operating system is used, such as Microsoft Windows via Bootcamp, you may be able to use the MST functionality of your Mac.

Note: For information about Microsoft Surface tablets and MST, refer to the following FAQ: http://www.startech.com/faq/mst-hubs-microsoft-surface-tablet-compatibility.

Recent versions of DisplayPort include the ability to split to multiple displays from one DisplayPort connection using Multi-Stream Transport (MST).

Although you can connect the MST hub to any DisplayPort (DP) or Mini DisplayPort (mDP) connection, the graphics card in the computer must support MST to use a MST hub.

MST was added for DisplayPort 1.2 and includes support for High Bit Rate 2 (HBR2), which is required to operate MST. However, some manufacturers may not have implemented full support for MST.

If you are unsure if your computer supports MST, try the following:

  • Research the technical specifications of the DisplayPort sources for MST.

  • If no information is available for your product, contact the manufacturer for assistance.

  • Use USB video adapters found on StarTech.com as an alternative method to obtain multiple displays.

On a system with MST compatibility, multiple monitors are detected when they are connected to the hub. Multiple monitors can be used in the following configurations:

  • Extended: for separate, independent desktops/displays.

  • Spanned: a large, wide resolution that spans or spreads across multiple displays.

  • Duplicated: mirrored images on each display.

When a graphics card does not support MST, the hub will duplicate (mirror) the display across all three of the connections. Only one monitor will show in the displays configuration of your system.

You cannot use an MST hub to increase the maximum number of displays that a video card supports. For example, if your video card only supports up to three displays, your display limit will still be three displays even if you use an MST hub.

If you have multiple MST hubs connected to the same computer and are experiencing display issues, you should check your video card to make sure that it can support the number of displays that you are using in your setup.

If you use an MST hub in your setup, your video card also needs to be compatible with MST technology. For more information, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/mst-hubs-gpu-compatibility.

Although most Microsoft Surface tablets include Mini DisplayPort, the capabilities vary depending on the tablet model. For more information about MST hub compatibility, refer to the following table:

Model Mini DisplayPort MST Graphics card
Surface RT No No NVIDIA Tegra 3
Surface Pro Yes (DP 1.1) No Intel HD Graphics 4000
Surface 2 No No NVIDIA Tegra 4
Surface Pro 2 Yes (DP 1.2) Yes Intel HD Graphics 4400
Surface 3 Yes (DP 1.1) No Intel HD Graphics (Cherry Trail)
Surface Pro 3 Yes (DP 1.2) Yes

Intel HD Graphics 4200
Intel HD Graphics 4400
Intel HD Graphics 5000

Surface Pro 4* Yes (DP 1.2) Yes

Intel HD Graphics 515
Intel HD Graphics 520
Intel Iris 540

Surface Book Yes (DP 1.2) Yes Intel HD Graphics 520

*The Surface Pro 4 does not work with an MST hub when the Surface Pro 4 is connected to the Surface Dock. If the Surface Pro 4 is directly connected, it will work with an MST hub.

In order to access the full functionality of the hub, you need to install the latest drivers provided by Microsoft Update.

Note: You cannot use an MST hub to increase the maximum number of displays that a video card supports. For example, if your video card only supports up to three displays, (as is the case with all of the Surface models listed above), your display limit will still be three displays even if you use an MST hub.

Installation

To set up a MST hub with your MST compatible system, complete the following:

  1. Plug the MST hub into a compatible DisplayPort 1.2 output from your computer.
  2. Plug the power into the MST hub.
  3. Plug your DisplayPort monitors or DisplayPort adapters/converters into the MST hub.
  4. Turn on your computer.

You should be able to detect the monitors in the display properties of your operating system.

If you are not getting any additional displays, try the following:

  • Verify that the latest display drivers are installed.
  • Press and hold the Scan button for five seconds on the MST hub.

When the monitors are detected in the display properties of your operating system, make sure that the resolutions that you are setting do not exceed the total data throughput of the DisplayPort host connection. You can verify the total data throughput (bandwidth) under the Product Overview tab for you device.

Hur man

Windows 10 / 8

  1. Tryck på Windows-knappen + X på tangentbordet och välj Kontrollpanelen.
  2. Klicka på Utseende och anpassning, och sedan på Bildskärm.
  3. Klicka på Skärmupplösning eller Ändra skärmupplösning i den vänstra kolumnen.
  4. Visa den nedrullningsbara menyn jämte "Flera bildskärmar" och välj Spegla dessa bildskärmar.
  5. Klicka på OK för att godkänna ändringarna och stäng fönstret.


Windows 7 / Vista

  1. Klicka på Start-knappen och välj Kontrollpanelen.
  2. Klicka på Utseende och anpassning, och sedan på Bildskärm.
  3. Klicka på Skärmupplösning eller Ändra skärmupplösning i den vänstra kolumnen.
  4. Visa den nedrullningsbara menyn jämte "Flera bildskärmar" och välj Spegla dessa bildskärmar.
  5. Klicka på OK för att godkänna ändringarna och stäng fönstret.


Windows XP

  1. Klicka på Start-knappen och välj Kontrollpanelen.
  2. Dubbelklicka på Bildskärm.
  3. Klicka på fliken Inställningar .
  4. Klicka ur boxen jämte Utöka mitt Windows-skrivbord till denna skärm.
  5. Klicka på OK för att godkänna ändringarna och stäng fönstret.

Problemsökning

When you troubleshoot issues with an MST hub, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Video cables

  • Video source

  • Video destination

  • MST Hub

To test your setup components, try the following:

  • Use the video cables, video source, video destination, and MST hub in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different video cable, video source, video destination, and MST hub in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

  • Eliminate the use of adapters, extenders, or splitters where possible.

When you test the MST hub with your computer system, do the following:

  • Make sure that the computer/graphics adapter is MST compatible. For more information, refer to the following FAQ: http://www.startech.com/faq/mst-hubs-gpu-compatibility.

  • Make sure that the latest graphics drivers are installed. The latest drivers are available on the website of the manufacturer of the graphics adapter.

  • Use compatible adapters. For example, DisplayPort to HDMI and not HDMI to DisplayPort.

Note: Drivers are not required for the MST hub.

To check to see if Windows is detecting the monitor, on a computer that is running a version of Windows 8 or Windows 10, do the following:

  1. On your keyboard, press the Windows key + X and click Control Panel.
  2. Click Appearance and Personalization, then click Display.
  3. In the left column, click Resolution or Adjust Resolution. Your monitors will be displayed as numbered icons.
  4. To see which monitors are detected, click the Display menu.
  5. To display the numbers on each of the connected monitors and see how the operating system has assigned their positions, click Identify.

To check to see if Windows is detecting the monitor, on a computer that is running a version of Windows 7, do the following:

  1. Right-click on the desktop and click Screen Resolution.
  2. To see which monitors are detected, click the Display menu.
  3. In the left column, click Resolution or Adjust Resolution. Your monitors will be displayed as numbered icons.
  4. To display the numbers on each of the connected monitors and see how the operating system has assigned their positions, click Identify.

If you are experiencing flickering issues with the MST hub, your monitors may be at a 59 Hz refresh rate. If they are at 59 Hz, you need to adjust the refresh rate to 60 Hz. In order to change your monitor's refresh rate, complete the following:

  1. Right-click anywhere on your desktop.
  2. Click Screen resolution or Display settings.
  3. At the top of the screen, select the monitor that you want to change the refresh rate for.
  4. Click Advanced settings or Display adapter properties.
  5. On the Monitor tab, click the Screen refresh rate drop-down list.

Note: This step may vary depending on your operating system and graphics card.

If the displays connected to your MST hub do not wake up after your computer goes to sleep, change the input on the monitor(s) from Auto to the correct input (for example, DisplayPort or HDMI). This prompts the monitor to send its identification data to the correct port instead of scanning for ports when the signal is lost.

After you select the correct input on the monitor(s), press the Scan button to initiate the handshake (EDID) process. For more information on the Scan button, refer to the following FAQ: http://www.startech.com/faq/mst-hubs-scan-button.

If you set the monitor to the correct video port and press the Scan button and the issue is still not resolved, you need to disable sleep mode on your computer. To disable sleep on a computer running a version of Windows, complete the following:

  1. Open Control Panel.

  2. Click Power Options.

Note: Depending on how you have the View by options set in Control Panel, you might have to click Hardware and Sound to see Power Options.

  1. Click Change plan settings for the plan in use.

  2. For both entries, change Put the computer to sleep to Never.

  3. Click Save Changes.

By default, most systems will duplicate to multiple displays when a MST hub is attached. If you are getting mirrored displays and cannot detect more than one display in Screen Resolution or Display Settings, your graphics card may not be compatible with MST. For more information about how to determine if your graphics card is MST compatible, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/mst-hubs-gpu-compatibility

If you are using a version of Mac OSX, refer to the following FAQ for more information: https://www.startech.com/faq/mst-hubs-mac-osx-support.

För att du ska kunna föra muspekaren mellan dina skärmar måste skärmarna i Windows vara arrangerade så att de matchar dess fysiska placering på skrivbordet. Gör följande baserat på ditt operativsystem:

Windows 10 och Windows 8

  1. Tryck på Windows-knappen + X på tangentbordet och välj Kontrollpanelen.
  2. Klicka på Utseende och anpassning, och sedan på Bildskärm.
  3. Klicka på Skärmupplösning eller Ändra skärmupplösning i den vänstra kolumnen, vilket visar dina skärmar som numrerade ikoner.
  4. Klicka på Identifiera för att visa varje ansluten skärms nummer som visar hur operativsystemet har angett deras positioner.
  5. Klicka och dra skärmikonerna så att de matchar din fysiska uppställning.
  6. Klicka på OK för att godkänna ändringarna och stäng fönstret.

Windows 7 och Windows Vista

  1. Klicka på Start-knappen och välj Kontrollpanelen.
  2. Klicka på Utseende och anpassning, och sedan på Bildskärm.
  3. Klicka på Skärmupplösning eller Ändra skärmupplösning i den vänstra kolumnen, vilket visar dina skärmar som numrerade ikoner.
  4. Klicka på Identifiera för att visa varje ansluten skärms nummer som visar hur operativsystemet har angett deras positioner.
  5. Klicka och dra skärmikonerna så att de matchar din fysiska uppställning.
  6. Klicka på OK för att godkänna ändringarna och stäng fönstret.

Windows XP

  1. Klicka på Start-knappen och välj Kontrollpanelen.
  2. Dubbelklicka på Bildskärm.
  3. Klicka på fliken Inställningar, vilket visar dina skärmar som numrerade ikoner.
  4. Klicka på Identifiera för att visa varje ansluten skärms nummer som visar hur operativsystemet har angett deras positioner.
  5. Klicka och dra skärmikonerna så att de matchar din fysiska uppställning.
  6. Klicka på OK för att godkänna ändringarna och stäng fönstret.

För att spegla bilden från din primära skärm istället för att utöka skrivbordet, se följande FAQ: http://www.startech.com/faq/Windows_Mirroring_Monitors

If a DisplayPort converter with audio is not passing sound from the source to the destination, complete the following:

  1. Make sure that the DisplayPort connection on the video card is the default audio playback device.
  2. Make sure that the video card has the DisplayPort audio codec installed. If not, visit the video card manufacturer's website to find out how to update the video card driver.