StarTech.com

DisplayPort till HDMI-kabeladapter - 3 m - 4K 30 Hz

Slipp stök genom att ansluta din DP-dator direkt till en HDMI-skärm med denna kabel på 3 meter

Produkt ID: DP2HDMM3MB

  • Enastående videokvalitet med stöd för upplösningar på upp till 4K vid 30 Hz
  • Minska trasslet med en kompakt kabeladapter på 3 m
  • Slipp problemen med konverterare som behöver extra kablar och strömadaptrar med hjälp av denna plug-and-play-kabeladapter
Visa mer
  • Stöder HDMI 4K @ 30 Hz
  • Plug-and-play-installation
  • Ingen strömadapter behövs
37,99 € EUR exkl. moms
47,49 € EUR inkl. moms

Överblick

Med denna DisplayPort till HDMI®-kabeladapter på 3 meter kan du ansluta din DisplayPort-utrustade Ultrabook™, bärbara dator eller stationära dator till en HDMI-TV, -skärm eller-projektor utan att några extra adaptrar eller kablar behövs. Den passiva adaptern stöder videoupplösningar på upp till Ultra HD 4K för garanterat stöd för högupplösta program.

Enastående bildkvalitet

Denna kabeladapter garanterar att du kan bibehålla en enastående 4K-bildkvalitet med fyra gånger högre upplösning än 1080p när du konverterar DisplayPort till HDMI. Adaptern är dessutom bakåtkompatibel med skärmar och videokällor med lägre upplösning. Med stödet för HD-upplösningar på 1080p och 720p kan du vara säker på att din befintliga 4K video-utrustning även räcker i framtiden.

Problemfri installation

För den enklaste och diskretaste installationen ansluter denna DP till HDMI-adapter direkt från din DisplayPort-videokälla till HDMI-porten på din skärm. Den behöver ingen strömkälla, till skillnad från vissa konverterardonglar som behöver aktiv ström och separata och otympliga videokablar.

Trasselfri installation

Med en inbyggd DP till HDMI-adapter ger denna kabel på 3 m en direkt anslutning som eliminerar behovet av extra adaptrar, för en städad och professionell installation. Och eftersom kabeln är 3 meter lång är den idealisk vid anslutning av din dator till en skärm som är längre bort än en standardkabel på 2 m. 

För kortare eller längre installationer har vi även en 1 m DP till HDMI-kabel (DP2HDMM1MB), en 2 m DP till HDMI-kabel (DP2HDMM2MB) och en 5 m DP till HDMI-kabel (DP2HDMM5MB) så att du kan välja rätt kabellängd för dina installationsbehov.

DP2HDMM3MB täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Anslut en DisplayPort-dator till en HDMI-skärm på arbetsstationen eller skrivbordet i klassrummet

Använd i ditt styrelserum eller på dina arbetsstationer på kontoret för installationer som kräver en kabel på 3 m

Installera på din arbetsstation i hemmet för att göra din DisplayPort-dator kompatibel med din HDMI-skärm

Anslut din DP-videokälla till en 4K HDMI-skärm

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Passiv
Adapterstil Adaptrar
Audio Ja
AV-ingång DisplayPort
AV-utgång HDMI
Industristandarder DPCP (DisplayPort Content Protection)
HDCP (High Definition Content Protection)
DisplayPort 1.2
HDMI 1.4
Portar 1
Prestanda
Audio-specifikationer 7.1 surroundljud
Maximal digital upplösning 4K x 2K @ 30 Hz
Maximal kabellängd 3000 mm [118.1 in]
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar 4k x 2K (Ultra HD)
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Kontakt(er)
Connector A 1 - DisplayPort (20-stifts) Hane Input
Connector B 1 - HDMI (19-stifts) Hane Output
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet 10%-85%
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 3 m [9.8 ft]
Produktbredd 20 mm [0.8 in]
Produkthöjd 9 mm [0.4 in]
Produktlängd 3020 mm [118.9 in]
Produktvikt 116.3 g [4.1 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.1 kg [0.3 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - DisplayPort till HDMI-kabel

Certifikat

Relaterade produkter

DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 1 m - 4K
DP2HDMM1MB
DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 1 m - 4K

Slipp stök genom att ansluta din PC direkt till en HDMI-skärm med denna korta kabel

29,99 € exkl. moms
37,49 € inkl. moms
DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 2 m - 4K
DP2HDMM2MB
DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 2 m - 4K

Slipp stök genom att ansluta din PC direkt till en HDMI-skärm

30,99 € exkl. moms
38,74 € inkl. moms
DisplayPort till HDMI-kabeladapter - 3 m - 4K 30 Hz
DP2HDMM3MB
DisplayPort till HDMI-kabeladapter - 3 m - 4K 30 Hz

Slipp stök genom att ansluta din DP-dator direkt till en HDMI-skärm med denna kabel på 3 meter

37,99 € exkl. moms
47,49 € inkl. moms
DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 5 m - 4K
DP2HDMM5MB
DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 5 m - 4K

Slipp stök genom att ansluta din DP-dator direkt till en HDMI-skärm med denna kabel på 5 meter

38,99 € exkl. moms
48,74 € inkl. moms