StarTech.com

DisplayPort till VGA-kabeladapter med audio - 3 m

Anslut audio och video från din DisplayPort-PC direkt till en skärm

Produkt ID: DP2VGAAMM3M

  • Skapa en trasselfri arbetsmiljö genom att placera dina audio- och videokablar bakom skärmen
  • Ersätt en skadad eller blockerad audioport genom att ansluta dina högtalare till datorn direkt genom adaptern
  • Ge kristallklar bildkvalitet med stöd för HD-videoupplösningar på upp till 1920x1200 eller 1080p
50,99 € EUR exkl. moms
63,74 € EUR inkl. moms

Överblick

Nu kan du organisera din arbetsyta med mindre stök än någonsin.

Denna unika DisplayPort™ till VGA-kabeladapter på 3 meter har en inbyggd audioport, vilket låter dig ansluta en VGA-skärm samt högtalare till din DisplayPort-utrustade (DP) stationär dator.

Skapa arbetsutrymme med hjälp av kabeladaptern

Skapa en trasselfri miljö

Slipp sladdhärvor på skrivbordet. Med den inbyggda audioporten behöver du inte längre en separat audiokabel från din skärm eller dina högtalare direkt till din stationära eller bärbara dator. Koppla helt enkelt audiokabeln från högtalarna till kabeladaptern för en enkel och städad lösning. 

För att använda adapterns audiofunktion behöver den strömförses genom USB. Anslut helt enkelt en Micro USB-kabel till adaptern från datorn, skärmen eller USB-kabelhålet för att ge tillräckligt med ström.

Ersättare för en skadad audioport

Adaptern garanterar att du alltid har alla anslutningar du behöver. Om audioporten på din dator är skadad eller blockerad ser denna kabeladapter till att du fortfarande har ljud tillgängligt för att se på videopresentationer, lyssna på musik medan du arbetar eller chatta med dina kollegor över Skype™.

DP2VGAAMM3M täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Anslut högtalarna och en VGA-skärm till din DisplayPort-utrustade dator med kablarna gömda och ur vägen

Använd i ditt styrelserum eller på dina arbetsstationer på kontoret för installationer som kräver en kabel på 3 m

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Aktiv
Adapterstil Kabeladaptrar
Audio Ja
AV-ingång DisplayPort
AV-utgång VGA
Prestanda
Audio-specifikationer 2-channel stereo (3.5mm)
Maximal analog upplösning 1920x1200 / 1080p (output)
Maximal digital upplösning 1920x1200 / 1080p (input)
Stöd för widescreen Ja
Kontakt(er)
Connector A 1 - DisplayPort (20-stifts) Med lås Hane
Connector B 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane
1 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona
Kontakttyp(er) 1 - USB Micro-B (5-stifts) Hona
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Luftfuktighet 40%~50%RH
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 3 m [9.8 ft]
Produktbredd 39.7 mm [1.6 in]
Produkthöjd 146 mm [5.7 in]
Produktlängd 3000 mm [118.1 in]
Produktvikt 75 g [2.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 168 g [5.9 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - DisplayPort till VGA-kabeladapter på 3 m med audio
1 - 0,5 m Micro USB-kabel

Certifikat

Relaterade produkter

DisplayPort till VGA-kabeladapter med audio - 2 m
DP2VGAAMM2M
DisplayPort till VGA-kabeladapter med audio - 2 m

Anslut audio och video från din DisplayPort-PC direkt till en skärm

46,99 € exkl. moms
58,74 € inkl. moms
Mini DisplayPort till VGA-kabeladapter med audio - 3 m
MDP2VGAAMM3M
Mini DisplayPort till VGA-kabeladapter med audio - 3 m

Connect audio & video from your Mac or PC directly to a monitor

50,99 € exkl. moms
63,74 € inkl. moms
DisplayPort till VGA-adapter med audio
DP2VGAA
DisplayPort till VGA-adapter med audio

Anslut din PC till en VGA-skärm och en diskret 3,5 mm audioutgång

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms
Mini DisplayPort till VGA-adapter med audio
MDP2VGAA
Mini DisplayPort till VGA-adapter med audio

Anslut din Mac eller PC till en VGA-skärm och en diskret 3,5 mm audioutgång

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms

Tillbehör

Produktsupport

Vanliga frågor

Before You Buy

When you convert video from a source that uses DisplayPort or Mini DisplayPort to DVI or HDMI (for example, a computer to a monitor), you will need to consider the difference between passive and active adapters.

If the source supports dual-mode DisplayPort (also known as DP++), then you can use a passive adapter because the source can perform the conversion. If the source does not support DP++, then you need to use an active converter, which includes additional chips to perform the conversion.

Thunderbolt ports support DP++ natively. To run multiple monitors from the same computer, refer to the Active Adapters section below.

Passive Adapters

Passive adapters are less expensive since they do not need to include additional chips. A quick way to check whether you can use a passive adapter is to see if the DisplayPort or Mini DisplayPort source has the DP++ symbol above it. The symbol is a D with a P inside of it, with two + signs to the left, one on top of the other.

Active Adapters

Active adapters use additional chips to make the conversion inside the adapter, regardless of whether the source supports DP++. This means that active adapters are more expensive than passive adapters.

If you want to use multiple monitors with the same computer, you should use an active adapter because some video cards cannot run the maximum number of monitors while using DP++. This is especially true if the computer has more than one DisplayPort or Mini DisplayPort connection. Check with your video card manufacturer to confirm which type of adapter you need for the setup that you would like to run.

Note: You should use passive adapters with StarTech.com MST hubs, except when you are converting from DisplayPort to VGA, since that type of conversion requires active adapters.  For more information on using adapters with StarTech.com MST hubs, refer to the following FAQ: http://www.startech.com/faq/mst_hubs_passive_vs_active_adapters.

Surface Dock

If you experience issues when you connect passive video signal adapters to the Surface Dock, Microsoft recommends that you use active video signal converters instead. StarTech.com offers an active video signal converter for DVI monitors (MDP2DVIS) and for HDMI monitors (MDP2HD4KS).

Note: This issue does not apply to the Surface Pro 3 Docking Station.

Problemsökning

If a DisplayPort converter with audio is not passing sound from the source to the destination, complete the following:

  1. Make sure that the DisplayPort connection on the video card is the default audio playback device.
  2. Make sure that the video card has the DisplayPort audio codec installed. If not, visit the video card manufacturer's website to find out how to update the video card driver.