StarTech.com

S-Video Extender over Cat 5

Extend an S-Video signal by up to 200 meters (650 feet) using Cat 5 cabling

Produkt ID: SVIDUTPEXT

  • Extend video to 200 meters using a cat5 cable
  • Installation is a breeze, no software, and no power adapter required
  • Works with shielded twisted pair (STP) and unshielded twisted pair (UTP) cat5 cable
Visa mer
  • Mounting kit included for wall installation
  • Includes two 20cm s-video cables for quick setup and placing extender right next to your source and display
92,99 € EUR exkl. moms
116,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Nej
Kablage Cat 5 UTP eller bättre
Kedjekoppling Nej
Portar 1
Prestanda
Maximal analog upplösning 480i/480p
Maximalt avstånd 200 m / 660 ft
Stödda upplösningar 480i/480p
Kontakt(er)
Fjärrenhetskontakter 1 - RJ-45 Hona
1 - S-Video (4-stifts, Mini-DIN) Hane
Lokala enhetskontakter 1 - RJ-45 Hona
1 - S-Video (4-stifts, Mini-DIN) Hane
Utseende
Färg Svart
Produktbredd 25 mm [1 in]
Produkthöjd 2.2 cm [0.9 in]
Produktlängd 69 mm [2.7 in]
Produktvikt 80 g [2.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.1 kg [0.2 lb]
Package Height 10.9 cm [4.3 in]
Package Length 11.6 cm [4.6 in]
Package Width 39 mm [1.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - S-Video over Cat5 Extender (local and remote)
1 - Instruction Manual

Certifikat