StarTech.com

HDMI över dubbel CAT5-förlängare - HDMI-bussdriven - 1080p

HDMI över CAT5 med IR-förlängning | Stöd för 7.1 audio | 30 m

Produkt ID: ST121SHD30

  • Problemfri installation och ingen strömadapter krävs tack vare förlängarsatsen som drivs via HDMI-bussen
  • Kontrollera videokällan enkelt från en fjärrplats med förlängning via IR-fjärrkontrollen
  • Kristallklar bildkvalitet med stöd för upplösningar på upp till 1080p HD
Visa mer
  • Inbyggd monteringsutrustning
  • Stöd för 7.1 audio
81,99 € EUR exkl. moms
102,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Kablage Cat 5 UTP eller bättre
Kedjekoppling Nej
Portar 1
Prestanda
Allmänna specifikationer IR-dongelns frekvens - 35 till 56 kHz
Maximal digital upplösning 1080p / 1920x1080
Maximalt avstånd 30 m / 100 ft
Stöd för widescreen Ja
Kontakt(er)
Fjärrenhetskontakter 1 - HDMI (19-stifts) Hona
2 - RJ-45 Hona
Lokala enhetskontakter 1 - HDMI (19-stifts) Hona
2 - RJ-45 Hona
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Förlängaren fungerar inte över Ethernet-utrustning, som t.ex. switchar eller routrar
Denna förlängare kräver två CAT5-kablar för hela kabellängden.
ST121SHD30 drar ström från HDMI-källenheten, vilket innebär att ett begränsat antal enheter kanske inte kan driva enheten, till exempel Mac Mini eller Samsung Chromebooks.
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Indata
1 - Utgång
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 60°C (14°F to 115°F)
Luftfuktighet 0% - 80 %
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Aluminium
Produktbredd 45 mm [1.8 in]
Produkthöjd 2.2 cm [0.9 in]
Produktlängd 82 mm [3.2 in]
Produktvikt 241 g [8.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 408 g [14.4 oz]
Package Height 55 mm [2.2 in]
Package Length 21 cm [8.3 in]
Package Width 15 cm [5.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - HDMI över CAT5e/6 UTP-sändare
1 - HDMI över CAT5e/6 UTP-mottagare
4 - Möbeltassar
1 - IR-förlängarpaket
1 - Monteringsfästen
1 - Användarhandbok

Certifikat

Relaterade produkter

HDMI over CAT5 HDBaseT Extender - Power over Cable - Ultra HD 4K
ST121HDBTE
HDMI over CAT5 HDBaseT Extender - Power over Cable - Ultra HD 4K

Extend HDMI® up to 230ft (70m) over a single CAT5e/6 cable with Power over Cable to Receiver

288,99 € exkl. moms
361,24 € inkl. moms
HDMI over CAT5 HDBaseT Extender - RS232 - IR - Ultra HD 4K - 330 ft (100m)
ST121UTPHD2
HDMI over CAT5 HDBaseT Extender - RS232 - IR - Ultra HD 4K - 330 ft (100m)

Extend an HDMI® video and audio over standard CAT5 cabling, with support for RS232 Serial and Infrared control

530,99 € exkl. moms
663,74 € inkl. moms
HDMI Over CAT5/CAT6 Extender with Power Over Cable - 165 ft (50m)
ST121SHD50
HDMI Over CAT5/CAT6 Extender with Power Over Cable - 165 ft (50m)

Extend HDMI® up to 165ft (50m) over Cat5e/6 cabling with Power over Cable to Receiver

154,99 € exkl. moms
193,74 € inkl. moms
HDMI över dubbel CAT5-förlängare - HDMI-bussdriven - 1080p
ST121SHD30
HDMI över dubbel CAT5-förlängare - HDMI-bussdriven - 1080p

HDMI över CAT5 med IR-förlängning | Stöd för 7.1 audio | 30 m

81,99 € exkl. moms
102,49 € inkl. moms

Tillbehör