Rackmonterade KVM-switchar

StarTech.coms rackmonterade KVM-lösningar förenklar serveråtkomst och kontroll genom att kombinera växlingsfunktionalitet med integrerade eller externa konsolalternativ. Utformad för att spara utrymme i högdensitets-IT-miljöer passar varje modell sömlöst i 1U-rackutrymme, vilket frigör plats samtidigt som full kontroll över anslutna system bibehålls. Oavsett om du utrustar ett kompakt serverrum eller skalar upp till ett helt datacenter erbjuder våra lösningar flexibel åtkomst till en eller flera servrar via fristående switchar, inbyggda LCD-konsoler eller allt-i-ett-enheter som kombinerar båda funktionerna. Med stöd för både moderna och äldre videogränssnitt samt övervakning i full upplösning är StarTech.coms rackmonterade KVM-enheter byggda för att hantera de växande kraven i dagens IT-infrastruktur. Varje enhet stöds av våra rigorösa teststandarder, detaljerade installationsguider och support som alltid är tillgänglig dygnet runt, alla vardagar, året runt, så att du kan implementera med förtroende och enkelt upprätthålla drifttiden.

Filter
Klar
Vänta...
Back to top