Thunderbolt™ 5, Thunderbolt™ 4 och Thunderbolt™ 3 är "USB-C™-portar som klarar allt". De använder USB Type-C™-kontakten för att leverera högre hastighet, fler pixlar, mer kraft och fler protokoll än någon annan anslutningstyp.
Den senaste Thunderbolt 5-standarden fördubblar den totala bandbredden hos Thunderbolt 4 och levererar upp till 80 Gbps dubbelriktad bandbredd och upp till 120 Gbps för videokrävande applikationer när det behövs. Detta möjliggör stöd för flera 8K-skärmar, snabbare extern lagring och högpresterande kringutrustning - allt via en enda kompakt kabel.
En Thunderbolt-kabel kan leverera exceptionell data- och videoprestanda samtidigt som den ger tillräckligt med ström för att ladda din bärbara dator.
Thunderbolt-kablar från StarTech.com är noggrant testade och tillverkade av högkvalitativa material för garanterad tillförlitlighet och optimal prestanda för alla generationer av Thunderbolt-teknik.