StarTech.com

Trådlöst presentationssystem - 1080p

Samarbeta trådlöst och dela innehåll från din Ultrabook™ eller bärbara dator till en VGA- eller HDMI®-skärm och växla mellan åtta modererade användare

Produkt ID: WIFI2HDVGAGE

  • Dela video trådlöst utan problem med kablar och trassel
  • Samarbeta med medarbetare genom att enkelt växla mellan enheter
  • Intuitiv användning med Windows- och Mac-datorer
Visa mer
  • Stöder HDMI- eller VGA-skärmar, -TV-apparater och -projektorer
  • Diskreta RCA- och TOSLINK-audioutgångar
  • Trådad LAN-anslutning för stöd med datorer som inte har WiFi
296,99 € EUR exkl. moms
371,24 € EUR inkl. moms

Överblick

Detta trådlösa presentationssystem är en videohub som låter dig dela skärmen från din WiFi®-kapabla bärbara dator, MacBook eller Ultrabook™ på en HDMI®- eller VGA-skärm. Det gör det enklare än någonsin för användare att samarbeta och ge presentationer i styrelserum och kontorsmöten, med intuitiva kontroller och enkel skärmdelning.

Presentationssystemet har både HDMI- och VGA-utgångar och stöder upplösningar på upp till 1920x1200 eller 1080p. Om du vill separera audio från din HDMI-videokälla har det trådlösa presentationssystemet diskreta RCA- och TOSLINK-audioutgångar. Som en extra bonus har den trådlösa videohubben en trådad LAN-anslutning så att datorer på nätverket som inte stöder WiFi kan samarbeta, som till exempel ditt mediacenter eller din stationära dator i styrelserummet.

Effektivisera ditt digitala samarbete

Presentations-hubben kan hjälpa dig boosta kontorets produktivitet genom att göra det enklare att samarbeta och kommunicera. Du kan dela och växla mellan upp till åtta olika datorer för att visa dokument och multimedia, vilket eliminerar störningar när varje användare måste ansluta och koppla ifrån när de vill visa information från sin bärbara dator.

För anteckningar och dela filer

Systemet tar samarbete ett steg längre med innovativa funktioner som hjälper till att spara mötesdiskussioner och idéer. Du kan skriva och rita direkt på presentationsinnehållet eller markera viktiga fokusområden med möjlighet till dokumentmarkering.

Presentationssystem låter dig dessutom föra över dokument till andra mötesdeltagare eller ladda ned dokument från molnprogram som till exempel Dropbox, så att du kan kommentera ditt presentationsmaterial och sedan enkelt distribuera resultatet av diskussionen till dina kollegor.

Ta med din egna enhet

Med videohubben kan du göra om din VGA- eller HDMI-TV, -skärm eller -projektor till en trådlös skärm.

I samarbetsläget kan du använda det medföljande nScreenShare-programmet för att snabbt och intuitivt dela din skärm mellan olika datorer. Programmet fungerar både med Windows®- och Mac-datorer vilket är perfekt för konferensrum och klassrum där olika plattformar används.

I trådlös skärm-läget kan du spegla en enhet med inbyggt stöd för trådlös skärm, som till exempel din Android™-smarttelefon eller -surfplatta med hjälp av AllShare Cast- eller Cast Screen-program, eller din bärbara Windows 8.1-dator, Ultrabook eller Surface-surfplatta. I trådlös skärm-läget behöver du inte installera extra mjukvara för att det ska fungera för Bring Your Own Device-situationer (BYOD) på kontoret.

Enklare moderation

Till skillnad från vissa trådlösa videosystem som är svåra att konfigurera ser den trådlösa presentations-hubben till att dina möten är smidiga med ett enkelt och intuitivt användargränssnitt. Programmet har ett moderatorsläge som låter dig ange en ledare - som till exempel en lärare, instruktör eller mötesledare - för att bättre organisera mötet och kontrollera vem som tillåts presentera och dela sin skärm.

Obs.: Denna produkt är inte avsedd för videouppspelning i HD på grund av trådlös nätverksprestanda.

WIFI2HDVGAGE täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Ge din HDMI- eller VGA-skärm stöd för trådlös video

Installera i styrelserummet på ditt kontor för att låta medarbetare dela varandras skärmar på en större skärm

Använd kommenteringsfunktionen för att skriva eller rita kommentarer över skärminnehållet som en digital whiteboardtavla

Dela och visa dokument med andra mötesdeltagare eller ladda ned dokument från datorn eller molnprogrammet som till exempel Dropbox

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Ja
Industristandarder IEEE 802.11n Draft 3.0, IEEE 802.11g
Kablage Trådlöst Ethernet
Kedjekoppling Nej
Portar 2
Utsignal HDMI
VGA
Prestanda
Allmänna specifikationer 1080p-videoupplösning stöds endast på Intel® HD-grafikadaptrar (HD 2000 eller högre). Alla andra grafikadaptrar begränsas till 720p.
Frekvensområde 5 GHz ISM Bands (5.15-5.85 GHz)
2.4 GHz ISM Bands (2.412~2.484 GHz)
Stödda upplösningar Standard: 1600x1200, 1280x1024, 1280x768, 1024x768, 800x600

Widescreen: 1920x1080, 1680x1050, 1440x900, 1366x768, 1280x800, 1280x720
Kontakt(er)
Connector A 1 - Trådlös N (IEEE 802.11n) Input
Connector B 1 - HDMI (19-stifts) Hona Output
1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona Output
Kontakttyp(er) 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10
Android® (v.4.3 and above)
MacOS® 10.6 to 10.13
Ström
Inspänning 100 ~ 240 AC
Inström 0.3 A
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 5
Utspänning 5 DC
Utström 1 A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 45°C (32°F to 131°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 20%~60%
Utseende
Produktbredd 87 mm [3.4 in]
Produkthöjd 33 mm [1.3 in]
Produktlängd 148 mm [5.8 in]
Produktvikt 178 g [6.3 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.5 kg [1.1 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Presentations-hubb
1 - universell strömadapter (EU/UK)
1 - Snabbinstallationsguide

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10
Android® (v.4.3 and above)
MacOS® 10.6 to 10.13

Certifikat

Relaterade produkter

WiFi to HDMI Video Wireless Extender with Audio - High-Definition
WIFI2HD2
WiFi to HDMI Video Wireless Extender with Audio - High-Definition

Wirelessly connect your PC or laptop to your HDMI® television, projector, or monitor through your WiFi network

254,99 € exkl. moms
318,74 € inkl. moms

Tillbehör

Produktsupport

Drivrutiner & hämtningsbara filer

Inbyggd programvara
Manual(er):
Mjukvara
Specifikation(er)

Vanliga frågor

Before You Buy

You should only use video converters and extenders if it is absolutely necessary to do so. In many cases, most video converters and extenders are not necessary if you purchase the correct cable.

The following table lists the maximum length of cable for common video standards.

Video standard Maximum length
DisplayPort 50 ft. (15.2m)
HDMI 50 ft. (15.2m)
DVI 50 ft. (15.2m)
VGA 200 ft. (71m)

Note: StarTech.com offers cables longer than what is listed above, including active cables, which typically include built-in active signal boosters that allow for longer cables. Active cables are specifically designed to exceed the suggested maximum lengths and are tested at the listed specifications (for example, the maximum listed resolution).

Video adapters

Video adapters passively adapt a cable from one connector type to another. Video adapters do not change the signal type, or change the video standard.

Examples of common applications for adapters include the following:

  • DVI-I to VGA

  • RCA to BNC

  • Mini DisplayPort to DisplayPort

  • Couplers (female to female, or male to male)

Note: You can use a coupler to extend a cable for a short distance. However, each coupler that you use can introduce signal loss, which degrades the signal quality.

Video converters

Video converters actively process and change the signal type from one video standard and convert it to another standard. They are typically used to convert digital to analog and vice versa, but can be used to convert a digital signal to another digital video standard (for example, HDMI to DisplayPort).

Video converters work over short distances from the source to the destination: up to 15 feet or 3 meters.

Video extenders

Video extenders convert an input signal to a higher voltage for transmission over longer distances and then convert the input signal back to the original video standard. The input and the output signal will match on a video extender, as the same video standard is maintained end-to-end. If a cable is extended with adapters or converters, the signal quality degrades.

Note: For more information on using a video adapter or converter with a video extender, see the following FAQ: http://www.startech.com/faq/video_signal_converters_convert_then_extend.

This device outputs HDMI video signals. If you have a display or video destination that uses another type of video connection, there are ways that you can convert the video signal or connection. These options are outlined below and organized by the target connection.

HDCP

When you consider whether to convert an HDMI video signal to another connection type, it is important to know if the media that is being converted from the HDMI video connection is protected by High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP). If the media is protected by HDCP, you cannot convert to analog video connections because they do not support HDCP. You may experience this issue when you use devices like Blu-ray players, DVD players, and certain gaming consoles.

Target connection Conversion
VGA HDMI to VGA: https://www.startech.com/AV/Converters/Video/?filter_AVINPUT=HDMI&filter_AVOUTPUT=VGA.
DVI

HDMI to DVI: https://www.startech.com/Cables/Audio-Video/HDMI/HDMI-to-DVI/.

DisplayPort HDMI to DisplayPort: https://www.startech.com/AV/Converters/Video/?filter_AVINPUT=HDMI&filter_AVOUTPUT=DisplayPort.

 

Problemsökning

This device's default static IP address is 192.168.59.254.

You should not upgrade your device's firmware if you do not have any issues with the functionality of your device. The only time you should consider an upgrade is if you are experiencing a problem with the device, and you have confirmed that the firmware addresses this problem.  You can confirm this is the case by reviewing the documentation included with the firmware or from consulting with our Technical Support team. Incorrectly upgrading firmware can result in diminished performance so it is best to contact StarTech.com if you would like to perform this operation.