StarTech.com

Dubbel HDMI över CAT6-förlängare - 1080p

Förläng två HDMI-signaler upp till 90 m över en enda CAT5- eller CAT6-kabel

Produkt ID: ST222HDBT

  • Förläng två separata HDMI-källor till deras respektive HDMI 1080p-skärmar med en enda CAT6-kabel
  • Stöd för dubbelriktade IR-signaler, för fjärrkontroll från vardera sidan av din förlängning
  • Utöka två 1080p källsignaler upp till 90 m
  • Monteringsfästen ingår
1 075,99 € EUR exkl. moms
1 344,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Ja
AV-ingång HDMI
Toslink
3,5 mm audio
AV-utgång HDMI
Toslink
3,5 mm audio
Chipset-ID VS2310TX
VS2310RX
Kablage Cat 5e UTP eller bättre
Kedjekoppling Nej
Portar 2
Prestanda
Audio-specifikationer 7.1 surroundljud
Maximal digital upplösning 1920x1080 (1080p) @ 60 Hz
Maximal kabellängd 90 m [295.2 ft]
Maximalt avstånd 90 m / 295 ft
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar 1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Kontakt(er)
Connector A 2 - HDMI (19-stifts) Hona Input
1 - Toslink (SPDIF, optisk) Hona Input
1 - 3,5 mm audio Hona Output
1 - 3,5 mm audio Hona Input
1 - DB 9-pin Serial Hane
1 - Infrared Hona Input
1 - Infrared Hona Output
1 - RJ-45 Hona Output
Connector B 2 - HDMI (19-stifts) Hona Output
1 - Toslink (SPDIF, optisk) Hona Output
1 - 3,5 mm audio Hona Output
1 - 3,5 mm audio Hona Input
1 - DB 9-pin Serial Hane
1 - Infrared Hona Output
1 - Infrared Hona Input
1 - RJ-45 Hona Input
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Länk/status
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Kontakttyp M
Utspänning 12 DC
Utström 1.5 A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Luftfuktighet 0% till 80% RH (icke-kondenserande)
Utseende
Produktbredd 13 cm [5.1 in]
Produkthöjd 4.3 cm [1.7 in]
Produktlängd 15.8 cm [6.2 in]
Produktvikt 2.4 kg [5.4 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1430 g [50.5 oz]
Package Height 67 mm [2.6 in]
Package Length 47.5 cm [18.7 in]
Package Width 22.4 cm [8.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - HDMI-sändare
1 - HDMI-mottagare
2 - universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
2 - paket med monteringsfästen
1 - IR-bergsprängare
1 - IR-mottagare
1 - Cat5-kabel
8 - Gummifötter
1 - Användarhandbok

Certifikat

Relaterade produkter

HDMI över CAT5-extender med IR och Seriell - HDBaseT-extender - 4K
ST121HDBTL
HDMI över CAT5-extender med IR och Seriell - HDBaseT-extender - 4K

Förläng HDMI över CAT6 eller CAT5-kablar, med RS232 seriell och IR-kontroll

496,99 € exkl. moms
621,24 € inkl. moms
HDBaseT-förlängarpaket med 3 portar och 3 mottager - 1x3 HDMI över CAT5-splitter - upp till 4K
ST124HDBT
HDBaseT-förlängarpaket med 3 portar och 3 mottager - 1x3 HDMI över CAT5-splitter - upp till 4K

Sänd din HDMI-källa till tre avlägsna skärmar över standard CAT5-, CAT6- eller CAT7-kabel

1 589,99 € exkl. moms
1 987,49 € inkl. moms
HDBaseT-förlängare med flera ingångar och inbyggd switch - DisplayPort, VGA och HDMI över CAT5 eller CAT6 - upp till 4K
STDHVHDBT
HDBaseT-förlängare med flera ingångar och inbyggd switch - DisplayPort, VGA och HDMI över CAT5 eller CAT6 - upp till 4K

Anslut din bärbara dator till en avlägsen skärm över standard CAT5- eller CAT6-kablage och växla enkelt mellan HDMI-, DP- eller VGA-videokällor

742,99 € exkl. moms
928,74 € inkl. moms
HDBaseT-repeater för ST121HDBTE eller ST121HDBTPW HDMI-förlängarpaket - 4K
ST121HDBTRP
HDBaseT-repeater för ST121HDBTE eller ST121HDBTPW HDMI-förlängarpaket - 4K

Gör om din HDBaseT-förlängare till ett skalbart fördelningssystem genom att leverera HDMI-innehåll till extra områden

435,99 € exkl. moms
544,99 € inkl. moms
4K HDMI-förlängare med kompakt sändare - HDBaseT - UHD 4K
ST121HDBTDK
4K HDMI-förlängare med kompakt sändare - HDBaseT - UHD 4K

HDBaseT-förlängarpaket | 7.1 audio | Monteringsutrustning medföljer | Upp till 70 m

456,99 € exkl. moms
571,24 € inkl. moms

Tillbehör